LKRA-VPA Roulettes pivotantes à roue en caoutchouc gris pour usage léger Acier, avec support de trou de boulon ou goujon fileté, série de support à usage intensif

Photo

 LKRA-VPA Roulettes pivotantes à roue en caoutchouc gris à usage léger en acier, avec support de trou de boulon ou goujon fileté, série de support à usage intensif Type: G-FI - Palier lisse avec frein stop-fix
Type: G-FI - Palier lisse avec frein stop-fix
 LKRA-VPA Roulettes pivotantes à roue en caoutchouc gris à usage léger en acier, avec support de trou de boulon ou goujon fileté, série de support à usage intensif Type: G-FI - Palier lisse avec frein stop-fix  LKRA-VPA Roulettes pivotantes à roue en caoutchouc gris à usage léger en acier, avec support de trou de boulon ou goujon fileté, série de support à usage intensif Type: G - Palier lisse  LKRA-VPA Roulettes pivotantes à roue en caoutchouc gris à usage léger en acier, avec support de trou de boulon ou goujon fileté, série de support à usage intensif Type: G-GS - Palier lisse avec tige filetée

Description du produit

Informations

Plage de capacité de charge allant de 80 à 120 kg.
Résistant aux chocs et à la corrosion.
La capacité de charge est basée sur un fonctionnement manuel.

Spécifications

Support

  • Acier embouti, zingué avec support de trou de boulon
  • Double chemin de billes dans la couronne du pivot
  • Axe de roue boulonné

Roue

  • Pneu standard en caoutchouc plein gris non marquant
  • Jante en plastique nylon noir de haute qualité

RoHS

Sur demande

Roues individuelles, série VPA

Schéma technique

3D
Masquer schéma technique
 LKRA-VPA Roulettes pivotantes à roue en caoutchouc gris à usage léger en acier, avec support de trou de boulon ou goujon fileté, série de support à usage intensif schéma

Options de pièce / Tableau

Type

GPalier lisse
G-FIPalier lisse avec frein stop-fix
G-GSPalier lisse avec tige filetée
Afficher / Masquer colonnes

Métrique

Dimensions en: Pouces (remplacer par Métrique)
Nominal
Roue
Diamètre
(Pouce)
D
Diamètre de la roue
T2
Bande de roulement
Largeur
H
Total
Hauteur

Diamètre de la platine
d
Trou de boulon
Taille

Utiliser le boulon de montage

Tige filetée
(millimètres)
F
Décalage

Capacité de charge
(kg)
3.1253.150.984.252.240.51M12 / 1/2"M 12 x 301.5780.00
43.941.265.242.240.51M12 / 1/2"M 12 x 301.57110.00
54.921.266.222.240.51M12 / 1/2"M 12 x 301.57120.00
65.911.187.172.240.51M12 / 1/2"M 12 x 301.57110.00

Configuration et prix

Ouvrir le configurateur 3D
D
Type



Pièce sélectionnée

Total en dollars américains (net)
$27.10
In Stock: 4
En stock
Notez nos réductions en fonction des quantités commandées (dollars américains).
MinMaxPrice
149$27.10
5099$24.84
100249$22.59
≥ 250$20.33
Prop 65: -
Pour plus d'informations, veuillez contacter notre service commercial.
RoHS: -
Aucun détail sur la compatibilité RoHS n'est disponible pour le moment. Veuillez contacter notre service commercial pour plus d'informations.
Poids: 1.347 lbs
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
Pour télécharger les données CAD sans créer de compte, veuillez indiquer votre adresse électronique. Maximum de 3 téléchargements CAD par jour, sauf si vous créez un compte.

Veuillez saisir le code indiqué dans l’illustration.

Tutoriel de téléchargement CAO À propos des téléchargements CAO
Enregistrer dans les Favoris

Veuillez saisir le code indiqué dans l’illustration.

Besoin d’aide?

Notre équipe de service est disponible du lundi au vendredi de 7 h 30 à 17 h 00, heure du centre: 800-877-8351

Demandes spéciales | Contactez votre équipe commerciale

derniers clics

Afficher toutes les gammes
Votre contact

Vous recherchez un partenaire Winco à proximité ? Veuillez sélectionner le pays.

JW Winco-Service

Notre équipe de service est disponible du lundi au vendredi de 7 h 30 à 17 h 00 heure du centre

Demande de rappel
Une erreur est survenue !
Nous avons reçu votre demande de rappel et nous vous contacterons prochainement.