LPA-VPA Roulettes pivotantes à roue en caoutchouc gris Acier, usage léger, avec support de platine, série de support standard

Photo

 LPA-VPA Roulettes pivotantes en acier à roue en caoutchouc gris à usage léger, avec support de platine, série de support standard Type: G-FI - Palier lisse avec frein stop-fix
Type: G-FI - Palier lisse avec frein stop-fix
 LPA-VPA Roulettes pivotantes en acier à roue en caoutchouc gris à usage léger, avec support de platine, série de support standard Type: G-FI - Palier lisse avec frein stop-fix  LPA-VPA Roulettes pivotantes en acier à roue en caoutchouc gris à usage léger, avec support de platine, série de support standard Type: G - Palier lisse  LPA-VPA Roulettes pivotantes en acier à roue en caoutchouc gris à usage léger, avec support de platine, série de support standard Type: K - Roulement à billes  LPA-VPA Roulettes pivotantes en acier à roue en caoutchouc gris à usage léger, avec support de platine, série de support standard Type: K-FI - Roulement à billes avec frein stop-fix

Description du produit

Informations

Plage de capacité de charge allant de 40 à 70 kg.
Résistant aux chocs et à la corrosion.
La capacité de charge est basée sur un fonctionnement manuel.

Spécifications

Support

  • Acier embouti, zingué, avec support de platine
  • Double chemin de billes dans la couronne du pivot
  • Axe de roue boulonné

Roue

  • Pneu standard en caoutchouc plein gris non marquant
  • Jante en plastique nylon noir de haute qualité
  • Dureté de 80° Shore A

RoHS

Sur demande

Roues individuelles, série VPA

Schéma technique

3D
Masquer schéma technique
 LPA-VPA Roulettes pivotantes en acier à roue en caoutchouc gris à usage léger, avec support de platine, série de support standard schéma

Options de pièce / Tableau

Type

GPalier lisse
G-FIPalier lisse avec frein stop-fix
KRoulement à billes
K-FIRoulement à billes avec frein stop-fix

Version

P22Taille de la plaque (60 mm x 60 mm)
Afficher / Masquer colonnes

Métrique

Dimensions en: Pouces (remplacer par Métrique)

Nominal
Roue
Diamètre
(Pouce)
D
Diamètre de la roue
T2
Largeur de la bande de roulement
H
Hauteur totale
A x B
Taille platine supérieure
a x b
Distance entre les trous de boulon

Taille de boulon
F
Décalage

Capacité de charge (kg)
21.970.712.8060 x 6038x38/48x48M5 / 3/16"0.9840.00
32.950.983.9460 x 6038x38/48x48M5 / 3/16"1.1460.00
43.940.984.8460 x 6038x38/48x48M5 / 3/16"1.3070.00

Configuration et prix

Ouvrir le configurateur 3D
D
Version

Type




Pièce sélectionnée

Total en dollars américains (net)
$19.80
In Stock: 4
En stock
Notez nos réductions en fonction des quantités commandées (dollars américains).
MinMaxPrice
149$19.80
5099$18.15
100249$16.50
≥ 250$14.85
Prop 65: -
Pour plus d'informations, veuillez contacter notre service commercial.
RoHS: -
Aucun détail sur la compatibilité RoHS n'est disponible pour le moment. Veuillez contacter notre service commercial pour plus d'informations.
Poids: 0.864 lbs
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
Pour télécharger les données CAD sans créer de compte, veuillez indiquer votre adresse électronique. Maximum de 3 téléchargements CAD par jour, sauf si vous créez un compte.

Veuillez saisir le code indiqué dans l’illustration.

Tutoriel de téléchargement CAO À propos des téléchargements CAO
Enregistrer dans les Favoris

Veuillez saisir le code indiqué dans l’illustration.

Besoin d’aide?

Notre équipe de service est disponible du lundi au vendredi de 7 h 30 à 17 h 00, heure du centre: 800-877-8351

Demandes spéciales | Contactez votre équipe commerciale

derniers clics

Afficher toutes les gammes
Votre contact

Vous recherchez un partenaire Winco à proximité ? Veuillez sélectionner le pays.

JW Winco-Service

Notre équipe de service est disponible du lundi au vendredi de 7 h 30 à 17 h 00 heure du centre

Demande de rappel
Une erreur est survenue !
Nous avons reçu votre demande de rappel et nous vous contacterons prochainement.