LM Manettes de commande Plastique nylon économique, avec alésage pilote

Photo

 LM Manettes de commande en plastique nylon économique, avec alésage pilote

Description du produit

Informations

La forme unique de cette manette de commande est adaptée pour une utilisation dans la plupart des applications de commande.

Le cache rond masque les attaches et offre une zone permettant d'imprimer des symboles ou des logos.

Après le montage, le cache rond auto-adhésif est enfoncé à la main.

Résistance maximale à la chaleur du corps en plastique nylon : 110 °C (230 °F).
Résistance thermique maximale de la poignée en plastique phénolique : 150 °C (300 °F).

Spécifications

Corps
Noir mat, plastique nylon renforcé de fibre de verre


Cache
Disque en aluminium anodisé mat auto-adhésif


Moyeu
Acier, zingué, moulé


Bras
Acier zingué


Poignée
Plastique phénolique noir


Les deux dimensions, en unités métriques et en pouces, sont interchangeables


RoHS

Sur demande

Alésages, filetages, rainures de clavette en unités métriques et en pouces, etc.

Schéma technique

3D
Masquer schéma technique
 LM Manettes de commande en plastique nylon économique, avec alésage pilote schéma

Options de pièce / Tableau

Afficher / Masquer colonnes

Métrique

Dimensions en: Pouces (remplacer par Métrique)
d1d2
Alésage pilote
d3d4d5h1h2h3l1l2ks
1.81B 80.870.870.240.980.872.094.251.101.260.28
2.20B 101.021.100.311.181.062.365.001.341.540.35

Configuration et prix

Ouvrir le configurateur 3D
d1
d2

Pièce sélectionnée

Total en dollars américains (net)
$16.34
In Stock: 5
En stock
Notez nos réductions en fonction des quantités commandées (dollars américains).
MinMaxPrice
199$16.34
100249$14.98
250499$13.62
≥ 500$12.25
Prop 65: Non conforme
AVERTISSEMENT :
Cancer et effets néfastes sur la reproduction - www.P65Warnings.ca.gov
RoHS: Conforme
Cet article est conforme à la directive RoHS de l'Annexe III, ce qui signifie qu'il est conforme à la directive européenne 2011/65/UE, y compris l'extension (2015/863/EU) relative à la limitation de l'utilisation de certaines substances dangereuses dans les appareils électriques et électroniques. La directive régit l'utilisation de substances dangereuses dans les dispositifs et composants. L'application de la loi nationale en vigueur est résumée dans la directive RoHS (Restriction (d’emploi de certaines) substances dangereuses).
Poids: 0.246 lbs
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
Pour télécharger les données CAD sans créer de compte, veuillez indiquer votre adresse électronique. Maximum de 3 téléchargements CAD par jour, sauf si vous créez un compte.

Veuillez saisir le code indiqué dans l’illustration.

Tutoriel de téléchargement CAO À propos des téléchargements CAO
Enregistrer dans les Favoris

Veuillez saisir le code indiqué dans l’illustration.

Besoin d’aide?

Notre équipe de service est disponible du lundi au vendredi de 7 h 30 à 17 h 00, heure du centre: 800-877-8351

Demandes spéciales | Contactez votre équipe commerciale

Votre contact

Vous recherchez un partenaire Winco à proximité ? Veuillez sélectionner le pays.

JW Winco-Service

Notre équipe de service est disponible du lundi au vendredi de 7 h 30 à 17 h 00 heure du centre

Demande de rappel
Une erreur est survenue !
Nous avons reçu votre demande de rappel et nous vous contacterons prochainement.