LMDA-POA Roulettes jumelées pivotantes en nylon noir Acier, avec support de trou de boulon, série de support standard

Photo

 LMDA-POA Roulettes jumelées pivotantes en nylon noir en acier, avec support de trou de boulon, série de support standard Type: G-FI - Palier lisse avec frein stop-fix
Type: G-FI - Palier lisse avec frein stop-fix
 LMDA-POA Roulettes jumelées pivotantes en nylon noir en acier, avec support de trou de boulon, série de support standard Type: G-FI - Palier lisse avec frein stop-fix  LMDA-POA Roulettes jumelées pivotantes en nylon noir en acier, avec support de trou de boulon, série de support standard Type: G - Palier lisse

Description du produit

Informations

Plage de capacité de charge allant de 80 à 100 kg.
Haute résistance à l'abrasion, faible résistance au roulement, résistant aux chocs et à la corrosion. Résistance chimique élevée à l'alcool, aux sels, à la graisse et à certains acides et bases dilués. Déplacement en souplesse sur des planchers uniformes.
La capacité de charge est basée sur un fonctionnement manuel.

Spécifications

Support de pivot

  • Acier embouti, zingué avec support de trou de boulon
  • Double chemin de billes dans la couronne du pivot
  • Axe de roue boulonné

Roue

  • Plastique nylon noir de haute qualité

RoHS

Sur demande

Roues individuelles, série POA

Schéma technique

3D
Masquer schéma technique
 LMDA-POA Roulettes jumelées pivotantes en nylon noir en acier, avec support de trou de boulon, série de support standard schéma

Options de pièce / Tableau

Type

GPalier lisse
G-FIPalier lisse avec frein stop-fix
Afficher / Masquer colonnes

Métrique

Dimensions en: Pouces (remplacer par Métrique)

Nominal
Roue
Diamètre
(Pouce)
D
Diamètre de la roue
T2
Largeur de la bande de roulement
H
Hauteur totale

Diamètre de la platine
d
Taille du trou de boulon

Utiliser le boulon de montage
F
Décalage

Capacité de charge (kg)
21.970.712.801.610.40M10 / 3/8"1.2280.00
32.950.913.862.170.40M10 / 3/8"1.34100.00

Configuration et prix

Ouvrir le configurateur 3D
D
Type


Pièce sélectionnée

Total en dollars américains (net)
$10.96
Appeler / Envoyer un courriel pour connaître le délai de livraison
Notez nos réductions en fonction des quantités commandées (dollars américains).
MinMaxPrice
149$10.96
5099$10.05
100249$9.14
≥ 250$8.22
Prop 65: -
Pour plus d'informations, veuillez contacter notre service commercial.
RoHS: -
Aucun détail sur la compatibilité RoHS n'est disponible pour le moment. Veuillez contacter notre service commercial pour plus d'informations.
Poids: 0.460 lbs
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
Pour télécharger les données CAD sans créer de compte, veuillez indiquer votre adresse électronique. Maximum de 3 téléchargements CAD par jour, sauf si vous créez un compte.

Veuillez saisir le code indiqué dans l’illustration.

Tutoriel de téléchargement CAO À propos des téléchargements CAO
Enregistrer dans les Favoris

Veuillez saisir le code indiqué dans l’illustration.

Besoin d’aide?

Notre équipe de service est disponible du lundi au vendredi de 7 h 30 à 17 h 00, heure du centre: 800-877-8351

Demandes spéciales | Contactez votre équipe commerciale

derniers clics

Afficher toutes les gammes
Votre contact

Vous recherchez un partenaire Winco à proximité ? Veuillez sélectionner le pays.

JW Winco-Service

Notre équipe de service est disponible du lundi au vendredi de 7 h 30 à 17 h 00 heure du centre

Demande de rappel
Une erreur est survenue !
Nous avons reçu votre demande de rappel et nous vous contacterons prochainement.