Options de pièce / Tableau
Version
P22 Taille de la plaque (60 mm x 60 mm)
Type
G Palier lisse
G-FI Palier lisse avec frein stop-fix
Afficher / Masquer colonnes
Référence G - Palier lisse Référence G-FI - Palier lisse avec frein stop-fix Diamètre nominal de la roue (pouces) D
Roue
Diamètre T2
Largeur de la bande de roulement H
Hauteur totale A x B
Taille de la platine a x b
Distance entre trous de boulons d
Taille de boulon F
Décalage
Capacité de charge (kg)
2
3
1.97
2.95
0.71
0.91
2.80
3.98
60 x 60
38x38/48x48
40x40/46x46
M5 / 3/16"
1.22
1.34
80.00
100.00
500GBC3 500GBC3/FI 2 1.97 0.71 2.80 60 x 60 38x38/48x48 M5 / 3/16" 1.22 80.00
750GBC3 750GBC3/FI 3 2.95 0.91 3.98 60 x 60 40x40/46x46 M5 / 3/16" 1.34 100.00
La combinaison de filtre ne génère aucun résultat.
Afficher / Masquer colonnes
Métrique
Diamètre nominal de la roue (pouces) D
Roue
Diamètre T2
Largeur de la bande de roulement H
Hauteur totale A x B
Taille de la platine a x b
Distance entre trous de boulons d
Taille de boulon F
Décalage
Capacité de charge (kg)
2
3
1.97
2.95
0.71
0.91
2.80
3.98
60 x 60
38x38/48x48
40x40/46x46
M5 / 3/16"
1.22
1.34
80.00
100.00
2 1.97 0.71 2.80 60 x 60 38x38/48x48 M5 / 3/16" 1.22 80.00
3 2.95 0.91 3.98 60 x 60 40x40/46x46 M5 / 3/16" 1.34 100.00
La combinaison de filtre ne génère aucun résultat.
Configuration et prix
Pièce sélectionnée
Référence
Total en dollars américains (net)
$10.39
In Stock: 15
En stock
Quantité
Notez nos réductions en fonction des quantités commandées (dollars américains).
Min Max Price
1 49 $10.39
50 99 $9.53
100 249 $8.66
≥ 250 $7.79
Prop 65: -
Pour plus d'informations, veuillez contacter notre service commercial.
RoHS: -
Aucun détail sur la compatibilité RoHS n'est disponible pour le moment. Veuillez contacter notre service commercial pour plus d'informations.
Poids: 0.522 lbs
Si le poids ne figure pas dans la liste, veuillez contacter notre service commercial pour des informations supplémentaires. Téléphone: 800-877-8351
Tous les prix sont en dollars américains. Hors taxes.
Données CAD
Données CAD
Autres formats de données
- Sélectionner format de données CAD -
PART2cad Creo Elements/Direct Modeling (
PART2cad Inventor
PART2cad Solid Edge
PART2cad SolidWorks
PART2cad Unigraphics NX
glTF (GLB)
USDZ
3D Studio MAX
AutoCAD >=V14
Catia (Macro)>=V5
Catia >=V5
Catia IUA V4
Creo Elements/Direct Modeling >=17.0
Creo Parametric 5
Creo Parametric 6
Creo Parametric 7
Creo Parametric 8
DWG AUTOCAD VERSION 2004 - 2006
DWG AUTOCAD VERSION 2007 - 2009
DWG AUTOCAD VERSION 2010 - 2012
DWG AUTOCAD VERSION 2013
IGES
Inventor 2020
Inventor 2021
Inventor 2022
Inventor 2023
Inventor 2024
Mechanical Desktop >=V5
NX >=12
One Space Modeling >=2007
Parasolid Binary V15
Parasolid Text V15
PDF 3D 7.01
PDF Datasheet
SAT 7.0
Solid Edge 2019
Solid Edge 2020
Solid Edge 2021
Solid Edge 2022
Solid Edge 2023
SolidWorks (Macro) >=2001+
SolidWorks >=2015
STEP AP203
STEP AP214
STL
Trimble Sketchup
BMP (2D View)
DWG AUTOCAD VERSION 2007 - 2009
DWG AUTOCAD VERSION 2010 - 2012
DWG AUTOCAD VERSION 2013
DXF AUTOCAD VERSION >= 2013
DXF AUTOCAD VERSION 2004 - 2006
DXF AUTOCAD VERSION 2010 - 2012
SVG
TIFF (2D View)
Tutoriel de téléchargement CAO
VIDEO
À propos des téléchargements CAO