LP 100 Pieds de mise à niveau à profil bas Acier, zingué, type goujon fileté

Photo

 LP 100 Pieds de mise à niveau à profil bas en acier zingué, de type goujon fileté

Description du produit

Informations

Les pieds de mise à niveau à bas profil LP 100 sont destinés à un service mi-lourd et à usage intensif. Ces pieds durables sont utilisés lorsqu'une hauteur de base inférieure est requise.

Il n'est pas recommandé d'utiliser l'écrou de couplage pour l'installation. Utilisez un écrou ou un trou taraudé de 1 à 1 1/2 fois le diamètre du filetage utilisé.

Pour s'assurer que la taille du pied de mise à niveau soit correcte, divisez le poids de la machine par le nombre de pieds requis. Cela équivaudra au nombre de livres ou à la charge par support.

Spécifications

Embase pivotante, goujon et écrous de blocage hexagonaux
Acier zingué


Patin d'amortissement de vibration, caoutchouc, style gaufre


Deux écrous de blocage hexagonaux sont inclus avec chaque pied de mise à niveau à profil bas


RoHS

Sur demande

Dimensions métriques

Schéma technique

3D
Masquer schéma technique
 LP 100 Pieds de mise à niveau à profil bas en acier zingué, de type goujon fileté schéma

Options de pièce / Tableau

Type

ASans patin
BAvec patin à usage léger
DAvec patin à usage intensif
Afficher / Masquer colonnes

Pouces

Dimensions en: Pouces (remplacer par Métrique)
d1d2
Filetage
l1l2l3l4
Patin à usage léger
Patin à usage intensif A/F
(Pouces)
Charge max.
Avec patin à usage léger
Charge max.
Sans patin ou
avec patin à usage intensif
2.002.50-3/8 x 163.004.006.008.000.970.340.420.573/41500 lbf (6672.33 N)2000 lbf (8896.44 N)
2.002.50-1/2 x 133.004.006.008.000.970.340.420.573/43000 lbf (13344.66 N)3500 lbf (15568.77 N)
3.004.00-1/2 x 133.004.006.008.001.040.340.420.573/43000 lbf (13344.66 N)3500 lbf (15568.77 N)
2.002.50-5/8 x 113.004.006.008.000.970.340.420.577/84500 lbf (20016.99 N)5000 lbf (22241.1 N)
3.004.006.005/8 x 113.004.006.008.001.040.340.420.577/84500 lbf (20016.99 N)5000 lbf (22241.1 N)
3.004.006.003/4 x 103.004.006.008.001.040.340.420.5711/165500 lbf (24465.21 N)6000 lbf (26689.32 N)

Configuration et prix

Ouvrir le configurateur 3D
Diamètre du socle d1
Filetage d2
Longueur de goujon l1
Type



Pièce sélectionnée

Total en dollars américains (net)
$16.16
Appeler / Envoyer un courriel pour connaître le délai de livraison
Notez nos réductions en fonction des quantités commandées (dollars américains).
MinMaxPrice
149$16.16
5099$14.81
100249$13.47
≥ 250$12.12
Prop 65: -
Pour plus d'informations, veuillez contacter notre service commercial.
RoHS: -
Aucun détail sur la compatibilité RoHS n'est disponible pour le moment. Veuillez contacter notre service commercial pour plus d'informations.
Poids: -
Si le poids n'est pas indiqué, veuillez contacter notre service des ventes pour plus d'informations.
Téléphone: 800-877-8351
Tous les prix sont en dollars américains. Hors taxes.

Données CAD

Autres formats de données

Téléchargement rapide

Pour télécharger les données CAD sans créer de compte, veuillez indiquer votre adresse électronique. Maximum de 3 téléchargements CAD par jour, sauf si vous créez un compte.

Veuillez saisir le code indiqué dans l’illustration.

Tutoriel de téléchargement CAO À propos des téléchargements CAO
Enregistrer dans les Favoris

Veuillez saisir le code indiqué dans l’illustration.

Besoin d’aide?

Notre équipe de service est disponible du lundi au vendredi de 7 h 30 à 17 h 00, heure du centre: 800-877-8351

Demandes spéciales | Contactez votre équipe commerciale

Ceci pourrait également vous intéresser...

derniers clics

Afficher toutes les gammes
Votre contact

Vous recherchez un partenaire Winco à proximité ? Veuillez sélectionner le pays.

JW Winco-Service

Notre équipe de service est disponible du lundi au vendredi de 7 h 30 à 17 h 00 heure du centre

Demande de rappel
Une erreur est survenue !
Nous avons reçu votre demande de rappel et nous vous contacterons prochainement.