Type
ST Acier
STP Acier avec patch
Afficher / Masquer colonnes
Référence d1 d2 l1 d3 l2 l3 l4 l5 A/F Ressort
charge ≈
initiale
finale
0.16
0.25
0.31
0.38
1/4 x 20
3/8 x 16
1/2 x 13
5/8 x 11
0.75
1.13
1.25
1.50
1.88
2.00
2.11
3.05
0.09
0.14
0.19
0.20
0.30
0.38
0.40
0.50
0.56
0.75
1.00
0.50
0.75
0.80
1.00
1.25
1.31
2.00
0.13
0.40
0.50
0.56
0.75
0.88
1.00
0.25
0.38
0.50
0.62
0.12 lbf (0.53 N)
0.50 lbf (2.22 N)
0.25 lbf (1.11 N)
0.75 lbf (3.34 N)
1.00 lbf (4.45 N)
0.50 lbf (2.22 N)
2.50 lbf (11.12 N)
1.25 lbf (5.56 N)
3.75 lbf (16.68 N)
2.00 lbf (8.9 N)
5.00 lbf (22.24 N)
3TLL0 0.16 1/4 x 20 0.75 0.09 0.20 0.50 - 0.40 0.25 0.12 lbf (0.53 N) 0.50 lbf (2.22 N)
3TLL06 0.16 1/4 x 20 0.75 0.09 0.20 0.50 - 0.40 0.25 0.12 lbf (0.53 N) 0.50 lbf (2.22 N)
3TLL2 0.16 1/4 x 20 1.25 0.09 0.38 0.80 - 0.50 0.25 0.50 lbf (2.22 N) 2.50 lbf (11.12 N)
3TLL26 0.16 1/4 x 20 1.25 0.09 0.38 0.80 - 0.50 0.25 0.50 lbf (2.22 N) 2.50 lbf (11.12 N)
6TLL3 0.25 3/8 x 16 1.13 0.14 0.30 0.75 0.13 0.56 0.38 0.25 lbf (1.11 N) 1.25 lbf (5.56 N)
6TLL36 0.25 3/8 x 16 1.13 0.14 0.30 0.75 0.13 0.56 0.38 0.25 lbf (1.11 N) 1.25 lbf (5.56 N)
6TLL4 0.25 3/8 x 16 2.00 0.14 0.56 1.31 0.13 0.75 0.38 0.75 lbf (3.34 N) 3.75 lbf (16.68 N)
6TLL46 0.25 3/8 x 16 2.00 0.14 0.56 1.31 0.13 0.75 0.38 0.75 lbf (3.34 N) 3.75 lbf (16.68 N)
8TLL5 0.31 1/2 x 13 1.50 0.19 0.40 1.00 0.13 0.75 0.50 0.50 lbf (2.22 N) 2.00 lbf (8.9 N)
8TLL56 0.31 1/2 x 13 1.50 0.19 0.40 1.00 0.13 0.75 0.50 0.50 lbf (2.22 N) 2.00 lbf (8.9 N)
8TLL6 0.31 1/2 x 13 2.11 0.19 0.75 1.25 0.13 1.00 0.50 1.00 lbf (4.45 N) 5.00 lbf (22.24 N)
8TLL66 0.31 1/2 x 13 2.11 0.19 0.75 1.25 0.13 1.00 0.50 1.00 lbf (4.45 N) 5.00 lbf (22.24 N)
10TLL7 0.38 5/8 x 11 1.88 0.19 0.50 1.25 0.13 0.88 0.62 0.75 lbf (3.34 N) 2.50 lbf (11.12 N)
10TLL76 0.38 5/8 x 11 1.88 0.19 0.50 1.25 0.13 0.88 0.62 0.75 lbf (3.34 N) 2.50 lbf (11.12 N)
10TLL8 0.38 5/8 x 11 3.05 0.19 1.00 2.00 0.13 1.00 0.62 1.00 lbf (4.45 N) 5.00 lbf (22.24 N)
10TLL86 0.38 5/8 x 11 3.05 0.19 1.00 2.00 0.13 1.00 0.62 1.00 lbf (4.45 N) 5.00 lbf (22.24 N)
La combinaison de filtre ne génère aucun résultat.
Afficher / Masquer colonnes
Pouces
d1 d2 l1 d3 l2 l3 l4 l5 A/F Ressort
charge ≈
initiale
finale
0.16*
0.25
0.31
0.38
1/4 x 20
3/8 x 16
1/2 x 13
5/8 x 11
0.75
1.13
1.25
1.50
1.88
2.00
2.11
3.05
0.09
0.14
0.19
0.20
0.30
0.38
0.40
0.50
0.56
0.75
1.00
0.50
0.75
0.80
1.00
1.25
1.31
2.00
0.13
0.40
0.50
0.56
0.75
0.88
1.00
0.25
0.38
0.50
0.62
0.12 lbf (0.53 N)
0.50 lbf (2.22 N)
0.25 lbf (1.11 N)
0.75 lbf (3.34 N)
1.00 lbf (4.45 N)
0.50 lbf (2.22 N)
2.50 lbf (11.12 N)
1.25 lbf (5.56 N)
3.75 lbf (16.68 N)
2.00 lbf (8.9 N)
5.00 lbf (22.24 N)
0.16* 1/4 x 20 0.75 0.09 0.20 0.50 - 0.40 0.25 0.12 lbf (0.53 N) 0.50 lbf (2.22 N)
0.16* 1/4 x 20 1.25 0.09 0.38 0.80 - 0.50 0.25 0.50 lbf (2.22 N) 2.50 lbf (11.12 N)
0.25 3/8 x 16 1.13 0.14 0.30 0.75 0.13 0.56 0.38 0.25 lbf (1.11 N) 1.25 lbf (5.56 N)
0.25 3/8 x 16 2.00 0.14 0.56 1.31 0.13 0.75 0.38 0.75 lbf (3.34 N) 3.75 lbf (16.68 N)
0.31 1/2 x 13 1.50 0.19 0.40 1.00 0.13 0.75 0.50 0.50 lbf (2.22 N) 2.00 lbf (8.9 N)
0.31 1/2 x 13 2.11 0.19 0.75 1.25 0.13 1.00 0.50 1.00 lbf (4.45 N) 5.00 lbf (22.24 N)
0.38 5/8 x 11 1.88 0.19 0.50 1.25 0.13 0.88 0.62 0.75 lbf (3.34 N) 2.50 lbf (11.12 N)
0.38 5/8 x 11 3.05 0.19 1.00 2.00 0.13 1.00 0.62 1.00 lbf (4.45 N) 5.00 lbf (22.24 N)
La combinaison de filtre ne génère aucun résultat.
* Aucun relief de filetage