Plage de capacité de charge allant de 750 à 2 000 kg.
Haute résistance à l'abrasion, faible résistance au roulement. Résistant aux chocs et à la corrosion. Résistance chimique élevée à l'alcool, aux sels, à la graisse et à certains acides et bases dilués. Déplacement en souplesse sur des planchers uniformes.
La capacité de charge est basée sur un fonctionnement manuel.
Spécifications
Support
Construction soudée en acier solide, finition zinguée et passivée jaune, avec support de platine
Support de pivot avec butée à billes DIN 711 et roulement à rouleaux coniques DIN 720 dans la couronne du pivot
Pivot central pour usage intensif, robuste et soudé, boulonné et sécurisé
Axe de roue boulonné
Roue
Nylon de haute qualité, moulé sous pression
Couleur blanc naturel
RoHS
Sur demande
Roues individuelles, série SPO
Supports avec verrous directionnels