NO. 6317 Crampons col de cygne à double extrémité Acier

Photo

 NO. 6317 Crampons col de cygne en acier à double extrémité

Description du produit

Informations

Doubled ended goose neck clamps No. 6317 are a great choice when side-by-side or back-to-back clamping of the same or somewhat varied height workpieces need to be clamped.

DIN 6340 heavy duty flat washers or DIN 6319 spherical washers are typically used with this clamp to achieve the aforementioned clamping options.

Spécifications

Crampons col de cygne à double extrémité
Acier trempé
Finition émaillée


RoHS

Accessoire

Boulons à rainure en T DIN 787
Écrous de fixation DIN 6330
Rondelles plates extra-robustes DIN 6340
Écrous à rainure en T DIN 508
Goujons filetés à double extrémité DIN 6379

Schéma technique

3D
Masquer schéma technique
 NO. 6317 Crampons col de cygne en acier à double extrémité schéma

Options de pièce / Tableau

Afficher / Masquer colonnes

Métrique

Dimensions en: Pouces (remplacer par Métrique)
d
Taille de la rainure de bride
l1Metric
Bolt size
b1b2h1h2l2
0.713.94M 12M 181.570.791.570.791.02
0.985.51M 20M 242.361.182.361.181.50

Configuration et prix

Ouvrir le configurateur 3D
d
Longueur l1

Pièce sélectionnée

Total en dollars américains (net)
$108.65
Appeler / Envoyer un courriel pour connaître le délai de livraison
Notez nos réductions en fonction des quantités commandées (dollars américains).
MinMaxPrice
19$108.65
1024$99.60
2549$90.55
≥ 50$81.49
Prop 65: -
Pour plus d'informations, veuillez contacter notre service commercial.
RoHS: -
Aucun détail sur la compatibilité RoHS n'est disponible pour le moment. Veuillez contacter notre service commercial pour plus d'informations.
Poids: 1.102 lbs
Si le poids ne figure pas dans la liste, veuillez contacter notre service commercial pour des informations supplémentaires.
Téléphone: 800-877-8351
Tous les prix sont en dollars américains. Hors taxes.

Données CAD

Autres formats de données

Téléchargement rapide

Pour télécharger les données CAD sans créer de compte, veuillez indiquer votre adresse électronique. Maximum de 3 téléchargements CAD par jour, sauf si vous créez un compte.

Veuillez saisir le code indiqué dans l’illustration.

Tutoriel de téléchargement CAO À propos des téléchargements CAO
Enregistrer dans les Favoris

Veuillez saisir le code indiqué dans l’illustration.

Besoin d’aide?

Notre équipe de service est disponible du lundi au vendredi de 7 h 30 à 17 h 00, heure du centre: 800-877-8351

Demandes spéciales | Contactez votre équipe commerciale

Ceci pourrait également vous intéresser...

derniers clics

Afficher toutes les gammes
Votre contact

Vous recherchez un partenaire Winco à proximité ? Veuillez sélectionner le pays.

JW Winco-Service

Notre équipe de service est disponible du lundi au vendredi de 7 h 30 à 17 h 00 heure du centre

Demande de rappel
Une erreur est survenue !
Nous avons reçu votre demande de rappel et nous vous contacterons prochainement.