RP 200 Broches à libération rapide Avec tige en acier

Photo

 RP 200 Broches à libération rapide, avec tige en acier

Description du produit

Informations

Ces broches à libération rapide à verrouillage positif ont un large éventail d'applications de fixation, de localisation et d'alignement. Les goupilles ne se libèrent pas tant que le bouton de la poignée n'est pas enfoncé. Une fois le bouton enfoncé, les billes se rétractent dans la tige, permettant d'insérer ou de retirer la goupille dans ou hors d'un trou.

Pour les câbles de rétention, voir GN 111.2.

Pour les réceptacles à brides et filetés, voir FR 100.2.

Spécifications

Arbre
Acier 4130 durci, zingué et cuit


Poignée
Aluminium 2024-T4 avec finition anodisée noire


Bague fendue, broche intérieure, ressort et billes
Inox


RoHS

Sur demande

Goupilles dans d'autres diamètres, matériaux, longueurs, configurations de poignées et autres modifications

Schéma technique

3D
Masquer schéma technique
 RP 200 Broches à libération rapide, avec tige en acier schéma

Options de pièce / Tableau

Afficher / Masquer colonnes

Pouces

Dimensions en: Pouces (remplacer par Métrique)
d1l1
Longueur de la poignée
+0,020/-0,000 pouce
d2
+/-0,005"
d3l2
+0,000-0,030 pouce
l3
Max.
Tolérance de taille de trou
Min./Max.
Double résistance au cisaillement
0.250 -0.003/-0.0021.002.003.004.00--0.2890.810.2900.920.250 +0.0048318 lbf (37 kN)
0.313 -0.004/-0.0021.002.003.004.006.00-0.3750.810.3300.920.313 -0.001/+0.00412814 lbf (57 kN)
0.375 -0.003/-0.0021.001.502.002.503.004.000.4401.000.3651.010.375 +0.00418434 lbf (82 kN)
0.500 -0.003/-0.0022.003.004.006.00--0.5941.370.4601.270.500 +0.00532822 lbf (146 kN)
0.625 -0.003/-0.0022.003.004.00---0.7501.750.5801.650.625 +0.00551256 lbf (228 kN)

Configuration et prix

Ouvrir le configurateur 3D
Pin diameter d1
Length l1

Pièce sélectionnée

Total en dollars américains (net)
$20.74
In Stock: 26
En stock
Notez nos réductions en fonction des quantités commandées (dollars américains).
MinMaxPrice
199$20.74
100249$19.01
250499$17.29
≥ 500$15.56
Prop 65: Non conforme
AVERTISSEMENT :
Cancer et effets néfastes sur la reproduction - www.P65Warnings.ca.gov
RoHS: Conforme
Cet article est conforme à la directive RoHS de l'Annexe III, ce qui signifie qu'il est conforme à la directive européenne 2011/65/UE, y compris l'extension (2015/863/EU) relative à la limitation de l'utilisation de certaines substances dangereuses dans les appareils électriques et électroniques. La directive régit l'utilisation de substances dangereuses dans les dispositifs et composants. L'application de la loi nationale en vigueur est résumée dans la directive RoHS (Restriction (d’emploi de certaines) substances dangereuses).
Poids: -
Si le poids n'est pas indiqué, veuillez contacter notre service des ventes pour plus d'informations.
Téléphone: 800-877-8351
Tous les prix sont en dollars américains. Hors taxes.

Données CAD

Autres formats de données

Téléchargement rapide

Pour télécharger les données CAD sans créer de compte, veuillez indiquer votre adresse électronique. Maximum de 3 téléchargements CAD par jour, sauf si vous créez un compte.

Veuillez saisir le code indiqué dans l’illustration.

Tutoriel de téléchargement CAO À propos des téléchargements CAO
Enregistrer dans les Favoris

Veuillez saisir le code indiqué dans l’illustration.

Besoin d’aide?

Notre équipe de service est disponible du lundi au vendredi de 7 h 30 à 17 h 00, heure du centre: 800-877-8351

Demandes spéciales | Contactez votre équipe commerciale

Ceci pourrait également vous intéresser...

Votre contact

Vous recherchez un partenaire Winco à proximité ? Veuillez sélectionner le pays.

JW Winco-Service

Notre équipe de service est disponible du lundi au vendredi de 7 h 30 à 17 h 00 heure du centre

Demande de rappel
Une erreur est survenue !
Nous avons reçu votre demande de rappel et nous vous contacterons prochainement.