VPRA-MS Volants plein Plastique phénolique, avec poignée tournante et moyeu en inox

Photo

 VPRA-MS Volants pleins en plastique phénolique, avec poignée tournante et moyeu en inox

Description du produit

Informations

Les volants pleins VPRA-MS dotés d'une poignée tournante se distinguent par leur design moderne. Un excellent choix pour les applications légères à moyennes.

Spécifications

Corps
Plastique
Duroplast (phénolique)

  • Résistant aux températures jusqu'à 300 °F (150 °C)
  • Noir

Douille de moyeu
Inox, moulé
Norme européenne n° 1.4305 (AISI 303)


Poignées tournantes

  • Plastique, Duroplast
    Noir
  • Broche filetée
    Acier zingué

RoHS

Sur demande

Autres modifications dont alésages, rainures de clavette, trous de vis de fixation, etc., en unités métriques et en pouces

Schéma technique

3D
Masquer schéma technique
 VPRA-MS Volants pleins en plastique phénolique, avec poignée tournante et moyeu en inox schéma

Options de pièce / Tableau

Type

DAvec poignée tournante
Afficher / Masquer colonnes

Métrique

Dimensions en: Pouces (remplacer par Métrique)
d1d2
Trou pilote
bd3d4d5
Filetage
d6 l1 l2l3l4l5rs
5.91P 60.711.261.02M 101.101.460.511.893.155.042.560.79

Configuration et prix

Ouvrir le configurateur 3D
Diamètre du volant d1
Trou pilote d2
Type

Pièce sélectionnée

Total en dollars américains (net)
$58.22
In Stock: 44
En stock
Notez nos réductions en fonction des quantités commandées (dollars américains).
MinMaxPrice
149$58.22
5099$53.37
100249$48.52
≥ 250$43.66
Prop 65: Non conforme
AVERTISSEMENT :
Cancer et effets néfastes sur la reproduction - www.P65Warnings.ca.gov
RoHS: Conforme
Cet article est conforme à la directive RoHS de l'Annexe III, ce qui signifie qu'il est conforme à la directive européenne 2011/65/UE, y compris l'extension (2015/863/EU) relative à la limitation de l'utilisation de certaines substances dangereuses dans les appareils électriques et électroniques. La directive régit l'utilisation de substances dangereuses dans les dispositifs et composants. L'application de la loi nationale en vigueur est résumée dans la directive RoHS (Restriction (d’emploi de certaines) substances dangereuses).
Poids: -
Si le poids n'est pas indiqué, veuillez contacter notre service des ventes pour plus d'informations.
Téléphone: 800-877-8351
Tous les prix sont en dollars américains. Hors taxes.

Données CAD

Autres formats de données

Téléchargement rapide

Pour télécharger les données CAD sans créer de compte, veuillez indiquer votre adresse électronique. Maximum de 3 téléchargements CAD par jour, sauf si vous créez un compte.

Veuillez saisir le code indiqué dans l’illustration.

Tutoriel de téléchargement CAO À propos des téléchargements CAO
Enregistrer dans les Favoris

Veuillez saisir le code indiqué dans l’illustration.

Besoin d’aide?

Notre équipe de service est disponible du lundi au vendredi de 7 h 30 à 17 h 00, heure du centre: 800-877-8351

Demandes spéciales | Contactez votre équipe commerciale

Ceci pourrait également vous intéresser...

derniers clics

Afficher toutes les gammes
Votre contact

Vous recherchez un partenaire Winco à proximité ? Veuillez sélectionner le pays.

JW Winco-Service

Notre équipe de service est disponible du lundi au vendredi de 7 h 30 à 17 h 00 heure du centre

Demande de rappel
Une erreur est survenue !
Nous avons reçu votre demande de rappel et nous vous contacterons prochainement.