VPRA Volants plein Plastique phénolique, avec ou sans poignée tournante

Photo

 VPRA Volants pleins en plastique phénolique, avec ou sans poignée tournante Type: A - Sans poignée
Type: A - Sans poignée
 VPRA Volants pleins en plastique phénolique, avec ou sans poignée tournante Type: A - Sans poignée  VPRA Volants pleins en plastique phénolique, avec ou sans poignée tournante Type: D - Avec poignée tournante

Description du produit

Informations

Les volants pleins VPRA dotés d'une poignée tournante se distinguent par leur design moderne. Un excellent choix pour les applications légères à moyennes.

Aucun trou de montage dans la jante pour le volant sans poignée. La poignée est expédiée séparément et doit être montée.

Spécifications

Corps
Plastique
Duroplast (phénolique)

  • Résistant aux températures jusqu'à 300 °F (150 °C)
  • Noir

Douille de moyeu
Acier, zingué, moulé


Poignées tournantes

  • Plastique, Duroplast
    Noir, finition brillante
  • Broche filetée
    Acier zingué

RoHS

Sur demande

Autres modifications dont alésages, rainures de clavette, trous de vis de fixation, etc., en unités métriques et en pouces

Schéma technique

3D
Masquer schéma technique
 VPRA Volants pleins en plastique phénolique, avec ou sans poignée tournante schéma

Options de pièce / Tableau

Type

ASans poignée
DAvec poignée tournante
Afficher / Masquer colonnes

Métrique

Dimensions en: Pouces (remplacer par Métrique)
d1d2
Trou pilote
bd3d4d5 
Filetage
d6l1l2l3l4l5rs
1.97P 40.430.630.51M 60.530.790.350.911.061.970.790.39
2.56P 40.510.790.51M 60.610.940.391.101.062.171.020.51
3.15P 40.550.790.67M 60.611.060.391.221.572.801.280.59
3.94P 40.550.940.83M 80.791.140.431.381.973.351.650.63
4.92P 60.631.260.91M 80.941.380.511.732.173.902.110.71
5.91P 60.711.260.98M 101.101.460.511.892.564.452.560.79
7.87P 60.831.571.10M 101.341.730.632.283.355.633.460.94
9.84P 60.871.891.10M 101.571.930.672.603.355.944.331.18
11.81P 60.942.281.10M 102.222.170.712.993.356.345.221.38

Configuration et prix

Ouvrir le configurateur 3D
Diamètre du volant d1
Trou pilote d2
Type


Pièce sélectionnée

Total en dollars américains (net)
$9.82
In Stock: 6
En stock
Notez nos réductions en fonction des quantités commandées (dollars américains).
MinMaxPrice
149$9.82
5099$9.00
100249$8.18
≥ 250$7.36
Prop 65: Non conforme
AVERTISSEMENT :
Cancer et effets néfastes sur la reproduction - www.P65Warnings.ca.gov
RoHS: Conforme
Cet article est conforme à la directive RoHS de l'Annexe III, ce qui signifie qu'il est conforme à la directive européenne 2011/65/UE, y compris l'extension (2015/863/EU) relative à la limitation de l'utilisation de certaines substances dangereuses dans les appareils électriques et électroniques. La directive régit l'utilisation de substances dangereuses dans les dispositifs et composants. L'application de la loi nationale en vigueur est résumée dans la directive RoHS (Restriction (d’emploi de certaines) substances dangereuses).
Poids: 0.114 lbs
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
Pour télécharger les données CAD sans créer de compte, veuillez indiquer votre adresse électronique. Maximum de 3 téléchargements CAD par jour, sauf si vous créez un compte.

Veuillez saisir le code indiqué dans l’illustration.

Tutoriel de téléchargement CAO À propos des téléchargements CAO
Enregistrer dans les Favoris

Veuillez saisir le code indiqué dans l’illustration.

Besoin d’aide?

Notre équipe de service est disponible du lundi au vendredi de 7 h 30 à 17 h 00, heure du centre: 800-877-8351

Demandes spéciales | Contactez votre équipe commerciale

Ceci pourrait également vous intéresser...

derniers clics

Afficher toutes les gammes
Votre contact

Vous recherchez un partenaire Winco à proximité ? Veuillez sélectionner le pays.

JW Winco-Service

Notre équipe de service est disponible du lundi au vendredi de 7 h 30 à 17 h 00 heure du centre

Demande de rappel
Une erreur est survenue !
Nous avons reçu votre demande de rappel et nous vous contacterons prochainement.