WN 300 Manettes indexables Plastique, de type goujon fileté, avec composants en acier

Photo

WN 300 Manettes indexables en plastique, de type goujon fileté, avec composants en acier Couleur: GS - Gris, RAL 7035, finition texturée
Couleur: GS - Gris, RAL 7035, finition texturée
WN 300 Manettes indexables en plastique, de type goujon fileté, avec composants en acier Couleur: GS - Gris, RAL 7035, finition texturée WN 300 Manettes indexables en plastique, de type goujon fileté, avec composants en acier Couleur: OS - Orange, RAL 2004, finition texturée WN 300 Manettes indexables en plastique, de type goujon fileté, avec composants en acier Couleur: SW - Noir, RAL 9005, finition texturée

Description du produit

Informations

Fabriquées aux États-Unis, les manettes indexables WN 300 sont le fruit d'une conception industrielle moderne : thermoplastique renforcé de fibre de verre avec insert en inox moulé.

Toutes ces manettes se sont révélées idéales là où des pièces doivent être serrées dans un espace confiné ou dans une position de manette particulière. L'insert est relié à la manette par des dentelures qui peuvent être facilement libérées.

En tirant la manette vers le haut, les dentelures sont libérées, ce qui permet de la faire pivoter dans la position de serrage idéale.

Lorsque la manette est relâchée, les dentelures se réenclenchent automatiquement.

Spécifications

Poignée
PlastiqueKT, thermoplastique nylon

  • renforcé de fibre de verre
  • Avec insert en inox moulé
  • Résistant aux températures jusqu'à 230 °F (150 °C)

Couleur
Noir, RAL 9005, finition texturéeSWSW
Orange, RAL 2004, finition texturéeOSOS
Gris, RAL 7035, finition texturéeGSGS


Insert fileté, vis et ressort
Acier, finition oxyde noir


RoHS

Sur demande

Filetages et longueurs de goujon spéciaux


Couleurs spéciales à partir d'une quantité minimale donnée

Schéma technique

3D
Masquer schéma technique
WN 300 Manettes indexables en plastique, de type goujon fileté, avec composants en acier schéma

Options de pièce / Tableau

Afficher / Masquer colonnes

Pouces

Dimensions en: Pouces (remplacer par Métrique)
l1d1l2d3d4h1h2h3h4
Course
1.1810 x 320.390.470.630.790.981.26---0.390.570.960.161.200.14
1.1810 x 240.470.630.790.981.26----0.390.570.960.161.200.14
1.181/4 x 200.390.470.630.790.981.261.571.77-0.390.570.960.161.200.14
1.7710 x 320.390.470.630.790.981.26---0.390.570.960.161.380.14
1.7710 x 240.470.630.790.981.26----0.390.570.960.161.380.14
1.771/4 x 200.390.470.630.790.981.261.571.77-0.390.570.960.161.380.14
2.481/4 x 200.470.630.790.98-----0.530.761.220.261.770.16
2.485/16 x 180.470.630.790.981.261.571.771.972.480.530.761.220.261.770.16
2.483/8 x 160.630.790.981.261.571.771.972.48-0.530.761.220.261.770.16
3.073/8 x 160.630.790.981.261.571.771.972.48-0.630.871.420.312.170.16
3.071/2 x 130.630.790.981.261.571.771.97--0.630.871.420.312.170.16
3.623/8 x 160.630.790.981.261.571.771.972.48-0.750.991.690.432.560.16
3.621/2 x 130.630.790.981.261.381.571.771.972.480.750.991.690.432.560.16
Afficher / Masquer colonnes

Métrique

Dimensions en: Pouces (remplacer par Métrique)
l1d1l2d3d4h1h2h3h4
Course
1.18M 3-0.240.310.390.470.63----0.390.570.960.161.200.14
1.18M 4-0.390.470.630.790.981.26---0.390.570.960.161.200.14
1.18M 5-0.470.630.790.981.261.571.97--0.390.570.960.161.200.14
1.18M 6-0.390.470.630.790.981.261.571.771.970.390.570.960.161.200.14
1.77M 4-0.390.470.630.790.981.26---0.390.570.960.161.380.14
1.77M 5-0.470.630.790.981.261.571.97--0.390.570.960.161.380.14
1.77M 6-0.390.470.630.790.981.261.571.771.970.390.570.960.161.380.14
2.48M 6-0.470.630.790.981.261.571.972.48-0.530.761.220.261.770.16
2.48M 8-0.470.630.790.981.261.571.771.972.480.530.761.220.261.770.16
2.48M 10-0.630.790.981.261.571.771.972.483.150.530.761.220.261.770.16
3.07M 8M 100.630.790.981.261.571.771.972.483.150.630.871.420.312.170.16
3.07M 12-0.981.261.571.972.483.15---0.630.871.420.312.170.16
3.62M 10M 120.630.790.981.261.571.771.972.483.150.750.991.690.432.560.16

Configuration et prix

Ouvrir le configurateur 3D
Matériau

Longueur de la poignée l1
Filetage d1

Pouces


Métrique


Longueur du filetage l2
Couleur
GS
OS
SW

Pièce sélectionnée

Prix
Appel / courriel pour demander prix et disponibilité
Appeler / Envoyer un courriel pour connaître le délai de livraison
Notez nos réductions en fonction des quantités commandées (dollars américains).
No price breaks available.
Prop 65: Non conforme
AVERTISSEMENT :
Cancer et effets néfastes sur la reproduction - www.P65Warnings.ca.gov
RoHS: Conforme
Cet article est conforme à la directive RoHS de l'Annexe III, ce qui signifie qu'il est conforme à la directive européenne 2011/65/UE, y compris l'extension (2015/863/EU) relative à la limitation de l'utilisation de certaines substances dangereuses dans les appareils électriques et électroniques. La directive régit l'utilisation de substances dangereuses dans les dispositifs et composants. L'application de la loi nationale en vigueur est résumée dans la directive RoHS (Restriction (d’emploi de certaines) substances dangereuses).
Poids: 0.044 lbs
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
Pour télécharger les données CAD sans créer de compte, veuillez indiquer votre adresse électronique. Maximum de 3 téléchargements CAD par jour, sauf si vous créez un compte.
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
WN 300-KT-30-M3-6-SWWN 300-KT-30-M3-6-OSWN 300-KT-30-M3-6-GSWN 300-KT-30-M3-8-SWWN 300-KT-30-M3-8-OSWN 300-KT-30-M3-8-GSWN 300-KT-30-M3-10-SWWN 300-KT-30-M3-10-OSWN 300-KT-30-M3-10-GSWN 300-KT-30-M3-12-SWWN 300-KT-30-M3-12-OSWN 300-KT-30-M3-12-GSWN 300-KT-30-M3-16-SWWN 300-KT-30-M3-16-OSWN 300-KT-30-M3-16-GSWN 300-KT-30-M4-10-SWWN 300-KT-30-M4-10-OSWN 300-KT-30-M4-10-GSWN 300-KT-30-M4-12-SWWN 300-KT-30-M4-12-OSWN 300-KT-30-M4-12-GSWN 300-KT-30-M4-16-SWWN 300-KT-30-M4-16-OSWN 300-KT-30-M4-16-GSWN 300-KT-30-M4-20-SWWN 300-KT-30-M4-20-OSWN 300-KT-30-M4-20-GSWN 300-KT-30-M4-25-SWWN 300-KT-30-M4-25-OSWN 300-KT-30-M4-25-GSWN 300-KT-30-M4-32-SWWN 300-KT-30-M4-32-OSWN 300-KT-30-M4-32-GSWN 300-KT-30-M5-12-SWWN 300-KT-30-M5-12-OSWN 300-KT-30-M5-12-GSWN 300-KT-30-M5-16-SWWN 300-KT-30-M5-16-OSWN 300-KT-30-M5-16-GSWN 300-KT-30-M5-20-SWWN 300-KT-30-M5-20-OSWN 300-KT-30-M5-20-GSWN 300-KT-30-M5-25-SWWN 300-KT-30-M5-25-OSWN 300-KT-30-M5-25-GSWN 300-KT-30-M5-32-SWWN 300-KT-30-M5-32-OSWN 300-KT-30-M5-32-GSWN 300-KT-30-M5-40-SWWN 300-KT-30-M5-40-OSWN 300-KT-30-M5-40-GSWN 300-KT-30-M5-50-SWWN 300-KT-30-M5-50-OSWN 300-KT-30-M5-50-GSWN 300-KT-30-M6-10-SWWN 300-KT-30-M6-10-OSWN 300-KT-30-M6-10-GSWN 300-KT-30-M6-12-SWWN 300-KT-30-M6-12-OSWN 300-KT-30-M6-12-GSWN 300-KT-30-M6-16-SWWN 300-KT-30-M6-16-OSWN 300-KT-30-M6-16-GSWN 300-KT-30-M6-20-SWWN 300-KT-30-M6-20-OSWN 300-KT-30-M6-20-GSWN 300-KT-30-M6-25-SWWN 300-KT-30-M6-25-OSWN 300-KT-30-M6-25-GSWN 300-KT-30-M6-32-SWWN 300-KT-30-M6-32-OSWN 300-KT-30-M6-32-GSWN 300-KT-30-M6-40-SWWN 300-KT-30-M6-40-OSWN 300-KT-30-M6-40-GSWN 300-KT-30-M6-45-SWWN 300-KT-30-M6-45-OSWN 300-KT-30-M6-45-GSWN 300-KT-30-M6-50-SWWN 300-KT-30-M6-50-OSWN 300-KT-30-M6-50-GSWN 300-KT-45-M4-10-SWWN 300-KT-45-M4-10-OSWN 300-KT-45-M4-10-GSWN 300-KT-45-M4-12-SWWN 300-KT-45-M4-12-OSWN 300-KT-45-M4-12-GSWN 300-KT-45-M4-16-SWWN 300-KT-45-M4-16-OSWN 300-KT-45-M4-16-GSWN 300-KT-45-M4-20-SWWN 300-KT-45-M4-20-OSWN 300-KT-45-M4-20-GSWN 300-KT-45-M4-25-SWWN 300-KT-45-M4-25-OSWN 300-KT-45-M4-25-GSWN 300-KT-45-M4-32-SWWN 300-KT-45-M4-32-OSWN 300-KT-45-M4-32-GSWN 300-KT-45-M5-12-SWWN 300-KT-45-M5-12-OSWN 300-KT-45-M5-12-GSWN 300-KT-45-M5-16-SWWN 300-KT-45-M5-16-OSWN 300-KT-45-M5-16-GSWN 300-KT-45-M5-20-SWWN 300-KT-45-M5-20-OSWN 300-KT-45-M5-20-GSWN 300-KT-45-M5-25-SWWN 300-KT-45-M5-25-OSWN 300-KT-45-M5-25-GSWN 300-KT-45-M5-32-SWWN 300-KT-45-M5-32-OSWN 300-KT-45-M5-32-GSWN 300-KT-45-M5-40-SWWN 300-KT-45-M5-40-OSWN 300-KT-45-M5-40-GSWN 300-KT-45-M5-50-SWWN 300-KT-45-M5-50-OSWN 300-KT-45-M5-50-GSWN 300-KT-45-M6-10-SWWN 300-KT-45-M6-10-OSWN 300-KT-45-M6-10-GSWN 300-KT-45-M6-12-SWWN 300-KT-45-M6-12-OSWN 300-KT-45-M6-12-GSWN 300-KT-45-M6-16-SWWN 300-KT-45-M6-16-OSWN 300-KT-45-M6-16-GSWN 300-KT-45-M6-20-SWWN 300-KT-45-M6-20-OSWN 300-KT-45-M6-20-GSWN 300-KT-45-M6-25-SWWN 300-KT-45-M6-25-OSWN 300-KT-45-M6-25-GSWN 300-KT-45-M6-32-SWWN 300-KT-45-M6-32-OSWN 300-KT-45-M6-32-GSWN 300-KT-45-M6-40-SWWN 300-KT-45-M6-40-OSWN 300-KT-45-M6-40-GSWN 300-KT-45-M6-45-SWWN 300-KT-45-M6-45-OSWN 300-KT-45-M6-45-GSWN 300-KT-45-M6-50-SWWN 300-KT-45-M6-50-OSWN 300-KT-45-M6-50-GSWN 300-KT-63-M6-12-SWWN 300-KT-63-M6-12-OSWN 300-KT-63-M6-12-GSWN 300-KT-63-M6-16-SWWN 300-KT-63-M6-16-OSWN 300-KT-63-M6-16-GSWN 300-KT-63-M6-20-SWWN 300-KT-63-M6-20-OSWN 300-KT-63-M6-20-GSWN 300-KT-63-M6-25-SWWN 300-KT-63-M6-25-OSWN 300-KT-63-M6-25-GSWN 300-KT-63-M6-32-SWWN 300-KT-63-M6-32-OSWN 300-KT-63-M6-32-GSWN 300-KT-63-M6-40-SWWN 300-KT-63-M6-40-OSWN 300-KT-63-M6-40-GSWN 300-KT-63-M6-50-SWWN 300-KT-63-M6-50-OSWN 300-KT-63-M6-50-GSWN 300-KT-63-M6-63-SWWN 300-KT-63-M6-63-OSWN 300-KT-63-M6-63-GSWN 300-KT-63-M8-12-SWWN 300-KT-63-M8-12-OSWN 300-KT-63-M8-12-GSWN 300-KT-63-M8-16-SWWN 300-KT-63-M8-16-OSWN 300-KT-63-M8-16-GSWN 300-KT-63-M8-20-SWWN 300-KT-63-M8-20-OSWN 300-KT-63-M8-20-GSWN 300-KT-63-M8-25-SWWN 300-KT-63-M8-25-OSWN 300-KT-63-M8-25-GSWN 300-KT-63-M8-32-SWWN 300-KT-63-M8-32-OSWN 300-KT-63-M8-32-GSWN 300-KT-63-M8-40-SWWN 300-KT-63-M8-40-OSWN 300-KT-63-M8-40-GSWN 300-KT-63-M8-45-SWWN 300-KT-63-M8-45-OSWN 300-KT-63-M8-45-GSWN 300-KT-63-M8-50-SWWN 300-KT-63-M8-50-OSWN 300-KT-63-M8-50-GSWN 300-KT-63-M8-63-SWWN 300-KT-63-M8-63-OSWN 300-KT-63-M8-63-GSWN 300-KT-63-M10-16-SWWN 300-KT-63-M10-16-OSWN 300-KT-63-M10-16-GSWN 300-KT-63-M10-20-SWWN 300-KT-63-M10-20-OSWN 300-KT-63-M10-20-GSWN 300-KT-63-M10-25-SWWN 300-KT-63-M10-25-OSWN 300-KT-63-M10-25-GSWN 300-KT-63-M10-32-SWWN 300-KT-63-M10-32-OSWN 300-KT-63-M10-32-GSWN 300-KT-63-M10-40-SWWN 300-KT-63-M10-40-OSWN 300-KT-63-M10-40-GSWN 300-KT-63-M10-45-SWWN 300-KT-63-M10-45-OSWN 300-KT-63-M10-45-GSWN 300-KT-63-M10-50-SWWN 300-KT-63-M10-50-OSWN 300-KT-63-M10-50-GSWN 300-KT-63-M10-63-SWWN 300-KT-63-M10-63-OSWN 300-KT-63-M10-63-GSWN 300-KT-63-M10-80-SWWN 300-KT-63-M10-80-OSWN 300-KT-63-M10-80-GSWN 300-KT-78-M8-16-SWWN 300-KT-78-M8-16-OSWN 300-KT-78-M8-16-GSWN 300-KT-78-M10-16-SWWN 300-KT-78-M10-16-OSWN 300-KT-78-M10-16-GSWN 300-KT-78-M8-20-SWWN 300-KT-78-M8-20-OSWN 300-KT-78-M8-20-GSWN 300-KT-78-M10-20-SWWN 300-KT-78-M10-20-OSWN 300-KT-78-M10-20-GSWN 300-KT-78-M8-25-SWWN 300-KT-78-M8-25-OSWN 300-KT-78-M8-25-GSWN 300-KT-78-M10-25-SWWN 300-KT-78-M10-25-OSWN 300-KT-78-M10-25-GSWN 300-KT-78-M8-32-SWWN 300-KT-78-M8-32-OSWN 300-KT-78-M8-32-GSWN 300-KT-78-M10-32-SWWN 300-KT-78-M10-32-OSWN 300-KT-78-M10-32-GSWN 300-KT-78-M8-40-SWWN 300-KT-78-M8-40-OSWN 300-KT-78-M8-40-GSWN 300-KT-78-M10-40-SWWN 300-KT-78-M10-40-OSWN 300-KT-78-M10-40-GSWN 300-KT-78-M8-45-SWWN 300-KT-78-M8-45-OSWN 300-KT-78-M8-45-GSWN 300-KT-78-M10-45-SWWN 300-KT-78-M10-45-OSWN 300-KT-78-M10-45-GSWN 300-KT-78-M8-50-SWWN 300-KT-78-M8-50-OSWN 300-KT-78-M8-50-GSWN 300-KT-78-M10-50-SWWN 300-KT-78-M10-50-OSWN 300-KT-78-M10-50-GSWN 300-KT-78-M8-63-SWWN 300-KT-78-M8-63-OSWN 300-KT-78-M8-63-GSWN 300-KT-78-M10-63-SWWN 300-KT-78-M10-63-OSWN 300-KT-78-M10-63-GSWN 300-KT-78-M8-80-SWWN 300-KT-78-M8-80-OSWN 300-KT-78-M8-80-GSWN 300-KT-78-M10-80-SWWN 300-KT-78-M10-80-OSWN 300-KT-78-M10-80-GSWN 300-KT-78-M12-25-SWWN 300-KT-78-M12-25-OSWN 300-KT-78-M12-25-GSWN 300-KT-78-M12-32-SWWN 300-KT-78-M12-32-OSWN 300-KT-78-M12-32-GSWN 300-KT-78-M12-40-SWWN 300-KT-78-M12-40-OSWN 300-KT-78-M12-40-GSWN 300-KT-78-M12-50-SWWN 300-KT-78-M12-50-OSWN 300-KT-78-M12-50-GSWN 300-KT-78-M12-63-SWWN 300-KT-78-M12-63-OSWN 300-KT-78-M12-63-GSWN 300-KT-78-M12-80-SWWN 300-KT-78-M12-80-OSWN 300-KT-78-M12-80-GSWN 300-KT-92-M10-16-SWWN 300-KT-92-M10-16-OSWN 300-KT-92-M10-16-GSWN 300-KT-92-M12-16-SWWN 300-KT-92-M12-16-OSWN 300-KT-92-M12-16-GSWN 300-KT-92-M10-20-SWWN 300-KT-92-M10-20-OSWN 300-KT-92-M10-20-GSWN 300-KT-92-M12-20-SWWN 300-KT-92-M12-20-OSWN 300-KT-92-M12-20-GSWN 300-KT-92-M10-25-SWWN 300-KT-92-M10-25-OSWN 300-KT-92-M10-25-GSWN 300-KT-92-M12-25-SWWN 300-KT-92-M12-25-OSWN 300-KT-92-M12-25-GSWN 300-KT-92-M10-32-SWWN 300-KT-92-M10-32-OSWN 300-KT-92-M10-32-GSWN 300-KT-92-M12-32-SWWN 300-KT-92-M12-32-OSWN 300-KT-92-M12-32-GSWN 300-KT-92-M10-40-SWWN 300-KT-92-M10-40-OSWN 300-KT-92-M10-40-GSWN 300-KT-92-M12-40-SWWN 300-KT-92-M12-40-OSWN 300-KT-92-M12-40-GSWN 300-KT-92-M10-45-SWWN 300-KT-92-M10-45-OSWN 300-KT-92-M10-45-GSWN 300-KT-92-M12-45-SWWN 300-KT-92-M12-45-OSWN 300-KT-92-M12-45-GSWN 300-KT-92-M10-50-SWWN 300-KT-92-M10-50-OSWN 300-KT-92-M10-50-GSWN 300-KT-92-M12-50-SWWN 300-KT-92-M12-50-OSWN 300-KT-92-M12-50-GSWN 300-KT-92-M10-63-SWWN 300-KT-92-M10-63-OSWN 300-KT-92-M10-63-GSWN 300-KT-92-M12-63-SWWN 300-KT-92-M12-63-OSWN 300-KT-92-M12-63-GSWN 300-KT-92-M10-80-SWWN 300-KT-92-M10-80-OSWN 300-KT-92-M10-80-GSWN 300-KT-92-M12-80-SWWN 300-KT-92-M12-80-OSWN 300-KT-92-M12-80-GSWN 300-KT-30-10x32-10-SWWN 300-KT-30-10x32-10-OSWN 300-KT-30-10x32-10-GSWN 300-KT-30-10x32-12-SWWN 300-KT-30-10x32-12-OSWN 300-KT-30-10x32-12-GSWN 300-KT-30-10x32-16-SWWN 300-KT-30-10x32-16-OSWN 300-KT-30-10x32-16-GSWN 300-KT-30-10x32-20-SWWN 300-KT-30-10x32-20-OSWN 300-KT-30-10x32-20-GSWN 300-KT-30-10x32-25-SWWN 300-KT-30-10x32-25-OSWN 300-KT-30-10x32-25-GSWN 300-KT-30-10x32-32-SWWN 300-KT-30-10x32-32-OSWN 300-KT-30-10x32-32-GSWN 300-KT-30-10x24-12-SWWN 300-KT-30-10x24-12-OSWN 300-KT-30-10x24-12-GSWN 300-KT-30-10x24-16-SWWN 300-KT-30-10x24-16-OSWN 300-KT-30-10x24-16-GSWN 300-KT-30-10x24-20-SWWN 300-KT-30-10x24-20-OSWN 300-KT-30-10x24-20-GSWN 300-KT-30-10x24-25-SWWN 300-KT-30-10x24-25-OSWN 300-KT-30-10x24-25-GSWN 300-KT-30-10x24-32-SWWN 300-KT-30-10x24-32-OSWN 300-KT-30-10x24-32-GSWN 300-KT-30-1/4x20-10-SWWN 300-KT-30-1/4x20-10-OSWN 300-KT-30-1/4x20-10-GSWN 300-KT-30-1/4x20-12-SWWN 300-KT-30-1/4x20-12-OSWN 300-KT-30-1/4x20-12-GSWN 300-KT-30-1/4x20-16-SWWN 300-KT-30-1/4x20-16-OSWN 300-KT-30-1/4x20-16-GSWN 300-KT-30-1/4x20-20-SWWN 300-KT-30-1/4x20-20-OSWN 300-KT-30-1/4x20-20-GSWN 300-KT-30-1/4x20-25-SWWN 300-KT-30-1/4x20-25-OSWN 300-KT-30-1/4x20-25-GSWN 300-KT-30-1/4x20-32-SWWN 300-KT-30-1/4x20-32-OSWN 300-KT-30-1/4x20-32-GSWN 300-KT-30-1/4x20-40-SWWN 300-KT-30-1/4x20-40-OSWN 300-KT-30-1/4x20-40-GSWN 300-KT-30-1/4x20-45-SWWN 300-KT-30-1/4x20-45-OSWN 300-KT-30-1/4x20-45-GSWN 300-KT-45-10x32-10-SWWN 300-KT-45-10x32-10-OSWN 300-KT-45-10x32-10-GSWN 300-KT-45-10x32-12-SWWN 300-KT-45-10x32-12-OSWN 300-KT-45-10x32-12-GSWN 300-KT-45-10x32-16-SWWN 300-KT-45-10x32-16-OSWN 300-KT-45-10x32-16-GSWN 300-KT-45-10x32-20-SWWN 300-KT-45-10x32-20-OSWN 300-KT-45-10x32-20-GSWN 300-KT-45-10x32-25-SWWN 300-KT-45-10x32-25-OSWN 300-KT-45-10x32-25-GSWN 300-KT-45-10x32-32-SWWN 300-KT-45-10x32-32-OSWN 300-KT-45-10x32-32-GSWN 300-KT-45-10x24-12-SWWN 300-KT-45-10x24-12-OSWN 300-KT-45-10x24-12-GSWN 300-KT-45-10x24-16-SWWN 300-KT-45-10x24-16-OSWN 300-KT-45-10x24-16-GSWN 300-KT-45-10x24-20-SWWN 300-KT-45-10x24-20-OSWN 300-KT-45-10x24-20-GSWN 300-KT-45-10x24-25-SWWN 300-KT-45-10x24-25-OSWN 300-KT-45-10x24-25-GSWN 300-KT-45-10x24-32-SWWN 300-KT-45-10x24-32-OSWN 300-KT-45-10x24-32-GSWN 300-KT-45-1/4x20-10-SWWN 300-KT-45-1/4x20-10-OSWN 300-KT-45-1/4x20-10-GSWN 300-KT-45-1/4x20-12-SWWN 300-KT-45-1/4x20-12-OSWN 300-KT-45-1/4x20-12-GSWN 300-KT-45-1/4x20-16-SWWN 300-KT-45-1/4x20-16-OSWN 300-KT-45-1/4x20-16-GSWN 300-KT-45-1/4x20-20-SWWN 300-KT-45-1/4x20-20-OSWN 300-KT-45-1/4x20-20-GSWN 300-KT-45-1/4x20-25-SWWN 300-KT-45-1/4x20-25-OSWN 300-KT-45-1/4x20-25-GSWN 300-KT-45-1/4x20-32-SWWN 300-KT-45-1/4x20-32-OSWN 300-KT-45-1/4x20-32-GSWN 300-KT-45-1/4x20-40-SWWN 300-KT-45-1/4x20-40-OSWN 300-KT-45-1/4x20-40-GSWN 300-KT-45-1/4x20-45-SWWN 300-KT-45-1/4x20-45-OSWN 300-KT-45-1/4x20-45-GSWN 300-KT-63-1/4x20-12-SWWN 300-KT-63-1/4x20-12-OSWN 300-KT-63-1/4x20-12-GSWN 300-KT-63-1/4x20-16-SWWN 300-KT-63-1/4x20-16-OSWN 300-KT-63-1/4x20-16-GSWN 300-KT-63-1/4x20-20-SWWN 300-KT-63-1/4x20-20-OSWN 300-KT-63-1/4x20-20-GSWN 300-KT-63-1/4x20-25-SWWN 300-KT-63-1/4x20-25-OSWN 300-KT-63-1/4x20-25-GSWN 300-KT-63-5/16x18-12-SWWN 300-KT-63-5/16x18-12-OSWN 300-KT-63-5/16x18-12-GSWN 300-KT-63-5/16x18-16-SWWN 300-KT-63-5/16x18-16-OSWN 300-KT-63-5/16x18-16-GSWN 300-KT-63-5/16x18-20-SWWN 300-KT-63-5/16x18-20-OSWN 300-KT-63-5/16x18-20-GSWN 300-KT-63-5/16x18-25-SWWN 300-KT-63-5/16x18-25-OSWN 300-KT-63-5/16x18-25-GSWN 300-KT-63-5/16x18-32-SWWN 300-KT-63-5/16x18-32-OSWN 300-KT-63-5/16x18-32-GSWN 300-KT-63-5/16x18-40-SWWN 300-KT-63-5/16x18-40-OSWN 300-KT-63-5/16x18-40-GSWN 300-KT-63-5/16x18-45-SWWN 300-KT-63-5/16x18-45-OSWN 300-KT-63-5/16x18-45-GSWN 300-KT-63-5/16x18-50-SWWN 300-KT-63-5/16x18-50-OSWN 300-KT-63-5/16x18-50-GSWN 300-KT-63-5/16x18-63-SWWN 300-KT-63-5/16x18-63-OSWN 300-KT-63-5/16x18-63-GSWN 300-KT-63-3/8x16-16-SWWN 300-KT-63-3/8x16-16-OSWN 300-KT-63-3/8x16-16-GSWN 300-KT-63-3/8x16-20-SWWN 300-KT-63-3/8x16-20-OSWN 300-KT-63-3/8x16-20-GSWN 300-KT-63-3/8x16-25-SWWN 300-KT-63-3/8x16-25-OSWN 300-KT-63-3/8x16-25-GSWN 300-KT-63-3/8x16-32-SWWN 300-KT-63-3/8x16-32-OSWN 300-KT-63-3/8x16-32-GSWN 300-KT-63-3/8x16-40-SWWN 300-KT-63-3/8x16-40-OSWN 300-KT-63-3/8x16-40-GSWN 300-KT-63-3/8x16-45-SWWN 300-KT-63-3/8x16-45-OSWN 300-KT-63-3/8x16-45-GSWN 300-KT-63-3/8x16-50-SWWN 300-KT-63-3/8x16-50-OSWN 300-KT-63-3/8x16-50-GSWN 300-KT-63-3/8x16-63-SWWN 300-KT-63-3/8x16-63-OSWN 300-KT-63-3/8x16-63-GSWN 300-KT-78-3/8x16-16-SWWN 300-KT-78-3/8x16-16-OSWN 300-KT-78-3/8x16-16-GSWN 300-KT-78-3/8x16-20-SWWN 300-KT-78-3/8x16-20-OSWN 300-KT-78-3/8x16-20-GSWN 300-KT-78-3/8x16-25-SWWN 300-KT-78-3/8x16-25-OSWN 300-KT-78-3/8x16-25-GSWN 300-KT-78-3/8x16-32-SWWN 300-KT-78-3/8x16-32-OSWN 300-KT-78-3/8x16-32-GSWN 300-KT-78-3/8x16-40-SWWN 300-KT-78-3/8x16-40-OSWN 300-KT-78-3/8x16-40-GSWN 300-KT-78-3/8x16-45-SWWN 300-KT-78-3/8x16-45-OSWN 300-KT-78-3/8x16-45-GSWN 300-KT-78-3/8x16-50-SWWN 300-KT-78-3/8x16-50-OSWN 300-KT-78-3/8x16-50-GSWN 300-KT-78-3/8x16-63-SWWN 300-KT-78-3/8x16-63-OSWN 300-KT-78-3/8x16-63-GSWN 300-KT-78-1/2x13-16-SWWN 300-KT-78-1/2x13-16-OSWN 300-KT-78-1/2x13-16-GSWN 300-KT-78-1/2x13-20-SWWN 300-KT-78-1/2x13-20-OSWN 300-KT-78-1/2x13-20-GSWN 300-KT-78-1/2x13-25-SWWN 300-KT-78-1/2x13-25-OSWN 300-KT-78-1/2x13-25-GSWN 300-KT-78-1/2x13-32-SWWN 300-KT-78-1/2x13-32-OSWN 300-KT-78-1/2x13-32-GSWN 300-KT-78-1/2x13-40-SWWN 300-KT-78-1/2x13-40-OSWN 300-KT-78-1/2x13-40-GSWN 300-KT-78-1/2x13-45-SWWN 300-KT-78-1/2x13-45-OSWN 300-KT-78-1/2x13-45-GSWN 300-KT-78-1/2x13-50-SWWN 300-KT-78-1/2x13-50-OSWN 300-KT-78-1/2x13-50-GSWN 300-KT-92-3/8x16-16-SWWN 300-KT-92-3/8x16-16-OSWN 300-KT-92-3/8x16-16-GSWN 300-KT-92-3/8x16-20-SWWN 300-KT-92-3/8x16-20-OSWN 300-KT-92-3/8x16-20-GSWN 300-KT-92-3/8x16-25-SWWN 300-KT-92-3/8x16-25-OSWN 300-KT-92-3/8x16-25-GSWN 300-KT-92-3/8x16-32-SWWN 300-KT-92-3/8x16-32-OSWN 300-KT-92-3/8x16-32-GSWN 300-KT-92-3/8x16-40-SWWN 300-KT-92-3/8x16-40-OSWN 300-KT-92-3/8x16-40-GSWN 300-KT-92-3/8x16-45-SWWN 300-KT-92-3/8x16-45-OSWN 300-KT-92-3/8x16-45-GSWN 300-KT-92-3/8x16-50-SWWN 300-KT-92-3/8x16-50-OSWN 300-KT-92-3/8x16-50-GSWN 300-KT-92-3/8x16-63-SWWN 300-KT-92-3/8x16-63-OSWN 300-KT-92-3/8x16-63-GSWN 300-KT-92-1/2x13-16-SWWN 300-KT-92-1/2x13-16-OSWN 300-KT-92-1/2x13-16-GSWN 300-KT-92-1/2x13-20-SWWN 300-KT-92-1/2x13-20-OSWN 300-KT-92-1/2x13-20-GSWN 300-KT-92-1/2x13-25-SWWN 300-KT-92-1/2x13-25-OSWN 300-KT-92-1/2x13-25-GSWN 300-KT-92-1/2x13-32-SWWN 300-KT-92-1/2x13-32-OSWN 300-KT-92-1/2x13-32-GSWN 300-KT-92-1/2x13-35-SWWN 300-KT-92-1/2x13-35-OSWN 300-KT-92-1/2x13-35-GSWN 300-KT-92-1/2x13-40-SWWN 300-KT-92-1/2x13-40-OSWN 300-KT-92-1/2x13-40-GSWN 300-KT-92-1/2x13-45-SWWN 300-KT-92-1/2x13-45-OSWN 300-KT-92-1/2x13-45-GSWN 300-KT-92-1/2x13-50-SWWN 300-KT-92-1/2x13-50-OSWN 300-KT-92-1/2x13-50-GSWN 300-KT-92-1/2x13-63-SWWN 300-KT-92-1/2x13-63-OSWN 300-KT-92-1/2x13-63-GS