WN 302.2 Manettes indexables droites Plastique nylon, à alésage taraudé, avec composants en acier zingué

Photo

WN 302.2 Manettes indexables droites en plastique nylon, à alésage taraudé, avec composants en acier zingué Couleur de la poignée: SW - Noir, RAL 9005, finition texturée
Couleur de la poignée: SW - Noir, RAL 9005, finition texturée
WN 302.2 Manettes indexables droites en plastique nylon, à alésage taraudé, avec composants en acier zingué Couleur de la poignée: SW - Noir, RAL 9005, finition texturée WN 302.2 Manettes indexables droites en plastique nylon, à alésage taraudé, avec composants en acier zingué Couleur de la poignée: OS - Orange, RAL 2004, finition texturée

Description du produit

Informations

Brevetées et fabriquées aux États-Unis, les manettes indexables WN 302.2 ont une manette droite parallèle à la surface de serrage. Pour certaines applications, cela présente un avantage en raison des limites d'espace ou pour des raisons visuelles.

Ces manettes se sont révélées idéales là où des pièces doivent être serrées dans un espace confiné ou dans une position de manette particulière.

L'insert est relié à la manette par des dentelures qui peuvent être facilement désengagées. En tirant la manette vers le haut, on désengage les dentelures, ce qui permet de la faire pivoter dans la position de serrage idéale. Lorsque la manette est relâchée, le ressort permet aux dentelures de se réengager automatiquement.

Spécifications

Poignée
PlastiqueKT
Nylon thermoplastique

  • Renforcé de fibre de verre
  • Insert en inox moulé
  • Résistant aux températures jusqu'à 230 °F (150 °C)

Couleur
Noir, RAL 9005, finition texturéeSWSW
Orange, RAL 2004, finition texturéeOSOS


Insert / vis et ressort
Acier, zingué, finition passivée bleue


RoHS

Schéma technique

Masquer schéma technique
WN 302.2 Manettes indexables droites en plastique nylon, à alésage taraudé, avec composants en acier zingué schéma

Options de pièce / Tableau

Afficher / Masquer colonnes

Pouces

Dimensions en: Pouces (remplacer par Métrique)
l1d1d3d4h1h2h3h4
Course
t
min.
1.7710 x 3210 x 241/4 x 200.390.570.960.160.870.140.35
2.481/4 x 205/16 x 18-0.530.761.220.261.120.160.43
3.075/16 x 183/8 x 16-0.630.871.420.311.340.160.55
Afficher / Masquer colonnes

Métrique

Dimensions en: Pouces (remplacer par Métrique)
l1d1d3d4h1h2h3h4
Course
t
min.
1.18M 4M 5M 60.390.570.960.160.870.140.35
1.77M 4M 5M 60.390.570.960.160.870.140.35
2.48M 6M 8-0.530.761.220.261.120.160.43
3.07M 8M 10-0.630.871.420.311.340.160.55

Configuration et prix

Material

Longueur de la poignée l1
Filetage d1

Pouces


Métrique


Couleur de la poignée
OS
SW

Pièce sélectionnée

Total en dollars américains (net)
$3.95
In Stock: 457
En stock
Notez nos réductions en fonction des quantités commandées (dollars américains).
MinMaxPrice
1249$3.95
250499$3.62
500999$3.29
≥ 1000$2.96
Prop 65: Non conforme
AVERTISSEMENT :
Cancer et effets néfastes sur la reproduction - www.P65Warnings.ca.gov
RoHS: Conforme
Cet article est conforme à la directive RoHS de l'Annexe III, ce qui signifie qu'il est conforme à la directive européenne 2011/65/UE, y compris l'extension (2015/863/EU) relative à la limitation de l'utilisation de certaines substances dangereuses dans les appareils électriques et électroniques. La directive régit l'utilisation de substances dangereuses dans les dispositifs et composants. L'application de la loi nationale en vigueur est résumée dans la directive RoHS (Restriction (d’emploi de certaines) substances dangereuses).
Poids: -
Si le poids n'est pas indiqué, veuillez contacter notre service des ventes pour plus d'informations.
Téléphone: 800-877-8351
Tous les prix sont en dollars américains. Hors taxes.

Données CAD

Les fichiers de CAD 2D ou 3D ne sont pas disponibles au téléchargement pour le moment.

Veuillez indiquer votre adresse électronique ci-dessous afin que les fichiers vous soient envoyés.


Tutoriel de téléchargement CAO
Enregistrer dans les Favoris

Veuillez saisir le code indiqué dans l’illustration.

Besoin d’aide?

Notre équipe de service est disponible du lundi au vendredi de 7 h 30 à 17 h 00, heure du centre: 800-877-8351

Demandes spéciales | Contactez votre équipe commerciale

Ceci pourrait également vous intéresser...

Votre contact

Vous recherchez un partenaire Winco à proximité ? Veuillez sélectionner le pays.

JW Winco-Service

Notre équipe de service est disponible du lundi au vendredi de 7 h 30 à 17 h 00 heure du centre

Demande de rappel
Une erreur est survenue !
Nous avons reçu votre demande de rappel et nous vous contacterons prochainement.