WN 303 Manettes indexables en plastique nylon avec bouton poussoir de type goujon fileté avec composants en acier

Photo

WN 303 Manettes indexables en plastique nylon avec bouton-poussoir, de type goujon fileté avec composants en acier Couleur de la poignée: SW - Noir, RAL 9005, finition texturée
Push Button Color: O - Orange, RAL 2004
Couleur de la poignée: SW - Noir, RAL 9005, finition texturée
Push Button Color: O - Orange, RAL 2004
WN 303 Manettes indexables en plastique nylon avec bouton-poussoir, de type goujon fileté avec composants en acier Couleur de la poignée: SW - Noir, RAL 9005, finition texturée
Push Button Color: O - Orange, RAL 2004 WN 303 Manettes indexables en plastique nylon avec bouton-poussoir, de type goujon fileté avec composants en acier Couleur de la poignée: GS - Gris, RAL 7035, finition texturée
Push Button Color: G - Gris, RAL 7035 WN 303 Manettes indexables en plastique nylon avec bouton-poussoir, de type goujon fileté avec composants en acier Couleur de la poignée: GS - Gris, RAL 7035, finition texturée
Push Button Color: O - Orange, RAL 2004 WN 303 Manettes indexables en plastique nylon avec bouton-poussoir, de type goujon fileté avec composants en acier Couleur de la poignée: GS - Gris, RAL 7035, finition texturée
Push Button Color: S - Noir, RAL 9005 WN 303 Manettes indexables en plastique nylon avec bouton-poussoir, de type goujon fileté avec composants en acier Couleur de la poignée: OS - Orange, RAL 2004, finition texturée
Push Button Color: G - Gris, RAL 7035 WN 303 Manettes indexables en plastique nylon avec bouton-poussoir, de type goujon fileté avec composants en acier Couleur de la poignée: OS - Orange, RAL 2004, finition texturée
Push Button Color: O - Orange, RAL 2004 WN 303 Manettes indexables en plastique nylon avec bouton-poussoir, de type goujon fileté avec composants en acier Couleur de la poignée: OS - Orange, RAL 2004, finition texturée
Push Button Color: S - Noir, RAL 9005 WN 303 Manettes indexables en plastique nylon avec bouton-poussoir, de type goujon fileté avec composants en acier Couleur de la poignée: SW - Noir, RAL 9005, finition texturée
Push Button Color: G - Gris, RAL 7035 WN 303 Manettes indexables en plastique nylon avec bouton-poussoir, de type goujon fileté avec composants en acier Couleur de la poignée: SW - Noir, RAL 9005, finition texturée
Push Button Color: S - Noir, RAL 9005

Description du produit

Informations

Brevetées et fabriquées aux États-Unis, les manettes indexables avec bouton poussoir WN 303 sont le résultat d'un design industriel moderne : Thermoplastique renforcé de fibre de verre avec insert en inox moulé.

Toutes ces manettes se sont révélées idéales là où des pièces doivent être serrées dans un espace confiné ou dans une position de manette particulière. L'insert est relié à la manette par des dentelures qui peuvent être facilement libérées.

En tirant la manette vers le haut, les dentelures sont libérées, ce qui permet de la faire pivoter dans la position de serrage idéale. Lorsque la manette est relâchée, les dentelures se réenclenchent automatiquement.

Spécifications

Poignée

  • Thermoplastique renforcé de fibre de verre avec insert en inox moulé
  • Résistant aux températures jusqu'à 230 °F (150 °C)

Couleur de la poignée
Noir, RAL 9005, finition texturéeSWSW
Orange, RAL 2004, finition texturéeOSOS
Gris, RAL 7035, finition texturéeGSGS


Goujon fileté et ressort
Acier, finition oxyde noir


Bouton-poussoir
Plastique nylon
Noir, RAL 9005SS
Orange, RAL 2004OO
Gris, RAL 7035GG


Vis pour bouton poussoir
Inox, norme européenne n° 1.4305 (AISI 303)


RoHS

Sur demande

Alésages et filetages spéciaux


Couleurs spéciales à partir d'une quantité minimale donnée

Schéma technique

3D
Masquer schéma technique
WN 303 Manettes indexables en plastique nylon avec bouton-poussoir, de type goujon fileté avec composants en acier schéma

Options de pièce / Tableau

Afficher / Masquer colonnes

Pouces

Dimensions en: Pouces (remplacer par Métrique)
l1d1l2
Longueur du filetage
d3d4h1h2h3h4
Course
1.1810 x 320.390.470.630.790.981.26---0.390.570.960.161.200.14
1.1810 x 240.470.630.790.981.26----0.390.570.960.161.200.14
1.181/4 x 200.390.470.630.790.981.261.571.77-0.390.570.960.161.200.14
1.7710 x 320.390.470.630.790.981.26---0.390.570.960.161.380.14
1.7710 x 240.470.630.790.981.26----0.390.570.960.161.380.14
1.771/4 x 200.390.470.630.790.981.261.571.77-0.390.570.960.161.380.14
2.481/4 x 200.470.630.790.981.26----0.530.761.220.261.770.16
2.485/16 x 180.470.630.790.981.261.571.771.972.480.530.761.220.261.770.16
2.483/8 x 160.630.790.981.261.571.771.972.48-0.530.761.220.261.770.16
3.073/8 x 160.630.790.981.261.571.771.972.48-0.630.871.420.312.170.16
3.071/2 x 130.630.790.981.261.571.771.97--0.630.871.420.312.170.16
Afficher / Masquer colonnes

Métrique

Dimensions en: Pouces (remplacer par Métrique)
l1d1l2
Longueur du filetage
d3d4h1h2h3h4
Course
1.18M 30.240.310.390.470.63----0.390.570.960.161.200.14
1.18M 40.390.470.630.790.981.26---0.390.570.960.161.200.14
1.18M 50.470.630.790.981.261.571.97--0.390.570.960.161.200.14
1.18M 60.390.470.630.790.981.261.571.771.970.390.570.960.161.200.14
1.77M 40.390.470.630.790.981.26---0.390.570.960.161.380.14
1.77M 50.470.630.790.981.261.571.97--0.390.570.960.161.380.14
1.77M 60.390.470.630.790.981.261.571.771.970.390.570.960.161.380.14
2.48M 60.470.630.790.981.261.571.972.48-0.530.761.220.261.770.16
2.48M 80.470.630.790.981.261.571.771.972.480.530.761.220.261.770.16
2.48M 100.630.790.981.261.571.771.972.483.150.530.761.220.261.770.16
3.07M 80.630.790.981.261.571.972.483.15-0.630.871.420.312.170.16
3.07M 100.630.790.981.261.571.771.972.483.150.630.871.420.312.170.16
3.07M 120.981.261.571.972.483.15---0.630.871.420.312.170.16

Configuration et prix

Ouvrir le configurateur 3D
Matériau

Longueur de la poignée l1
Filetage d1

Pouces


Métrique


Longueur du filetage l2
Couleur de la poignée
GS
OS
SW
Push Button Color
G
O
S

Pièce sélectionnée

Total en dollars américains (net)
$4.24
In Stock: 18
En stock
Notez nos réductions en fonction des quantités commandées (dollars américains).
MinMaxPrice
1249$4.24
250499$3.88
500999$3.53
≥ 1000$3.18
Prop 65: Non conforme
AVERTISSEMENT :
Cancer et effets néfastes sur la reproduction - www.P65Warnings.ca.gov
RoHS: Conforme
Cet article est conforme à la directive RoHS de l'Annexe III, ce qui signifie qu'il est conforme à la directive européenne 2011/65/UE, y compris l'extension (2015/863/EU) relative à la limitation de l'utilisation de certaines substances dangereuses dans les appareils électriques et électroniques. La directive régit l'utilisation de substances dangereuses dans les dispositifs et composants. L'application de la loi nationale en vigueur est résumée dans la directive RoHS (Restriction (d’emploi de certaines) substances dangereuses).
Poids: -
Si le poids n'est pas indiqué, veuillez contacter notre service des ventes pour plus d'informations.
Téléphone: 800-877-8351
Tous les prix sont en dollars américains. Hors taxes.

Données CAD

Autres formats de données

Téléchargement rapide

Pour télécharger les données CAD sans créer de compte, veuillez indiquer votre adresse électronique. Maximum de 3 téléchargements CAD par jour, sauf si vous créez un compte.

Veuillez saisir le code indiqué dans l’illustration.

Tutoriel de téléchargement CAO À propos des téléchargements CAO
Enregistrer dans les Favoris

Veuillez saisir le code indiqué dans l’illustration.

Besoin d’aide?

Notre équipe de service est disponible du lundi au vendredi de 7 h 30 à 17 h 00, heure du centre: 800-877-8351

Demandes spéciales | Contactez votre équipe commerciale

Ceci pourrait également vous intéresser...

Votre contact

Vous recherchez un partenaire Winco à proximité ? Veuillez sélectionner le pays.

JW Winco-Service

Notre équipe de service est disponible du lundi au vendredi de 7 h 30 à 17 h 00 heure du centre

Demande de rappel
Une erreur est survenue !
Nous avons reçu votre demande de rappel et nous vous contacterons prochainement.