WN 400 Manettes fixes Type taraudé en plastique nylon, avec composants en acier

Photo

WN 400 Manettes fixes en plastique, avec insert en acier Couleur: SW - Noir, RAL 9005, finition texturée
Couleur: SW - Noir, RAL 9005, finition texturée
WN 400 Manettes fixes en plastique, avec insert en acier Couleur: SW - Noir, RAL 9005, finition texturée WN 400 Manettes fixes en plastique, avec insert en acier Couleur: GR - Gris, RAL 7035 WN 400 Manettes fixes en plastique, avec insert en acier Couleur: OS - Orange, RAL 2004, finition texturée

Description du produit

Informations

Les manettes indexables WN 400 sont le fruit d'une conception industrielle moderne : poignée en thermoplastique renforcé de fibre de verre avec insert en métal moulé. La poignée et l'insert taraudé sont assemblés à l'aide de la vis et de la douille.

L'insert taraudé en acier massif permet à l'opérateur d'appliquer un couple supplémentaire à l'article à serrer ou à fixer, si nécessaire.

Spécifications

Poignée
Thermoplastique renforcé de fibre de verre avec insert en inox moulé

  • résistant aux températures jusqu'à 230 °F (110 °C)

Couleur
Noir, RAL 9005, finition texturéeSWSW
Orange, RAL 2004, finition texturéeOSOS
Gris, RAL 7035GRGR


Insert taraudé et vis
Acier, finition oxyde noir


Douille
Inox


RoHS

Sur demande

Manettes plastiques non indexables avec tous les composants en inox
Tailles de filetages métriques
Contactez notre équipe de vente pour connaître nos conditions tarifaires et de livraison en fonction de vos besoins particuliers

Schéma technique

3D
Masquer schéma technique
WN 400 Manettes fixes en plastique, avec insert en acier schéma

Options de pièce / Tableau

Afficher / Masquer colonnes

Pouces

Dimensions en: Pouces (remplacer par Métrique)
l1d1d3d4h1h2h3t
min.
1.7710 x 3210 x 241/4 x 200.390.570.960.161.380.35
2.481/4 x 205/16 x 18-0.530.761.220.261.770.43
3.075/16 x 183/8 x 16-0.630.871.420.312.170.55
3.623/8 x 161/2 x 13-0.750.991.690.432.560.67

Configuration et prix

Ouvrir le configurateur 3D
Longueur du levier l1
Filetage d1
Couleur
GR
OS
SW

Pièce sélectionnée

Total en dollars américains (net)
$3.56
In Stock: 894
En stock
Notez nos réductions en fonction des quantités commandées (dollars américains).
MinMaxPrice
1249$3.56
250499$3.27
500999$2.97
≥ 1000$2.67
Prop 65: Non conforme
AVERTISSEMENT :
Cancer et effets néfastes sur la reproduction - www.P65Warnings.ca.gov
RoHS: Conforme
Cet article est conforme à la directive RoHS de l'Annexe III, ce qui signifie qu'il est conforme à la directive européenne 2011/65/UE, y compris l'extension (2015/863/EU) relative à la limitation de l'utilisation de certaines substances dangereuses dans les appareils électriques et électroniques. La directive régit l'utilisation de substances dangereuses dans les dispositifs et composants. L'application de la loi nationale en vigueur est résumée dans la directive RoHS (Restriction (d’emploi de certaines) substances dangereuses).
Poids: -
Si le poids n'est pas indiqué, veuillez contacter notre service des ventes pour plus d'informations.
Téléphone: 800-877-8351
Tous les prix sont en dollars américains. Hors taxes.

Données CAD

Autres formats de données

Téléchargement rapide

Pour télécharger les données CAD sans créer de compte, veuillez indiquer votre adresse électronique. Maximum de 3 téléchargements CAD par jour, sauf si vous créez un compte.

Veuillez saisir le code indiqué dans l’illustration.

Tutoriel de téléchargement CAO À propos des téléchargements CAO
Enregistrer dans les Favoris

Veuillez saisir le code indiqué dans l’illustration.

Besoin d’aide?

Notre équipe de service est disponible du lundi au vendredi de 7 h 30 à 17 h 00, heure du centre: 800-877-8351

Demandes spéciales | Contactez votre équipe commerciale

Ceci pourrait également vous intéresser...

derniers clics

Afficher toutes les gammes
Votre contact

Vous recherchez un partenaire Winco à proximité ? Veuillez sélectionner le pays.

JW Winco-Service

Notre équipe de service est disponible du lundi au vendredi de 7 h 30 à 17 h 00 heure du centre

Demande de rappel
Une erreur est survenue !
Nous avons reçu votre demande de rappel et nous vous contacterons prochainement.