Capacidad de carga 230 kg.
Adicionalmente reforzado mediante la integración de cuatro asientos para cojinetes especialmente moldeados y endurecidos, lo que se traduce en una muy alta resistencia al choque y cargas de impacto. Truck Lock de acero
Ajuste de la altura con llave de tuercas.
Especificación
Soporte
Acero estampado pesado, zincado, acabado pasivado azul, sin Cr6
Tome nota de nuestros descuentos por cantidad (dólares estadounidenses).
Min
Max
Price
1
9
$189.23
10
24
$173.46
25
49
$157.70
≥ 50
$141.93
Prop 65: -
Por favor contacte a nuestro departamento de ventas para más información.
RoHS: -
En este momento no se dispone de detalles sobre la compatibilidad con RoHS. Póngase en contacto con nuestro departamento de ventas para obtener más información.
Peso: -
Si el peso no figura en la lista, póngase en contacto con nuestro departamento de ventas para obtener más información. Teléfono: 800-877-8351
Todos los precios están en dólares estadounidenses. Impuestos no incluidos.
Comenzando el 15 de junio de 2024, implementaremos un ajuste de precios. Algunas piezas tendrán una disminución en su precio mientras que otras tendrán un aumento. Estos ajustes nos ayudan a asegurar nuestro compromiso de proveer a nuestros clientes con los mejores productos y servicios.
Respetaremos los precios publicados actualmente hasta el 14 de junio de 2024.
Gracias, J.W. Winco
¡Ocurrió un error!
Hemos recibido su solicitud de devolverle la llamada y nos comunicaremos con usted pronto.