Capaz de soportar temperaturas continuamente altas, hasta 500 °F (260 °C) (brevemente a 300 °C o 572 °F).
Operación fluida en pisos parejos. Resistencia limitada al agua, ácidos, cloro, grasas, aceites minerales, alcohol y gasolina. No son adecuadas para pisos ásperos debido a la alta abrasión.
La capacidad de carga se basa en la operación manual.
Especificación
Soporte
Estampado de acero zincado con placa de montaje
El soporte giratorio tiene rodamientos dobles en el cabezal giratorio.
Tome nota de nuestros descuentos por cantidad (dólares estadounidenses).
Min
Max
Price
1
24
$83.34
25
49
$76.40
50
99
$69.45
≥ 100
$62.51
Prop 65: -
Por favor contacte a nuestro departamento de ventas para más información.
RoHS: -
En este momento no se dispone de detalles sobre la compatibilidad con RoHS. Póngase en contacto con nuestro departamento de ventas para obtener más información.
Peso: 1.787 lbs
Si el peso no figura, póngase en contacto con nuestro Departamento de Ventas para obtener información adicional sobre el peso. Teléfono: 800-877-8351
Todos los precios están en dólares estadounidenses. Impuestos no incluidos.
Comenzando el 15 de junio de 2024, implementaremos un ajuste de precios. Algunas piezas tendrán una disminución en su precio mientras que otras tendrán un aumento. Estos ajustes nos ayudan a asegurar nuestro compromiso de proveer a nuestros clientes con los mejores productos y servicios.
Respetaremos los precios publicados actualmente hasta el 14 de junio de 2024.
Gracias, J.W. Winco
¡Ocurrió un error!
Hemos recibido su solicitud de devolverle la llamada y nos comunicaremos con usted pronto.