Options de pièce / Tableau
Version
P1 Taille de la plaque (100 mm x 85 mm)
P3 Taille de la plaque (140 mm x 110 mm)
Type
Afficher / Masquer colonnes
Référence
Nominal
Diamètre de la roue
(Pouce) D
Roue
Diamètre T2
Largeur de la bande de roulement H
Hauteur totale A x B
Taille platine supérieure a x b
Distance entre les trous de boulon d
Taille de boulon F
Décalage
Capacité de charge
(kg)
4
5
6
8
3.125
3.15
3.94
4.92
5.91
7.87
1.18
1.26
1.57
1.97
4.02
4.92
5.91
7.48
9.25
100 x 85
140 x 110
80 x 60
105 x 75-80
M8 / 5/16"
M10 / 3/8"
1.42
1.50
1.57
2.36
2.56
100.00
125.00
150.00
300.00
350.00
80GMN1 3.125 3.15 1.26 4.02 100 x 85 80 x 60 M8 / 5/16" 1.50 100.00
102GMN1 4 3.94 1.18 4.92 100 x 85 80 x 60 M8 / 5/16" 1.42 125.00
125CMN1 5 4.92 1.57 5.91 100 x 85 80 x 60 M8 / 5/16" 1.57 150.00
150GMN1 6 5.91 1.97 7.48 140 x 110 105 x 75-80 M10 / 3/8" 2.36 300.00
200GMN1 8 7.87 1.97 9.25 140 x 110 105 x 75-80 M10 / 3/8" 2.56 350.00
La combinaison de filtre ne génère aucun résultat.
Afficher / Masquer colonnes
Métrique
Nominal
Diamètre de la roue
(Pouce) D
Roue
Diamètre T2
Largeur de la bande de roulement H
Hauteur totale A x B
Taille platine supérieure a x b
Distance entre les trous de boulon d
Taille de boulon F
Décalage
Capacité de charge
(kg)
4
5
6
8
3.125
3.15
3.94
4.92
5.91
7.87
1.18
1.26
1.57
1.97
4.02
4.92
5.91
7.48
9.25
100 x 85
140 x 110
80 x 60
105 x 75-80
M8 / 5/16"
M10 / 3/8"
1.42
1.50
1.57
2.36
2.56
100.00
125.00
150.00
300.00
350.00
3.125 3.15 1.26 4.02 100 x 85 80 x 60 M8 / 5/16" 1.50 100.00
4 3.94 1.18 4.92 100 x 85 80 x 60 M8 / 5/16" 1.42 125.00
5 4.92 1.57 5.91 100 x 85 80 x 60 M8 / 5/16" 1.57 150.00
6 5.91 1.97 7.48 140 x 110 105 x 75-80 M10 / 3/8" 2.36 300.00
8 7.87 1.97 9.25 140 x 110 105 x 75-80 M10 / 3/8" 2.56 350.00
La combinaison de filtre ne génère aucun résultat.
Configuration et prix
Pièce sélectionnée
Référence
Total en dollars américains (net)
$84.80
Appeler / Envoyer un courriel pour connaître le délai de livraison
Quantité
Notez nos réductions en fonction des quantités commandées (dollars américains).
Min Max Price
1 24 $84.80
25 49 $77.73
50 99 $70.67
≥ 100 $63.60
Prop 65: -
Pour plus d'informations, veuillez contacter notre service commercial.
RoHS: -
Aucun détail sur la compatibilité RoHS n'est disponible pour le moment. Veuillez contacter notre service commercial pour plus d'informations.
Poids: 1.787 lbs
Si le poids ne figure pas dans la liste, veuillez contacter notre service commercial pour des informations supplémentaires. Téléphone: 800-877-8351