Capacidad de carga 150 - 400 kg.
La construcción especial del soporte se traduce en un juego extremadamente bajo del giro del cabezal y un tiempo de servicio largo.
Baja resistencia al rodamiento. No deja huellas, no mancha.
Especificación
Soporte
Estampado de acero, zincado, acabado pasivado azul, sin Cr6
Eje de la rueda con pernos
Rueda
Poliuretano termoplástico
Dureza 94° Shore A
Gris oscuro
Unido químicamente para una conexión inseparable al centro de la rueda
Centro/borde de la rueda
Nylon resistente a impactos <->Unidos químicamente
Tome nota de nuestros descuentos por cantidad (dólares estadounidenses).
Min
Max
Price
1
49
$34.10
50
99
$31.26
100
249
$28.42
≥ 250
$25.58
Prop 65: -
Por favor contacte a nuestro departamento de ventas para más información.
RoHS: -
En este momento no se dispone de detalles sobre la compatibilidad con RoHS. Póngase en contacto con nuestro departamento de ventas para obtener más información.
Peso: 1.300 lbs
Si el peso no figura, póngase en contacto con nuestro Departamento de Ventas para obtener información adicional sobre el peso. Teléfono: 800-877-8351
Todos los precios están en dólares estadounidenses. Impuestos no incluidos.