La construcción especial del soporte se traduce en un juego extremadamente bajo del giro del cabezal y un tiempo de servicio largo.
Comodidad operativa muy alta debido a la banda elástica, particularmente gruesa. Especialmente adecuado para capacidades de cargas altas y para montajes de bajo perfil. Especialmente resistente a cargas y choques de alto impacto. Baja resistencia al rodamiento.
Resistente a la corrosión, abrasión, cortes y desgarres. No deja marcas, preserva el piso. Operación con bajo ruido.
Especificación
Soporte
Estampado de acero, zincado, acabado pasivado azul, sin Cr6
El soporte giratorio tiene rodaduras dobles en el cabezal giratorio
Cabezal giratorio sellado
Eje de la rueda con pernos
Palanca de freno hecha de acero zincado, acabado pasivado azul
Tome nota de nuestros descuentos por cantidad (dólares estadounidenses).
Min
Max
Price
1
49
$69.87
50
99
$64.05
100
249
$58.23
≥ 250
$52.40
Prop 65: -
Por favor contacte a nuestro departamento de ventas para más información.
RoHS: -
En este momento no se dispone de detalles sobre la compatibilidad con RoHS. Póngase en contacto con nuestro departamento de ventas para obtener más información.
Peso: 2.160 lbs
Si el peso no figura, póngase en contacto con nuestro Departamento de Ventas para obtener información adicional sobre el peso. Teléfono: 800-877-8351
Todos los precios están en dólares estadounidenses. Impuestos no incluidos.