La construction spéciale du support permet d'obtenir un jeu extrêmement faible de la couronne du pivot et une longue durée de vie.
Très grand confort d'utilisation grâce à une bande de roulement particulièrement épaisse et souple. Convient particulièrement aux capacités de charge élevées et à un montage à profil bas. Particulièrement résistant aux charges à fort impact et aux chocs. Faible résistance au roulement.
Résistant à la corrosion, à l'abrasion, aux coupures et aux déchirures. Ne marque pas et n'use pas le plancher. Fonctionnement peu bruyant.
Spécifications
Support
Acier embouti, zingué, finition passivée bleue, sans Cr6
Le support de pivot a deux chemins de billes dans la couronne du pivot
Pivot étanche
Axe de roue boulonné
Levier de frein en acier, zingué, finition passivée bleue
Roue
Bande de roulement "Blickle Softhane®" (polyuréthane spécial)