Intervalo de capacidad de carga 250 - 650 kg.
Especialmente resistente a cargas y choques de alto impacto.
La capacidad de carga se basa en la operación manual.
Especificación
Soporte
Estampado de acero de servicio pesado, zincado
Soporte giratorio con horquilla reforzada y placa superior
Pivote central de servicio pesado, atornillado y asegurado
Rodadura doble en el cabezal giratorio
Reforzado por casquillos de cojinete endurecidos y especiales en la pista giratoria
Eje de la rueda con pernos
Rueda
Caucho sólido elástico de alta calidad
Dureza 65° Shore A
Borde de aluminio fundido a presión con cojinetes de bolas
Borde, aluminio fundido a presión, gris plateado, llanta vulcanizada
Tome nota de nuestros descuentos por cantidad (dólares estadounidenses).
Min
Max
Price
1
49
$108.41
50
99
$99.37
100
249
$90.34
≥ 250
$81.31
Prop 65: -
Por favor contacte a nuestro departamento de ventas para más información.
RoHS: -
En este momento no se dispone de detalles sobre la compatibilidad con RoHS. Póngase en contacto con nuestro departamento de ventas para obtener más información.
Peso: -
Si el peso no figura en la lista, póngase en contacto con nuestro departamento de ventas para obtener más información. Teléfono: 800-877-8351
Todos los precios están en dólares estadounidenses. Impuestos no incluidos.