Intervalo de capacidad de carga 200 - 350 kg.
Alta compresión y resistencia al desgaste. Resistente a aceites y abrasión. Baja resistencia al rodamiento con desechos. Las capacidades de carga extrema son posibles.
La capacidad de carga se basa en la operación manual.
Especificación
Soporte
Estampado de acero zincado, con placa de montaje
El soporte giratorio tiene rodamientos dobles en el cabezal giratorio.
Tome nota de nuestros descuentos por cantidad (dólares estadounidenses).
Min
Max
Price
1
24
$59.23
25
49
$54.30
50
99
$49.36
≥ 100
$44.42
Prop 65: -
Por favor contacte a nuestro departamento de ventas para más información.
RoHS: -
En este momento no se dispone de detalles sobre la compatibilidad con RoHS. Póngase en contacto con nuestro departamento de ventas para obtener más información.
Peso: 3.328 lbs
Si el peso no figura, póngase en contacto con nuestro Departamento de Ventas para obtener información adicional sobre el peso. Teléfono: 800-877-8351
Todos los precios están en dólares estadounidenses. Impuestos no incluidos.