Options de pièce / Tableau
Version
P1 Taille de la plaque (100 mm x 85 mm)
P3 Taille de la plaque (140 mm x 110 mm)
P14 Taille de la plaque (4 1/2" x 4")
P16 Taille de la plaque (6 1/4" x 4 1/2")
Type
K Roulement à billes
K-FI Roulement à billes avec frein stop-fix
Afficher / Masquer colonnes
Référence K - Roulement à billes Référence K-FI - Roulement à billes avec frein stop-fix Nominal
Roue
Diamètre
(Pouce) D
Diamètre de la roue T2
Largeur de la bande de roulement H
Hauteur totale A x B
Taille de la platine a x b
Distance entre les trous de boulon d
Taille de boulon F
Décalage
Capacité de charge
(kg)
5
6
8
10
5.00
6.00
8.00
4.92
5.91
7.87
9.84
1.57
1.97
2.13
6.50
7.76
9.65
11.61
100 x 85
140 x 110
4 1/2 x 4
6 1/4 x 4 1/2
80 x 60
105 x 75-80
3 5/8 x 2 5/8 / 3x3
5 1/4 x 2 7/16 / 4 15/16 x 3 3/8
M8 / 5/16"
M10 / 3/8"
M10_/_3/8"
M12_/_1/2"
1.77
2.56
2.76
3.23
250.00
400.00
500.00
650.00
LH-ALEV-125-P1-K LH-ALEV-125-P1-K-FI 5 4.92 1.57 6.50 100 x 85 80 x 60 M8 / 5/16" 1.77 250.00
LH-ALEV-150-P3-K LH-ALEV-150-P3-K-FI 6 5.91 2.13 7.76 140 x 110 105 x 75-80 M10 / 3/8" 2.56 400.00
LH-ALEV-200-P3-K LH-ALEV-200-P3-K-FI 8 7.87 1.97 9.65 140 x 110 105 x 75-80 M10 / 3/8" 2.76 500.00
LH-ALEV-250-P3-K 10 9.84 1.97 11.61 140 x 110 105 x 75-80 M10 / 3/8" 3.23 650.00
LH-ALEV-125-P14-K LH-ALEV-125-P14-K-FI 5.00 4.92 1.57 6.50 4 1/2 x 4 3 5/8 x 2 5/8 / 3x3 M10_/_3/8" 1.77 250.00
LH-ALEV-150-P16-K LH-ALEV-150-P16-K-FI 6.00 5.91 2.13 7.76 6 1/4 x 4 1/2 5 1/4 x 2 7/16 / 4 15/16 x 3 3/8 M12_/_1/2" 2.56 400.00
LH-ALEV-200-P16-K LH-ALEV-200-P16-K-FI 8.00 7.87 1.97 9.65 6 1/4 x 4 1/2 5 1/4 x 2 7/16 / 4 15/16 x 3 3/8 M12_/_1/2" 2.76 500.00
La combinaison de filtre ne génère aucun résultat.
Afficher / Masquer colonnes
Pouces
Nominal
Roue
Diamètre
(Pouce) D
Diamètre de la roue T2
Largeur de la bande de roulement H
Hauteur totale A x B
Taille de la platine a x b
Distance entre les trous de boulon d
Taille de boulon F
Décalage
Capacité de charge
(kg)
5.00
6.00
8.00
4.92
5.91
7.87
1.57
1.97
2.13
6.50
7.76
9.65
4 1/2 x 4
6 1/4 x 4 1/2
3 5/8 x 2 5/8 / 3x3
5 1/4 x 2 7/16 / 4 15/16 x 3 3/8
M10_/_3/8"
M12_/_1/2"
1.77
2.56
2.76
250.00
400.00
500.00
5.00 4.92 1.57 6.50 4 1/2 x 4 3 5/8 x 2 5/8 / 3x3 M10_/_3/8" 1.77 250.00
6.00 5.91 2.13 7.76 6 1/4 x 4 1/2 5 1/4 x 2 7/16 / 4 15/16 x 3 3/8 M12_/_1/2" 2.56 400.00
8.00 7.87 1.97 9.65 6 1/4 x 4 1/2 5 1/4 x 2 7/16 / 4 15/16 x 3 3/8 M12_/_1/2" 2.76 500.00
La combinaison de filtre ne génère aucun résultat.
Afficher / Masquer colonnes
Métrique
Nominal
Roue
Diamètre
(Pouce) D
Diamètre de la roue T2
Largeur de la bande de roulement H
Hauteur totale A x B
Taille de la platine a x b
Distance entre les trous de boulon d
Taille de boulon F
Décalage
Capacité de charge
(kg)
5
6
8
10
4.92
5.91
7.87
9.84
1.57
1.97
2.13
6.50
7.76
9.65
11.61
100 x 85
140 x 110
80 x 60
105 x 75-80
M8 / 5/16"
M10 / 3/8"
1.77
2.56
2.76
3.23
250.00
400.00
500.00
650.00
5 4.92 1.57 6.50 100 x 85 80 x 60 M8 / 5/16" 1.77 250.00
6 5.91 2.13 7.76 140 x 110 105 x 75-80 M10 / 3/8" 2.56 400.00
8 7.87 1.97 9.65 140 x 110 105 x 75-80 M10 / 3/8" 2.76 500.00
10 9.84 1.97 11.61 140 x 110 105 x 75-80 M10 / 3/8" 3.23 650.00
La combinaison de filtre ne génère aucun résultat.
Configuration et prix
Pièce sélectionnée
Référence
Total en dollars américains (net)
$113.56
Appeler / Envoyer un courriel pour connaître le délai de livraison
Quantité
Notez nos réductions en fonction des quantités commandées (dollars américains).
Min Max Price
1 49 $113.56
50 99 $104.09
100 249 $94.63
≥ 250 $85.17
Prop 65: -
Pour plus d'informations, veuillez contacter notre service commercial.
RoHS: -
Aucun détail sur la compatibilité RoHS n'est disponible pour le moment. Veuillez contacter notre service commercial pour plus d'informations.
Poids: -
Si le poids n'est pas indiqué, veuillez contacter notre service des ventes pour plus d'informations. Téléphone: 800-877-8351