La placa superior especial y el diseño de disco de bolas protegen las bolas.
El proceso de remache dinámico especial Blickle del cabezal giratorio se traduce en un juego mínimo del cabezal giratorio y características de rodamiento suave con una vida de servicio aumentada, que se logra mediante el endurecimiento de las muescas de la rodadura.
Las ruedas tienen una operación con poco ruido, baja resistencia al rodamiento, buena preservación del piso, muy alta resistencia a la abrasión y alta resistencia a la propagación de cortes y desgarres.
Especificación
Soporte
Estampado de acero, zincado
Cojinete de bolas doble en el cabezal giratorio
Eje de la rueda con pernos
Rueda
Banda Blickle Extrathane® (poliuretano), color café claro, color del borde , plateado
Dureza 92° Shore A
Muy buena conexión química con el centro de la rueda
Tome nota de nuestros descuentos por cantidad (dólares estadounidenses).
Min
Max
Price
1
49
$19.76
50
99
$18.12
100
249
$16.47
≥ 250
$14.82
Prop 65: -
Por favor contacte a nuestro departamento de ventas para más información.
RoHS: -
En este momento no se dispone de detalles sobre la compatibilidad con RoHS. Póngase en contacto con nuestro departamento de ventas para obtener más información.
Peso: 0.456 lbs
Si el peso no figura, póngase en contacto con nuestro Departamento de Ventas para obtener información adicional sobre el peso. Teléfono: 800-877-8351
Todos los precios están en dólares estadounidenses. Impuestos no incluidos.