SNSM Soportes de nivelación «SnapLock»™ Acero, tipo espárrago roscado, con tapón de caucho antideslizante

Foto

 SNSM Soportes de nivelación «SnapLock»™ de acero, tipo espárrago roscado, con tapón de caucho antideslizante

Descripción del producto

Información

A diferencia de la almohadilla antideslizante adherible de elastómero estándar, los soportes de nivelación «SnapLock»™ SNSM ofrecen un tapón exclusivo de elastómero a presión que proporciona una mayor estabilidad para los requisitos de aplicaciones antideslizantes. Especialmente durables cuando se requiere mover o reubicar el equipo.

Los soportes giran 7 1/2° a todos los lados de la línea central para ajustarse a las superficies disparejas.

No se recomienda usar para la instalación tuercas de acoplamiento. Use tuercas o agujeros roscados de 1 a 1 1/2 veces el diámetro de la rosca del espárrago roscado.

A fin de garantizar el tamaño de soporte de nivelación adecuado, divida el peso de la máquina entre el número de soportes requeridos. Esto será equivalente a los kilogramos o carga por soporte.

La contratuerca es una pieza estándar del montaje.

Especificación

Base
AceroST, zincado amarillo


Espárrago roscado con extremo de bola
Acero, zincado amarillo

  • Endurecido
  • Mecaniza a partir de una barra sólida

Tapón de caucho
Neopreno®, antideslizante


RoHS

Bajo pedido

Tamaños adicionales de las roscas

Dibujo técnico

3D
Ocultar dibujo técnico
 SNSM Soportes de nivelación «SnapLock»™ de acero, tipo espárrago roscado, con tapón de caucho antideslizante boceto

Opciones del artículo / Tabla

Mostrar / ocultar columnas

Medidas en pulgadas

Dimensiones en: Medidas en pulgadas (cambiar a Medidas métricas)
d1d2
Rosca
l1l2l3
Altura de la tapón
A/FCarga máx.
1.001/4 x 201.250.690.220.50750 lbf (3336.16 N)
1.001/4 x 202.500.690.220.50750 lbf (3336.16 N)
1.001/4 x 281.250.690.220.50580 lbf (2579.96 N)
1.255/16 x 182.000.880.220.631875 lbf (8340.41 N)
1.255/16 x 184.000.880.220.631875 lbf (8340.41 N)
1.253/8 x 162.000.880.220.632800 lbf (12455.02 N)
1.253/8 x 164.000.880.220.632800 lbf (12455.02 N)
1.253/8 x 242.000.880.220.632475 lbf (11009.34 N)
1.881/2 x 132.001.120.310.753750 lbf (16680.83 N)
1.881/2 x 134.001.120.310.753750 lbf (16680.83 N)
1.881/2 x 202.001.120.310.753000 lbf (13344.66 N)
2.505/8 x 112.001.250.370.884500 lbf (20016.99 N)
2.505/8 x 114.001.250.370.884500 lbf (20016.99 N)
2.505/8 x 182.001.250.370.883750 lbf (16680.83 N)
3.003/4 x 102.001.500.541.065550 lbf (24687.63 N)
3.003/4 x 104.001.500.541.065550 lbf (24687.63 N)
3.003/4 x 162.001.500.541.064650 lbf (20684.23 N)
Mostrar / ocultar columnas

Medidas métricas

Dimensiones en: Medidas en pulgadas (cambiar a Medidas métricas)
d1d2
Rosca
l1l2l3
Altura de la tapón
A/FCarga máx.
1.00M 81.250.690.220.50750 lbf (3336.16 N)
1.25M 102.000.880.220.632800 lbf (12455.02 N)
1.88M 122.001.120.310.753750 lbf (16680.83 N)
2.50M 162.001.250.370.884500 lbf (20016.99 N)
3.00M 202.001.500.541.065550 lbf (24687.23 N)

Armar y cotizar.

Configurador de producto 3D
Diámetro de la base d1
Rosca d2

Medidas en pulgadas


Medidas métricas


Longitud del espárrago l1
Material

Pieza seleccionada (Cómo hacer un pedido)

Total dólares estadounidenses (sin IVA)
$8.90
In Stock: 56
En existencias
Tome nota de nuestros descuentos por cantidad (dólares estadounidenses).
MinMaxPrice
149$8.90
5099$8.16
100249$7.42
≥ 250$6.67
Prop 65: No cumple
ADVERTENCIA:
Cancer o daños reproductivos – www.P65Warnings.ca.gov
RoHS: -
En este momento no se dispone de detalles sobre la compatibilidad con RoHS. Póngase en contacto con nuestro departamento de ventas para obtener más información.
Peso: 0.100 lbs
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
Para descargar los datos de CAD, introduzca su dirección de correo electrónico. Nos complacería que usted estuviera completamente registrado en «Mi Winco».