TNSM Soportes de nivelación «SnapLock»™ Acero, tipo zócalo roscado, con tapón de caucho antideslizante

Foto

 TNSM Soportes de nivelación «SnapLock»™ de acero, tipo zócalo roscado, con tapón de caucho antideslizante

Descripción del producto

Información

A diferencia de la almohadilla antideslizante adherible de elastómero estándar, los soportes de nivelación «SnapLock»™ TNSM ofrecen un tapón exclusivo de elastómero a presión que proporciona una mayor estabilidad para los requisitos de aplicaciones antideslizantes. Especialmente durables cuando se requiere mover o reubicar el equipo.

Estos soportes de nivelación fueron desarrollados para aplicaciones donde es necesario retirar fácilmente el soporte; se requiere fijar un espárrago más largo de lo normal, o el equipo ya tiene un espárrago fijo en él.

Los soportes giran 7 1/2° a todos los lados de la línea central para ajustarse a las superficies disparejas.

A fin de garantizar el tamaño de soporte de nivelación adecuado, divida el peso de la máquina entre el número de soportes requeridos. Esto será equivalente a los kilogramos o carga por soporte.

Especificación

Base / zócalo roscado
AceroST, zincado amarillo
Zócalo roscado, endurecido


Tapón de caucho
Neopreno®, antideslizante


RoHS

Bajo pedido

Tamaños adicionales de las roscas

Dibujo técnico

3D
Ocultar dibujo técnico
 TNSM Soportes de nivelación «SnapLock»™ de acero, tipo zócalo roscado, con tapón de caucho antideslizante boceto

Opciones del artículo / Tabla

Mostrar / ocultar columnas

Medidas en pulgadas

Dimensiones en: Medidas en pulgadas (cambiar a Medidas métricas)
d1d2
Rosca
l1l2
Altura de la tapón
A/FtCarga máx.
1.001/4 x 200.690.220.500.17750 lbf (3336.16 N)
1.001/4 x 280.690.220.500.17750 lbf (3336.16 N)
1.255/16 x 180.880.220.630.211875 lbf (8340.41 N)
1.253/8 x 160.880.220.630.212800 lbf (12455.02 N)
1.253/8 x 240.880.220.630.212475 lbf (11009.34 N)
1.881/2 x 131.120.310.750.253750 lbf (16680.83 N)
1.881/2 x 201.120.310.750.253000 lbf (13344.66 N)
2.505/8 x 111.250.370.880.354500 lbf (20016.99 N)
2.505/8 x 181.250.370.880.353750 lbf (16680.83 N)
3.003/4 x 101.500.541.060.325550 lbf (24687.63 N)
3.003/4 x 161.500.541.060.324650 lbf (20684.23 N)
Mostrar / ocultar columnas

Medidas métricas

Dimensiones en: Medidas en pulgadas (cambiar a Medidas métricas)
d1d2
Rosca
l1l2
Altura de la tapón
A/FtCarga máx.
1.00M 80.690.220.500.17750 lbf (3336.16 N)
1.25M 100.880.220.630.212800 lbf (12455.02 N)
1.88M 121.120.310.750.253750 lbf (16680.83 N)
2.50M 161.250.370.880.354500 lbf (20016.99 N)
3.00M 201.500.541.060.325550 lbf (24687.63 N)

Armar y cotizar.

Configurador de producto 3D
Diámetro de la base d1
Rosca d2

Medidas en pulgadas


Medidas métricas


Material

Pieza seleccionada (Cómo hacer un pedido)

Total dólares estadounidenses (sin IVA)
$7.45
In Stock: 849
En existencias
Tome nota de nuestros descuentos por cantidad (dólares estadounidenses).
MinMaxPrice
149$7.45
5099$6.83
100249$6.21
≥ 250$5.58
Prop 65: No cumple
ADVERTENCIA:
Cancer o daños reproductivos – www.P65Warnings.ca.gov
RoHS: -
En este momento no se dispone de detalles sobre la compatibilidad con RoHS. Póngase en contacto con nuestro departamento de ventas para obtener más información.
Peso: 0.075 lbs
Si el peso no figura, póngase en contacto con nuestro Departamento de Ventas para obtener información adicional sobre el peso.
Teléfono: 800-877-8351
Todos los precios están en dólares estadounidenses. Impuestos no incluidos.

Datos de CAD

Otros formatos de datos

Ingreso rápido

Para descargar los datos de CAD, introduzca su dirección de correo electrónico. Nos complacería que usted estuviera completamente registrado en «Mi Winco».

Introduzca el código que puede encontrar en la imagen.

Tutorial de descarga de CAD Acerca las descargas de datos de CAD
Guardar como favorito.

Introduzca el código que puede encontrar en la imagen.

¿Necesita ayuda?

Nuestro equipo de servicio está disponible de lunes a viernes, entre las 7:30 a.m. - 5:00 p.m., hora central: 800-877-8351

Solicitudes especiales | Póngase en contacto con nuestro equipo de ventas.

Esto también podría ser interesante...

Su contacto

¿Está buscando un Winco distribuidor en su zona? Seleccione un páis.

Servicio de Winco

Nuestro equipo de servicio está disponible de lunes a viernes, entre las 7:30 a.m. – 5:00 p.m. hora central

Solicite que le devuelvan la llamada
¡Ocurrió un error!
Hemos recibido su solicitud de devolverle la llamada y nos comunicaremos con usted pronto.