Afficher / Masquer colonnes
Référence d1 d2
Filetage l1 l2 l3
Hauteur du patin A/F Max. load
1.00
1.25
1.88
2.50
3.00
M 8
M 10
M 12
M 16
M 20
1/4 x 20
1/4 x 28
5/16 x 18
3/8 x 16
3/8 x 24
1/2 x 13
1/2 x 20
5/8 x 11
5/8 x 18
3/4 x 10
3/4 x 16
1.25
2.00
2.50
4.00
0.69
0.88
1.12
1.25
1.50
0.22
0.31
0.37
0.54
0.50
0.63
0.75
0.88
1.06
750 lbf (3336.16 N)
2800 lbf (12455.02 N)
3750 lbf (16680.83 N)
4500 lbf (20016.99 N)
5550 lbf (24687.23 N)
580 lbf (2579.96 N)
1875 lbf (8340.41 N)
2475 lbf (11009.34 N)
3000 lbf (13344.66 N)
5550 lbf (24687.63 N)
4650 lbf (20684.23 N)
8N318SNS 1.00 M 8 1.25 0.69 0.22 0.50 750 lbf (3336.16 N)
10N2SNS 1.25 M 10 2.00 0.88 0.22 0.63 2800 lbf (12455.02 N)
12N2SNS 1.88 M 12 2.00 1.12 0.31 0.75 3750 lbf (16680.83 N)
16N2SNS 2.50 M 16 2.00 1.25 0.37 0.88 4500 lbf (20016.99 N)
20N2SNS 3.00 M 20 2.00 1.50 0.54 1.06 5550 lbf (24687.23 N)
3T1250SNS 1.00 1/4 x 20 1.25 0.69 0.22 0.50 750 lbf (3336.16 N)
3T2500SNS 1.00 1/4 x 20 2.50 0.69 0.22 0.50 750 lbf (3336.16 N)
4T1250SNS 1.00 1/4 x 28 1.25 0.69 0.22 0.50 580 lbf (2579.96 N)
5T2SNS 1.25 5/16 x 18 2.00 0.88 0.22 0.63 1875 lbf (8340.41 N)
5T4SNS 1.25 5/16 x 18 4.00 0.88 0.22 0.63 1875 lbf (8340.41 N)
6T2SNS 1.25 3/8 x 16 2.00 0.88 0.22 0.63 2800 lbf (12455.02 N)
6T4SNS 1.25 3/8 x 16 4.00 0.88 0.22 0.63 2800 lbf (12455.02 N)
7T2SNS 1.25 3/8 x 24 2.00 0.88 0.22 0.63 2475 lbf (11009.34 N)
8T2SNS 1.88 1/2 x 13 2.00 1.12 0.31 0.75 3750 lbf (16680.83 N)
8T4SNS 1.88 1/2 x 13 4.00 1.12 0.31 0.75 3750 lbf (16680.83 N)
9T2SNS 1.88 1/2 x 20 2.00 1.12 0.31 0.75 3000 lbf (13344.66 N)
10T2SNS 2.50 5/8 x 11 2.00 1.25 0.37 0.88 4500 lbf (20016.99 N)
10T4SNS 2.50 5/8 x 11 4.00 1.25 0.37 0.88 4500 lbf (20016.99 N)
13T2SNS 2.50 5/8 x 18 2.00 1.25 0.37 0.88 3750 lbf (16680.83 N)
11T2SNS 3.00 3/4 x 10 2.00 1.50 0.54 1.06 5550 lbf (24687.63 N)
11T4SNS 3.00 3/4 x 10 4.00 1.50 0.54 1.06 5550 lbf (24687.63 N)
19T2SNS 3.00 3/4 x 16 2.00 1.50 0.54 1.06 4650 lbf (20684.23 N)
La combinaison de filtre ne génère aucun résultat.
Afficher / Masquer colonnes
Pouces
d1 d2
Filetage l1 l2 l3
Hauteur du patin A/F Max. load
1.00
1.25
1.88
2.50
3.00
1/4 x 20
1/4 x 28
5/16 x 18
3/8 x 16
3/8 x 24
1/2 x 13
1/2 x 20
5/8 x 11
5/8 x 18
3/4 x 10
3/4 x 16
1.25
2.00
2.50
4.00
0.69
0.88
1.12
1.25
1.50
0.22
0.31
0.37
0.54
0.50
0.63
0.75
0.88
1.06
750 lbf (3336.16 N)
580 lbf (2579.96 N)
1875 lbf (8340.41 N)
2800 lbf (12455.02 N)
2475 lbf (11009.34 N)
3750 lbf (16680.83 N)
3000 lbf (13344.66 N)
4500 lbf (20016.99 N)
5550 lbf (24687.63 N)
4650 lbf (20684.23 N)
1.00 1/4 x 20 1.25 0.69 0.22 0.50 750 lbf (3336.16 N)
1.00 1/4 x 20 2.50 0.69 0.22 0.50 750 lbf (3336.16 N)
1.00 1/4 x 28 1.25 0.69 0.22 0.50 580 lbf (2579.96 N)
1.25 5/16 x 18 2.00 0.88 0.22 0.63 1875 lbf (8340.41 N)
1.25 5/16 x 18 4.00 0.88 0.22 0.63 1875 lbf (8340.41 N)
1.25 3/8 x 16 2.00 0.88 0.22 0.63 2800 lbf (12455.02 N)
1.25 3/8 x 16 4.00 0.88 0.22 0.63 2800 lbf (12455.02 N)
1.25 3/8 x 24 2.00 0.88 0.22 0.63 2475 lbf (11009.34 N)
1.88 1/2 x 13 2.00 1.12 0.31 0.75 3750 lbf (16680.83 N)
1.88 1/2 x 13 4.00 1.12 0.31 0.75 3750 lbf (16680.83 N)
1.88 1/2 x 20 2.00 1.12 0.31 0.75 3000 lbf (13344.66 N)
2.50 5/8 x 11 2.00 1.25 0.37 0.88 4500 lbf (20016.99 N)
2.50 5/8 x 11 4.00 1.25 0.37 0.88 4500 lbf (20016.99 N)
2.50 5/8 x 18 2.00 1.25 0.37 0.88 3750 lbf (16680.83 N)
3.00 3/4 x 10 2.00 1.50 0.54 1.06 5550 lbf (24687.63 N)
3.00 3/4 x 10 4.00 1.50 0.54 1.06 5550 lbf (24687.63 N)
3.00 3/4 x 16 2.00 1.50 0.54 1.06 4650 lbf (20684.23 N)
La combinaison de filtre ne génère aucun résultat.
Afficher / Masquer colonnes
Métrique
d1 d2
Filetage l1 l2 l3
Hauteur du patin A/F Max. load
1.00
1.25
1.88
2.50
3.00
M 8
M 10
M 12
M 16
M 20
1.25
2.00
0.69
0.88
1.12
1.25
1.50
0.22
0.31
0.37
0.54
0.50
0.63
0.75
0.88
1.06
750 lbf (3336.16 N)
2800 lbf (12455.02 N)
3750 lbf (16680.83 N)
4500 lbf (20016.99 N)
5550 lbf (24687.23 N)
1.00 M 8 1.25 0.69 0.22 0.50 750 lbf (3336.16 N)
1.25 M 10 2.00 0.88 0.22 0.63 2800 lbf (12455.02 N)
1.88 M 12 2.00 1.12 0.31 0.75 3750 lbf (16680.83 N)
2.50 M 16 2.00 1.25 0.37 0.88 4500 lbf (20016.99 N)
3.00 M 20 2.00 1.50 0.54 1.06 5550 lbf (24687.23 N)
La combinaison de filtre ne génère aucun résultat.