Contrairement aux tampons antidérapants en élastomère standard collés, cette coupelle à encliqueter offre une meilleure stabilité antidérapante. Particulièrement durable lorsque des équipements doivent être déplacés ou repositionnés.
Conçus pour des applications où le montage doit être facilement retiré ; un goujon plus grand que la version standard doit être fixé ou l'équipement possède déjà un goujon.
Le pied pivote de 7 1/2° sur tous les côtés de l'axe central pour s'adapter aux surfaces inégales.
Pour déterminer la taille appropriée du pied et la charge requise par pied, divisez le poids de l'équipement par le nombre de pieds nécessaires.
Spécifications
Pied de mise à niveau
Acier au carbone, finition zinguée jaune
Rotule taraudée, durcie
Tampon de coupelle antidérapant
Caoutchouc néoprène