GN 80b Placas de transporte y placas base Zinc fundido a presión, para perfiles de aluminio (sistema modular b)

Foto

GN 80b Placas de transporte y placas base de zinc fundido a presión, para perfiles de aluminio (sistema modular b) Tamaño s<sub>1</sub>xs<sub>2</sub>: 30x60/40x80/45x90
Tamaño s1xs2: 30x60/40x80/45x90
GN 80b Placas de transporte y placas base de zinc fundido a presión, para perfiles de aluminio (sistema modular b) Tamaño s<sub>1</sub>xs<sub>2</sub>: 30x60/40x80/45x90 GN 80b Placas de transporte y placas base de zinc fundido a presión, para perfiles de aluminio (sistema modular b) Tamaño s<sub>1</sub>xs<sub>2</sub>: 80x80/90x90
Sistema-modular-b

Sistema modular-b (compatible con Bosch)

Descripción del producto

Información

Placas de transporte y placas base GN 80b fijan complementos como pies de nivelación o ruedas, a los perfiles de aluminio.

Se instalan en los orificios del perfil en los extremos mediante orificios roscados oportunamente o mediante tornillos roscantes.

Especificación

Zinc fundido a presión, negroZS


RoHS

Accesorio

Tornillos centrales GN 21b

Dibujo técnico

Ocultar dibujo técnico
GN 80b Placas de transporte y placas base de zinc fundido a presión, para perfiles de aluminio (sistema modular b) boceto

Opciones del artículo / Tabla

Tipo

ASin tornillos
Mostrar / ocultar columnas

Medidas métricas

Dimensiones en: Medidas en pulgadas (cambiar a Medidas métricas)
s1s2nd1d2
Para tornillo
h1h2m1m2Tamaño de la rejilla
1.182.360.31M 10M 12M 8 / S 80.470.131.18-1.18
1.573.150.39M 10M 12M 12 / S 120.630.311.57-1.57
1.773.540.39M 12M 14M 12 / S 120.630.311.77-1.77
3.153.150.39M 12M 16M 12 / S 120.630.311.571.571.57
3.54*3.540.39M 16M 20M 12 / S 120.630.311.571.571.57
* Compatible solamente con el tipo de perfil L

Armar y cotizar.

Ancho s1
Longitud s2
Ancho de ranura n
Rosca d1
Tipo

Material / color

Instrucciones de montaje / mecanizado de perfiles

MD80b_MT-50406-0

Pieza seleccionada (Cómo hacer un pedido)

Total dólares estadounidenses (sin IVA)
$17.01
Favor de llamar para confirmar tiempo de entrega
Tome nota de nuestros descuentos por cantidad (dólares estadounidenses).
MinMaxPrice
149$17.01
5099$15.59
100249$14.18
≥ 250$12.76
Prop 65: No cumple
ADVERTENCIA:
Cancer o daños reproductivos – www.P65Warnings.ca.gov
RoHS: Cumple
Este artículo es conforme con RoHS, en aplicación del Anexo III, lo que significa que cumple con la directiva europea 2011/65/UE, que incluye la extensión (2015/863/UE), sobre la restricción del uso de ciertas sustancias peligrosas en dispositivos eléctricos y electrónicos. La Directiva regula el uso de sustancias peligrosas en dispositivos y componentes. La aplicación en la legislación nacional se describe brevemente con RoHS(Restricción de (el uso de algunas) sustancias peligrosas)).
Peso: 0.216 lbs
Si el peso no figura, póngase en contacto con nuestro Departamento de Ventas para obtener información adicional sobre el peso.
Teléfono: 800-877-8351
Todos los precios están en dólares estadounidenses. Impuestos no incluidos.

Datos de CAD

No está disponible la descarga directa de datos 3D o 2D, solicite los datos por correo.

Añada aquí su dirección de correo electrónico.


Tutorial de descarga de CAD
Guardar como favorito.

Introduzca el código que puede encontrar en la imagen.

¿Necesita ayuda?

Nuestro equipo de servicio está disponible de lunes a viernes, entre las 7:30 a.m. - 5:00 p.m., hora central: 800-877-8351

Solicitudes especiales | Póngase en contacto con nuestro equipo de ventas.

Su contacto

¿Está buscando un Winco distribuidor en su zona? Seleccione un páis.

Servicio de Winco

Nuestro equipo de servicio está disponible de lunes a viernes, entre las 7:30 a.m. – 5:00 p.m. hora central

Solicite que le devuelvan la llamada
¡Ocurrió un error!
Hemos recibido su solicitud de devolverle la llamada y nos comunicaremos con usted pronto.