GN 80i Placas de transporte y placas base Zinc fundido a presión, para perfiles de aluminio (sistema modular-i)

Foto

GN 80i Placas de transporte y placas base de zinc fundido a presión, para perfiles de aluminio (sistema modular i) Tamaño s<sub>1</sub>xs<sub>2</sub>: 30x60/40x80
Tamaño s1xs2: 30x60/40x80
GN 80i Placas de transporte y placas base de zinc fundido a presión, para perfiles de aluminio (sistema modular i) Tamaño s<sub>1</sub>xs<sub>2</sub>: 30x60/40x80 GN 80i Placas de transporte y placas base de zinc fundido a presión, para perfiles de aluminio (sistema modular i) Tamaño s<sub>1</sub>xs<sub>2</sub>: 60x60/80x80
Sistema-modular-i

Sistema modular-i (compatible con Item)

Descripción del producto

Información

Las placas de transporte y las placas base GN 80i fijan complementos, como pies de nivelación o ruedas, a los perfiles de aluminio.

Se instalan en los orificios del perfil en los extremos mediante orificios roscados oportunamente o mediante tornillos roscantes. Las placas de transporte y placas base también se pueden sujetar longitudinalmente en la ranura del perfil.

Especificación

Zinc fundido a presión, negroZS


RoHS

Accesorio

Tuercas en T GN 50i

Dibujo técnico

3D
Ocultar dibujo técnico
GN 80i Placas de transporte y placas base de zinc fundido a presión, para perfiles de aluminio (sistema modular i) boceto

Opciones del artículo / Tabla

Tipo

ASin tornillos
Mostrar / ocultar columnas

Medidas métricas

Dimensiones en: Medidas en pulgadas (cambiar a Medidas métricas)
s1s2nd1d2
Para tornillo
h1h2m1m2Tamaño de la rejilla
1.182.360.24M 8M 10M 60.470.201.18-1.18
1.573.150.31M 10M 12M 80.630.261.57-1.57
2.362.360.24M 10M 12M 60.470.201.181.181.18
3.153.150.31M 12M 16M 80.630.261.571.571.57

Armar y cotizar.

Configurador de producto 3D
Ancho s1
Longitud s2
Ancho de ranura n
Rosca d1
Tipo

Material/color

Instrucciones de montaje / mecanizado de perfiles

MD80i_MT-50408-0

Pieza seleccionada (Cómo hacer un pedido)

Total dólares estadounidenses (sin IVA)
$14.82
Favor de llamar para confirmar tiempo de entrega
Tome nota de nuestros descuentos por cantidad (dólares estadounidenses).
MinMaxPrice
149$14.82
5099$13.59
100249$12.35
≥ 250$11.12
Prop 65: No cumple
ADVERTENCIA:
Cancer o daños reproductivos – www.P65Warnings.ca.gov
RoHS: Cumple
Este artículo es conforme con RoHS, en aplicación del Anexo III, lo que significa que cumple con la directiva europea 2011/65/UE, que incluye la extensión (2015/863/UE), sobre la restricción del uso de ciertas sustancias peligrosas en dispositivos eléctricos y electrónicos. La Directiva regula el uso de sustancias peligrosas en dispositivos y componentes. La aplicación en la legislación nacional se describe brevemente con RoHS(Restricción de (el uso de algunas) sustancias peligrosas)).
Peso: 0.227 lbs
Si el peso no figura, póngase en contacto con nuestro Departamento de Ventas para obtener información adicional sobre el peso.
Teléfono: 800-877-8351
Todos los precios están en dólares estadounidenses. Impuestos no incluidos.

Datos de CAD

Otros formatos de datos

Ingreso rápido

Para descargar los datos de CAD, introduzca su dirección de correo electrónico. Nos complacería que usted estuviera completamente registrado en «Mi Winco».

Introduzca el código que puede encontrar en la imagen.

Tutorial de descarga de CAD Acerca las descargas de datos de CAD
Guardar como favorito.

Introduzca el código que puede encontrar en la imagen.

¿Necesita ayuda?

Nuestro equipo de servicio está disponible de lunes a viernes, entre las 7:30 a.m. - 5:00 p.m., hora central: 800-877-8351

Solicitudes especiales | Póngase en contacto con nuestro equipo de ventas.

Su contacto

¿Está buscando un Winco distribuidor en su zona? Seleccione un páis.

Servicio de Winco

Nuestro equipo de servicio está disponible de lunes a viernes, entre las 7:30 a.m. – 5:00 p.m. hora central

Solicite que le devuelvan la llamada
¡Ocurrió un error!
Hemos recibido su solicitud de devolverle la llamada y nos comunicaremos con usted pronto.