GN 80i Plaques de base et de transport Zinc moulé sous pression, pour profilés en aluminium (système modulaire de type i)

Photo

GN 80i Plaques de base et de transport, zinc moulé sous pression, pour profilés en aluminium (système modulaire de type i) Taille s<sub>1</sub>xs<sub>2</sub>: 30x60/40x80
Taille s1xs2: 30x60/40x80
GN 80i Plaques de base et de transport, zinc moulé sous pression, pour profilés en aluminium (système modulaire de type i) Taille s<sub>1</sub>xs<sub>2</sub>: 30x60/40x80 GN 80i Plaques de base et de transport, zinc moulé sous pression, pour profilés en aluminium (système modulaire de type i) Taille s<sub>1</sub>xs<sub>2</sub>: 60x60/80x80
Systeme-modulaire-i

Système modulaire de type i (compatible avec Item)

Description du produit

Informations

Les plaques de base et de transport GN 80i permettent de fixer des accessoires tels que des pieds réglables ou des roues sur les profilés en aluminium.

Le montage s'effectue à l'aide de vis autotaraudeuses ou de trous taraudés aux extrémités du profilé. Les plaques de base et de transport peuvent également être fixées dans la rainure du profilé dans le sens de la longueur.

Spécifications

Zinc moulé sous pression, noirZS


RoHS

Accessoire

Tasseaux GN 50i

Schéma technique

3D
Masquer schéma technique
GN 80i Plaques de base et de transport, zinc moulé sous pression, pour profilés en aluminium (système modulaire de type i) schéma

Options de pièce / Tableau

Type

ASans vis
Afficher / Masquer colonnes

Métrique

Dimensions en: Pouces (remplacer par Métrique)
s1s2nd1d2
Pour vis
h1h2m1m2Taille du maillage
1.182.360.24M 8M 10M 60.470.201.18-1.18
1.573.150.31M 10M 12M 80.630.261.57-1.57
2.362.360.24M 10M 12M 60.470.201.181.181.18
3.153.150.31M 12M 16M 80.630.261.571.571.57

Configuration et prix

Ouvrir le configurateur 3D
Largeur s1
Longueur s2
Largeur de la rainure n
Filetage d1
Type

Matériau/Couleur

Instruction de montage / usinage du profilé

MD80i_MT-50408-0

Pièce sélectionnée

Total en dollars américains (net)
$14.82
Appeler / Envoyer un courriel pour connaître le délai de livraison
Notez nos réductions en fonction des quantités commandées (dollars américains).
MinMaxPrice
149$14.82
5099$13.59
100249$12.35
≥ 250$11.12
Prop 65: Non conforme
AVERTISSEMENT :
Cancer et effets néfastes sur la reproduction - www.P65Warnings.ca.gov
RoHS: Conforme
Cet article est conforme à la directive RoHS de l'Annexe III, ce qui signifie qu'il est conforme à la directive européenne 2011/65/UE, y compris l'extension (2015/863/EU) relative à la limitation de l'utilisation de certaines substances dangereuses dans les appareils électriques et électroniques. La directive régit l'utilisation de substances dangereuses dans les dispositifs et composants. L'application de la loi nationale en vigueur est résumée dans la directive RoHS (Restriction (d’emploi de certaines) substances dangereuses).
Poids: 0.227 lbs
Si le poids ne figure pas dans la liste, veuillez contacter notre service commercial pour des informations supplémentaires.
Téléphone: 800-877-8351
Tous les prix sont en dollars américains. Hors taxes.

Données CAD

Autres formats de données

Téléchargement rapide

Pour télécharger les données CAD sans créer de compte, veuillez indiquer votre adresse électronique. Maximum de 3 téléchargements CAD par jour, sauf si vous créez un compte.

Veuillez saisir le code indiqué dans l’illustration.

Tutoriel de téléchargement CAO À propos des téléchargements CAO
Enregistrer dans les Favoris

Veuillez saisir le code indiqué dans l’illustration.

Besoin d’aide?

Notre équipe de service est disponible du lundi au vendredi de 7 h 30 à 17 h 00, heure du centre: 800-877-8351

Demandes spéciales | Contactez votre équipe commerciale

Votre contact

Vous recherchez un partenaire Winco à proximité ? Veuillez sélectionner le pays.

JW Winco-Service

Notre équipe de service est disponible du lundi au vendredi de 7 h 30 à 17 h 00 heure du centre

Demande de rappel
Une erreur est survenue !
Nous avons reçu votre demande de rappel et nous vous contacterons prochainement.