Combinés à la poignée ergonomique en acier nickelé, les aimants de retenue GN 53.4 permettent de tenir des documents, gabarits, dessins, etc. utilisés en environnement technique.
L’aimant en néodyme réduit au minimum le diamètre de contact tout en offrant une puissante force magnétique.
La face inférieure en caoutchouc du type B protège les surfaces sensibles contre les dégradations et atténue le bruit au contact.
Spécifications
Matériau de l'aimant NdFeBND
Néodyme, fer, bore
Résistant aux températures jusqu'à 176°F (80 °C)
Logement AcierST
Nickelé
Tampon en caoutchouc (Type B)
Élastomère (TPE) ≈ 80 Shore A
Noir
Cet article est conforme à la directive RoHS de l'Annexe III, ce qui signifie qu'il est conforme à la directive européenne 2011/65/UE, y compris l'extension (2015/863/EU) relative à la limitation de l'utilisation de certaines substances dangereuses dans les appareils électriques et électroniques. La directive régit l'utilisation de substances dangereuses dans les dispositifs et composants. L'application de la loi nationale en vigueur est résumée dans la directive RoHS (Restriction (d’emploi de certaines) substances dangereuses).
Poids: 0.015 lbs
Si le poids ne figure pas dans la liste, veuillez contacter notre service commercial pour des informations supplémentaires. Téléphone: 800-877-8351
Tous les prix sont en dollars américains. Hors taxes.