Las palancas de leva excéntrica GN 9027 se utilizan para sujetar rápidamente componentes de sujeción y de la máquina con altas fuerzas de fijación, independientemente de la dirección de la palanca. El paso de la excéntrica de fijación de doble cara crea un efecto de autocierre.
Gracias a su robusto diseño, se puede ampliar la palanca añadiendo un tubo o se puede llevar a la posición de fijación deseada utilizando un martillo blando. No se aplica ningún par al tornillo de apriete ni al punto de fijación durante la operación de fijación.
Combinadas con los tornillos de ojo DIN 444 / GN 1524, las palancas de leva excéntrica son adecuadas para muchas aplicaciones diferentes. La placa de contacto de tipo B evita dañar la superficie de fijación. El mecanismo de fijación se puede lubricar para un funcionamiento más sencillo.
Este artículo es conforme con RoHS, en aplicación del Anexo III, lo que significa que cumple con la directiva europea 2011/65/UE, que incluye la extensión (2015/863/UE), sobre la restricción del uso de ciertas sustancias peligrosas en dispositivos eléctricos y electrónicos. La Directiva regula el uso de sustancias peligrosas en dispositivos y componentes. La aplicación en la legislación nacional se describe brevemente con
RoHS(Restricción de (el uso de algunas) sustancias peligrosas)).
Peso: 0.152 lbs
Si el peso no figura, póngase en contacto con nuestro Departamento de Ventas para obtener información adicional sobre el peso. Teléfono: 800-877-8351
Todos los precios están en dólares estadounidenses. Impuestos no incluidos.
Comenzando el 15 de junio de 2024, implementaremos un ajuste de precios. Algunas piezas tendrán una disminución en su precio mientras que otras tendrán un aumento. Estos ajustes nos ayudan a asegurar nuestro compromiso de proveer a nuestros clientes con los mejores productos y servicios.
Respetaremos los precios publicados actualmente hasta el 14 de junio de 2024.
Gracias, J.W. Winco
¡Ocurrió un error!
Hemos recibido su solicitud de devolverle la llamada y nos comunicaremos con usted pronto.