DIN 7979 Goupilles de positionnement Acier, avec filetage interne

Photo

DIN 7979 Goupilles de positionnement en acier, avec filetage interne

Description du produit

Informations

Les goupilles de positionnement DIN 7979 permettent d'assurer l'assemblage, la fixation et le positionnement des pièces de machines.

Elles sont associées à des trous borgnes. L'étape de centrage assure la compression de la pièce. La partie plate permet d'évacuer l'air emprisonné, ce qui facilite l'insertion et le retrait.

goupille de positionnement peut être retirée en vissant un extracteur coulissant ou à poignée sur le filetage interne. Lors de l'installation, le fraisage de protection d3 permet d'éviter toute détérioration du filetage.

Les dimensions correspondent à la norme ISO 8735. Il suffit de prévoir un trou de positionnement H7 pour garantir un ajustement adéquat.

Spécifications

AcierST

  • Dureté (HRC 60 ±2)
  • Dimension d'ajustement d1 rectifiée, finition lisse

RoHS

Sur demande

Inox

Schéma technique

3D
Masquer schéma technique
DIN 7979 Goupilles de positionnement en acier, avec filetage interne schéma

Options de pièce / Tableau

Type

DDureté
Afficher / Masquer colonnes

Métrique

Dimensions en: Pouces (remplacer par Métrique)
d1 m6l1 js15d2d3l2l3l4rt
0.23620.7870.9451.1021.2601.4171.5751.7721.9692.1652.362--M 40.170.080.030.040.240.24
0.31500.7870.9451.1021.2601.4171.5751.7721.9692.1652.3622.756-M 50.210.100.040.050.310.31
0.39370.7870.9451.1021.2601.4171.5751.7721.9692.1652.3622.7563.150M 60.250.120.050.050.390.39
0.47240.9451.1021.2601.4171.5751.7721.9692.1652.3622.7563.1503.937M 60.250.150.060.050.390.47
0.62991.2601.5751.9692.3622.7563.1503.9374.724----M 80.330.190.080.060.470.63
0.78741.9692.3622.7563.1503.9374.724------M 100.410.240.100.060.630.79

Configuration et prix

Ouvrir le configurateur 3D
Type

Diamètre d1
Longueur l1
Matériau

Pièce sélectionnée

Total en dollars américains (net)
$1.41
Appeler / Envoyer un courriel pour connaître le délai de livraison
Notez nos réductions en fonction des quantités commandées (dollars américains).
No price breaks available.
Prop 65: Non conforme
AVERTISSEMENT :
Cancer et effets néfastes sur la reproduction - www.P65Warnings.ca.gov
RoHS: Conforme
Cet article est conforme à la directive RoHS de l'Annexe III, ce qui signifie qu'il est conforme à la directive européenne 2011/65/UE, y compris l'extension (2015/863/EU) relative à la limitation de l'utilisation de certaines substances dangereuses dans les appareils électriques et électroniques. La directive régit l'utilisation de substances dangereuses dans les dispositifs et composants. L'application de la loi nationale en vigueur est résumée dans la directive RoHS (Restriction (d’emploi de certaines) substances dangereuses).
Poids: 0.009 lbs
Si le poids ne figure pas dans la liste, veuillez contacter notre service commercial pour des informations supplémentaires.
Téléphone: 800-877-8351
Tous les prix sont en dollars américains. Hors taxes.

Données CAD

Autres formats de données

Téléchargement rapide

Pour télécharger les données CAD sans créer de compte, veuillez indiquer votre adresse électronique. Maximum de 3 téléchargements CAD par jour, sauf si vous créez un compte.

Veuillez saisir le code indiqué dans l’illustration.

Tutoriel de téléchargement CAO À propos des téléchargements CAO
Enregistrer dans les Favoris

Veuillez saisir le code indiqué dans l’illustration.

Besoin d’aide?

Notre équipe de service est disponible du lundi au vendredi de 7 h 30 à 17 h 00, heure du centre: 800-877-8351

Demandes spéciales | Contactez votre équipe commerciale

DIN 7979-D-6-20-STDIN 7979-D-6-24-STDIN 7979-D-6-28-STDIN 7979-D-6-32-STDIN 7979-D-6-36-STDIN 7979-D-6-40-STDIN 7979-D-6-45-STDIN 7979-D-6-50-STDIN 7979-D-6-55-STDIN 7979-D-6-60-STDIN 7979-D-8-20-STDIN 7979-D-8-24-STDIN 7979-D-8-28-STDIN 7979-D-8-32-STDIN 7979-D-8-36-STDIN 7979-D-8-40-STDIN 7979-D-8-45-STDIN 7979-D-8-50-STDIN 7979-D-8-55-STDIN 7979-D-8-60-STDIN 7979-D-8-70-STDIN 7979-D-10-20-STDIN 7979-D-10-24-STDIN 7979-D-10-28-STDIN 7979-D-10-32-STDIN 7979-D-10-36-STDIN 7979-D-10-40-STDIN 7979-D-10-45-STDIN 7979-D-10-50-STDIN 7979-D-10-55-STDIN 7979-D-10-60-STDIN 7979-D-10-70-STDIN 7979-D-10-80-STDIN 7979-D-12-24-STDIN 7979-D-12-28-STDIN 7979-D-12-32-STDIN 7979-D-12-36-STDIN 7979-D-12-40-STDIN 7979-D-12-45-STDIN 7979-D-12-50-STDIN 7979-D-12-55-STDIN 7979-D-12-60-STDIN 7979-D-12-70-STDIN 7979-D-12-80-STDIN 7979-D-12-100-STDIN 7979-D-16-32-STDIN 7979-D-16-40-STDIN 7979-D-16-50-STDIN 7979-D-16-60-STDIN 7979-D-16-70-STDIN 7979-D-16-80-STDIN 7979-D-16-100-STDIN 7979-D-16-120-STDIN 7979-D-20-50-STDIN 7979-D-20-60-STDIN 7979-D-20-70-STDIN 7979-D-20-80-STDIN 7979-D-20-100-STDIN 7979-D-20-120-ST

Ceci pourrait également vous intéresser...