Tipo (Base)
B0 Sin almohadilla / tapón de caucho, con 2 agujeros de montaje
D0 Sin almohadilla / tapón de caucho
D1 Con tapón de caucho, fijado con clip, negro
D3 Con almohadilla de caucho, vulcanizado, negro
Versión (Espárrago / Zócalo)
S Sin tuerca, hexágono externo en la parte inferior
SK Con tuerca, hexágono externo en la parte inferior
U Sin tuerca, hexágono interno en la parte superior, cara para llave de apriete en la parte inferior
UK Con tuerca, hexágono interno en la parte superior, cara para llave de apriete en la parte inferior
X Hexágono externo, tipo zócalo roscado
Tipo (Base): B0 - Sin almohadilla / tapón de caucho, con 2 agujeros de montaje
Mostrar / ocultar columnas
La combinación de filtros no produce resultados.
Tipo (Base): D1 - Con tapón de caucho, fijado con clip, negro
Mostrar / ocultar columnas
La combinación de filtros no produce resultados.
Tipo (Base): D3 - Con almohadilla de caucho, vulcanizado, negro
Mostrar / ocultar columnas
La combinación de filtros no produce resultados.
Tipo (Base): B0 - Sin almohadilla / tapón de caucho, con 2 agujeros de montaje
Mostrar / ocultar columnas
d1 d2
Rosca h3 h4 h5 A/F1
(pulgadas) A/F2
(pulgadas) A/F3
(pulgadas) A/F7
(pulgadas) t
1.57
1.97
2.36
3.15
5/16 x 18
3/8 x 16
1/2 x 13
5/8 x 11
3/4 x 10
0.43
0.47
0.67
0.71
0.75
11/16
1/2
9/16
5/16
7/16
1/2
5/8
7/8
1
0.31
0.39
0.47
0.63
0.79
1.57 5/16 x 18 - - - - - - 1/2 0.31
1.57 3/8 x 16 0.43 - - 11/16 - - - -
1.57 3/8 x 16 0.43 - - 11/16 - - - -
1.57 3/8 x 16 0.43 - - 11/16 - - - -
1.57 3/8 x 16 0.43 - - 11/16 - - - -
1.57 3/8 x 16 - - - - - - 1/2 0.39
1.57 1/2 x 13 0.43 - - 11/16 - - - -
1.57 1/2 x 13 0.43 - - 11/16 - - - -
1.57 1/2 x 13 0.43 - - 11/16 - - - -
1.57 1/2 x 13 0.43 - - 11/16 - - - -
1.57 1/2 x 13 - - - - - - 5/8 0.47
1.97 5/16 x 18 - - - - - - 1/2 0.31
1.97 3/8 x 16 0.43 - - 11/16 - - - -
1.97 3/8 x 16 0.43 - - 11/16 - - - -
1.97 3/8 x 16 0.43 - - 11/16 - - - -
1.97 3/8 x 16 0.43 - - 11/16 - - - -
1.97 3/8 x 16 - - - - - - 1/2 0.39
1.97 1/2 x 13 0.43 - - 11/16 - - - -
1.97 1/2 x 13 0.43 - - 11/16 - - - -
1.97 1/2 x 13 0.43 - - 11/16 - - - -
1.97 1/2 x 13 0.43 - - 11/16 - - - -
1.97 1/2 x 13 - - - - - - 5/8 0.47
1.97 5/8 x 11 - - - - - - 7/8 0.63
1.97 5/8 x 11 - 0.67 - - 1/2 5/16 - -
1.97 5/8 x 11 - 0.67 - - 1/2 5/16 - -
1.97 5/8 x 11 - 0.67 - - 1/2 5/16 - -
1.97 5/8 x 11 - 0.67 - - 1/2 5/16 - -
2.36 5/16 x 18 - - - - - - 1/2 0.31
2.36 3/8 x 16 0.43 - - 11/16 - - - -
2.36 3/8 x 16 0.43 - - 11/16 - - - -
2.36 3/8 x 16 0.43 - - 11/16 - - - -
2.36 3/8 x 16 0.43 - - 11/16 - - - -
2.36 3/8 x 16 - - - - - - 1/2 0.39
2.36 1/2 x 13 0.43 - - 11/16 - - - -
2.36 1/2 x 13 0.43 - - 11/16 - - - -
2.36 1/2 x 13 0.43 - - 11/16 - - - -
2.36 1/2 x 13 0.43 - - 11/16 - - - -
2.36 1/2 x 13 - - - - - - 5/8 0.47
2.36 5/8 x 11 - - - - - - 7/8 0.63
2.36 5/8 x 11 - 0.67 - - 1/2 5/16 - -
2.36 5/8 x 11 - 0.67 - - 1/2 5/16 - -
2.36 5/8 x 11 - 0.67 - - 1/2 5/16 - -
2.36 5/8 x 11 - 0.67 - - 1/2 5/16 - -
3.15 5/16 x 18 - - - - - - 1/2 0.31
3.15 3/8 x 16 0.47 - - 11/16 - - - -
3.15 3/8 x 16 0.47 - - 11/16 - - - -
3.15 3/8 x 16 0.47 - - 11/16 - - - -
3.15 3/8 x 16 0.47 - - 11/16 - - - -
3.15 3/8 x 16 - - - - - - 1/2 0.39
3.15 1/2 x 13 0.47 - - 11/16 - - - -
3.15 1/2 x 13 0.47 - - 11/16 - - - -
3.15 1/2 x 13 0.47 - - 11/16 - - - -
3.15 1/2 x 13 0.47 - - 11/16 - - - -
3.15 1/2 x 13 - - - - - - 5/8 0.47
3.15 5/8 x 11 - - - - - - 7/8 0.63
3.15 5/8 x 11 - 0.71 - - 1/2 5/16 - -
3.15 5/8 x 11 - 0.71 - - 1/2 5/16 - -
3.15 5/8 x 11 - 0.71 - - 1/2 5/16 - -
3.15 5/8 x 11 - 0.71 - - 1/2 5/16 - -
3.15 3/4 x 10 - - - - - - 1 0.79
3.15 3/4 x 10 - 0.75 - - 9/16 7/16 - -
3.15 3/4 x 10 - 0.75 - - 9/16 7/16 - -
3.15 3/4 x 10 - 0.75 - - 9/16 7/16 - -
La combinación de filtros no produce resultados.
Tipo (Base): D0 - Sin almohadilla / tapón de caucho
Mostrar / ocultar columnas
d1 d2
Rosca h3 h4 h5 A/F1
(pulgadas) A/F2
(pulgadas) A/F3
(pulgadas) A/F7
(pulgadas) t
1.57
1.97
2.36
3.15
5/16 x 18
3/8 x 16
1/2 x 13
5/8 x 11
3/4 x 10
0.43
0.47
0.67
0.71
0.75
11/16
1/2
9/16
5/16
7/16
1/2
5/8
7/8
1
0.31
0.39
0.47
0.63
0.79
1.57 5/16 x 18 - - - - - - 1/2 0.31
1.57 3/8 x 16 0.43 - - 11/16 - - - -
1.57 3/8 x 16 0.43 - - 11/16 - - - -
1.57 3/8 x 16 0.43 - - 11/16 - - - -
1.57 3/8 x 16 0.43 - - 11/16 - - - -
1.57 3/8 x 16 - - - - - - 1/2 0.39
1.57 1/2 x 13 0.43 - - 11/16 - - - -
1.57 1/2 x 13 0.43 - - 11/16 - - - -
1.57 1/2 x 13 0.43 - - 11/16 - - - -
1.57 1/2 x 13 0.43 - - 11/16 - - - -
1.57 1/2 x 13 - - - - - - 5/8 0.47
1.57 5/8 x 11 - - - - - - 7/8 0.63
1.57 5/8 x 11 - 0.67 - - 1/2 5/16 - -
1.57 5/8 x 11 - 0.67 - - 1/2 5/16 - -
1.57 5/8 x 11 - 0.67 - - 1/2 5/16 - -
1.57 5/8 x 11 - 0.67 - - 1/2 5/16 - -
1.97 5/16 x 18 - - - - - - 1/2 0.31
1.97 3/8 x 16 0.43 - - 11/16 - - - -
1.97 3/8 x 16 0.43 - - 11/16 - - - -
1.97 3/8 x 16 0.43 - - 11/16 - - - -
1.97 3/8 x 16 0.43 - - 11/16 - - - -
1.97 3/8 x 16 - - - - - - 1/2 0.39
1.97 1/2 x 13 0.43 - - 11/16 - - - -
1.97 1/2 x 13 0.43 - - 11/16 - - - -
1.97 1/2 x 13 0.43 - - 11/16 - - - -
1.97 1/2 x 13 0.43 - - 11/16 - - - -
1.97 1/2 x 13 - - - - - - 5/8 0.47
1.97 5/8 x 11 - - - - - - 7/8 0.63
1.97 5/8 x 11 - 0.67 - - 1/2 5/16 - -
1.97 5/8 x 11 - 0.67 - - 1/2 5/16 - -
1.97 5/8 x 11 - 0.67 - - 1/2 5/16 - -
1.97 5/8 x 11 - 0.67 - - 1/2 5/16 - -
2.36 5/16 x 18 - - - - - - 1/2 0.31
2.36 3/8 x 16 0.43 - - 11/16 - - - -
2.36 3/8 x 16 0.43 - - 11/16 - - - -
2.36 3/8 x 16 0.43 - - 11/16 - - - -
2.36 3/8 x 16 0.43 - - 11/16 - - - -
2.36 3/8 x 16 - - - - - - 1/2 0.39
2.36 1/2 x 13 0.43 - - 11/16 - - - -
2.36 1/2 x 13 0.43 - - 11/16 - - - -
2.36 1/2 x 13 0.43 - - 11/16 - - - -
2.36 1/2 x 13 0.43 - - 11/16 - - - -
2.36 1/2 x 13 - - - - - - 5/8 0.47
2.36 5/8 x 11 - - - - - - 7/8 0.63
2.36 5/8 x 11 - 0.67 - - 1/2 5/16 - -
2.36 5/8 x 11 - 0.67 - - 1/2 5/16 - -
2.36 5/8 x 11 - 0.67 - - 1/2 5/16 - -
2.36 5/8 x 11 - 0.67 - - 1/2 5/16 - -
3.15 5/16 x 18 - - - - - - 1/2 0.31
3.15 3/8 x 16 0.47 - - 11/16 - - - -
3.15 3/8 x 16 0.47 - - 11/16 - - - -
3.15 3/8 x 16 0.47 - - 11/16 - - - -
3.15 3/8 x 16 0.47 - - 11/16 - - - -
3.15 3/8 x 16 - - - - - - 1/2 0.39
3.15 1/2 x 13 0.47 - - 11/16 - - - -
3.15 1/2 x 13 0.47 - - 11/16 - - - -
3.15 1/2 x 13 0.47 - - 11/16 - - - -
3.15 1/2 x 13 0.47 - - 11/16 - - - -
3.15 1/2 x 13 - - - - - - 5/8 0.47
3.15 5/8 x 11 - - - - - - 7/8 0.63
3.15 5/8 x 11 - 0.71 - - 1/2 5/16 - -
3.15 5/8 x 11 - 0.71 - - 1/2 5/16 - -
3.15 5/8 x 11 - 0.71 - - 1/2 5/16 - -
3.15 5/8 x 11 - 0.71 - - 1/2 5/16 - -
3.15 3/4 x 10 - - - - - - 1 0.79
3.15 3/4 x 10 - 0.75 - - 9/16 7/16 - -
3.15 3/4 x 10 - 0.75 - - 9/16 7/16 - -
3.15 3/4 x 10 - 0.75 - - 9/16 7/16 - -
La combinación de filtros no produce resultados.
Tipo (Base): D1 - Con tapón de caucho, fijado con clip, negro
Mostrar / ocultar columnas
d1 d2
Rosca h3 h4 h5 A/F1
(pulgadas) A/F2
(pulgadas) A/F3
(pulgadas) A/F7
(pulgadas) t
1.57
1.97
2.36
3.15
5/16 x 18
3/8 x 16
1/2 x 13
5/8 x 11
3/4 x 10
0.43
0.47
0.67
0.71
0.75
11/16
1/2
9/16
5/16
7/16
1/2
5/8
7/8
1
0.31
0.39
0.47
0.63
0.79
1.57 5/16 x 18 - - - - - - 1/2 0.31
1.57 3/8 x 16 0.43 - - 11/16 - - - -
1.57 3/8 x 16 0.43 - - 11/16 - - - -
1.57 3/8 x 16 0.43 - - 11/16 - - - -
1.57 3/8 x 16 0.43 - - 11/16 - - - -
1.57 3/8 x 16 - - - - - - 1/2 0.39
1.57 1/2 x 13 0.43 - - 11/16 - - - -
1.57 1/2 x 13 0.43 - - 11/16 - - - -
1.57 1/2 x 13 0.43 - - 11/16 - - - -
1.57 1/2 x 13 0.43 - - 11/16 - - - -
1.57 1/2 x 13 - - - - - - 5/8 0.47
1.57 5/8 x 11 - - - - - - 7/8 0.63
1.57 5/8 x 11 - 0.67 - - 1/2 5/16 - -
1.57 5/8 x 11 - 0.67 - - 1/2 5/16 - -
1.57 5/8 x 11 - 0.67 - - 1/2 5/16 - -
1.57 5/8 x 11 - 0.67 - - 1/2 5/16 - -
1.97 5/16 x 18 - - - - - - 1/2 0.31
1.97 3/8 x 16 0.43 - - 11/16 - - - -
1.97 3/8 x 16 0.43 - - 11/16 - - - -
1.97 3/8 x 16 0.43 - - 11/16 - - - -
1.97 3/8 x 16 0.43 - - 11/16 - - - -
1.97 3/8 x 16 - - - - - - 1/2 0.39
1.97 1/2 x 13 0.43 - - 11/16 - - - -
1.97 1/2 x 13 0.43 - - 11/16 - - - -
1.97 1/2 x 13 0.43 - - 11/16 - - - -
1.97 1/2 x 13 0.43 - - 11/16 - - - -
1.97 1/2 x 13 - - - - - - 5/8 0.47
1.97 5/8 x 11 - - - - - - 7/8 0.63
1.97 5/8 x 11 - 0.67 - - 1/2 5/16 - -
1.97 5/8 x 11 - 0.67 - - 1/2 5/16 - -
1.97 5/8 x 11 - 0.67 - - 1/2 5/16 - -
1.97 5/8 x 11 - 0.67 - - 1/2 5/16 - -
2.36 5/16 x 18 - - - - - - 1/2 0.31
2.36 3/8 x 16 0.43 - - 11/16 - - - -
2.36 3/8 x 16 0.43 - - 11/16 - - - -
2.36 3/8 x 16 0.43 - - 11/16 - - - -
2.36 3/8 x 16 0.43 - - 11/16 - - - -
2.36 3/8 x 16 - - - - - - 1/2 0.39
2.36 1/2 x 13 0.43 - - 11/16 - - - -
2.36 1/2 x 13 0.43 - - 11/16 - - - -
2.36 1/2 x 13 0.43 - - 11/16 - - - -
2.36 1/2 x 13 0.43 - - 11/16 - - - -
2.36 1/2 x 13 - - - - - - 5/8 0.47
2.36 5/8 x 11 - - - - - - 7/8 0.63
2.36 5/8 x 11 - 0.67 - - 1/2 5/16 - -
2.36 5/8 x 11 - 0.67 - - 1/2 5/16 - -
2.36 5/8 x 11 - 0.67 - - 1/2 5/16 - -
2.36 5/8 x 11 - 0.67 - - 1/2 5/16 - -
3.15 5/16 x 18 - - - - - - 1/2 0.31
3.15 3/8 x 16 0.47 - - 11/16 - - - -
3.15 3/8 x 16 0.47 - - 11/16 - - - -
3.15 3/8 x 16 0.47 - - 11/16 - - - -
3.15 3/8 x 16 0.47 - - 11/16 - - - -
3.15 3/8 x 16 - - - - - - 1/2 0.39
3.15 1/2 x 13 0.47 - - 11/16 - - - -
3.15 1/2 x 13 0.47 - - 11/16 - - - -
3.15 1/2 x 13 0.47 - - 11/16 - - - -
3.15 1/2 x 13 0.47 - - 11/16 - - - -
3.15 1/2 x 13 - - - - - - 5/8 0.47
3.15 5/8 x 11 - - - - - - 7/8 0.63
3.15 5/8 x 11 - 0.71 - - 1/2 5/16 - -
3.15 5/8 x 11 - 0.71 - - 1/2 5/16 - -
3.15 5/8 x 11 - 0.71 - - 1/2 5/16 - -
3.15 5/8 x 11 - 0.71 - - 1/2 5/16 - -
3.15 3/4 x 10 - - - - - - 1 0.79
3.15 3/4 x 10 - 0.75 - - 9/16 7/16 - -
3.15 3/4 x 10 - 0.75 - - 9/16 7/16 - -
3.15 3/4 x 10 - 0.75 - - 9/16 7/16 - -
La combinación de filtros no produce resultados.
Tipo (Base): D3 - Con almohadilla de caucho, vulcanizado, negro
Mostrar / ocultar columnas
d1 d2
Rosca h3 h4 h5 A/F1
(pulgadas) A/F2
(pulgadas) A/F3
(pulgadas) A/F7
(pulgadas) t
1.57
1.97
2.36
3.15
5/16 x 18
3/8 x 16
1/2 x 13
5/8 x 11
3/4 x 10
0.43
0.47
0.67
0.71
0.75
11/16
1/2
9/16
5/16
7/16
1/2
5/8
7/8
1
0.31
0.39
0.47
0.63
0.79
1.57 5/16 x 18 - - - - - - 1/2 0.31
1.57 3/8 x 16 0.43 - - 11/16 - - - -
1.57 3/8 x 16 0.43 - - 11/16 - - - -
1.57 3/8 x 16 0.43 - - 11/16 - - - -
1.57 3/8 x 16 0.43 - - 11/16 - - - -
1.57 3/8 x 16 - - - - - - 1/2 0.39
1.57 1/2 x 13 0.43 - - 11/16 - - - -
1.57 1/2 x 13 0.43 - - 11/16 - - - -
1.57 1/2 x 13 0.43 - - 11/16 - - - -
1.57 1/2 x 13 0.43 - - 11/16 - - - -
1.57 1/2 x 13 - - - - - - 5/8 0.47
1.57 5/8 x 11 - - - - - - 7/8 0.63
1.57 5/8 x 11 - 0.67 - - 1/2 5/16 - -
1.57 5/8 x 11 - 0.67 - - 1/2 5/16 - -
1.57 5/8 x 11 - 0.67 - - 1/2 5/16 - -
1.57 5/8 x 11 - 0.67 - - 1/2 5/16 - -
1.97 5/16 x 18 - - - - - - 1/2 0.31
1.97 3/8 x 16 0.43 - - 11/16 - - - -
1.97 3/8 x 16 0.43 - - 11/16 - - - -
1.97 3/8 x 16 0.43 - - 11/16 - - - -
1.97 3/8 x 16 0.43 - - 11/16 - - - -
1.97 3/8 x 16 - - - - - - 1/2 0.39
1.97 1/2 x 13 0.43 - - 11/16 - - - -
1.97 1/2 x 13 0.43 - - 11/16 - - - -
1.97 1/2 x 13 0.43 - - 11/16 - - - -
1.97 1/2 x 13 0.43 - - 11/16 - - - -
1.97 1/2 x 13 - - - - - - 5/8 0.47
1.97 5/8 x 11 - - - - - - 7/8 0.63
1.97 5/8 x 11 - 0.67 - - 1/2 5/16 - -
1.97 5/8 x 11 - 0.67 - - 1/2 5/16 - -
1.97 5/8 x 11 - 0.67 - - 1/2 5/16 - -
1.97 5/8 x 11 - 0.67 - - 1/2 5/16 - -
2.36 5/16 x 18 - - - - - - 1/2 0.31
2.36 3/8 x 16 0.43 - - 11/16 - - - -
2.36 3/8 x 16 0.43 - - 11/16 - - - -
2.36 3/8 x 16 0.43 - - 11/16 - - - -
2.36 3/8 x 16 0.43 - - 11/16 - - - -
2.36 3/8 x 16 - - - - - - 1/2 0.39
2.36 1/2 x 13 0.43 - - 11/16 - - - -
2.36 1/2 x 13 0.43 - - 11/16 - - - -
2.36 1/2 x 13 0.43 - - 11/16 - - - -
2.36 1/2 x 13 0.43 - - 11/16 - - - -
2.36 1/2 x 13 - - - - - - 5/8 0.47
2.36 5/8 x 11 - - - - - - 7/8 0.63
2.36 5/8 x 11 - 0.67 - - 1/2 5/16 - -
2.36 5/8 x 11 - 0.67 - - 1/2 5/16 - -
2.36 5/8 x 11 - 0.67 - - 1/2 5/16 - -
2.36 5/8 x 11 - 0.67 - - 1/2 5/16 - -
3.15 5/16 x 18 - - - - - - 1/2 0.31
3.15 3/8 x 16 0.47 - - 11/16 - - - -
3.15 3/8 x 16 0.47 - - 11/16 - - - -
3.15 3/8 x 16 0.47 - - 11/16 - - - -
3.15 3/8 x 16 0.47 - - 11/16 - - - -
3.15 3/8 x 16 - - - - - - 1/2 0.39
3.15 1/2 x 13 0.47 - - 11/16 - - - -
3.15 1/2 x 13 0.47 - - 11/16 - - - -
3.15 1/2 x 13 0.47 - - 11/16 - - - -
3.15 1/2 x 13 0.47 - - 11/16 - - - -
3.15 1/2 x 13 - - - - - - 5/8 0.47
3.15 5/8 x 11 - - - - - - 7/8 0.63
3.15 5/8 x 11 - 0.71 - - 1/2 5/16 - -
3.15 5/8 x 11 - 0.71 - - 1/2 5/16 - -
3.15 5/8 x 11 - 0.71 - - 1/2 5/16 - -
3.15 5/8 x 11 - 0.71 - - 1/2 5/16 - -
3.15 3/4 x 10 - - - - - - 1 0.79
3.15 3/4 x 10 - 0.75 - - 9/16 7/16 - -
3.15 3/4 x 10 - 0.75 - - 9/16 7/16 - -
3.15 3/4 x 10 - 0.75 - - 9/16 7/16 - -
La combinación de filtros no produce resultados.
Mostrar / ocultar columnas
Medidas en pulgadas
d1 d2
Rosca l1
Versión
S / SK
Versión
U / UK l7
Versión
X d3 m h1 h6 s
1.57
1.57*
1.97
2.36
3.15
5/16 x 18
3/8 x 16
1/2 x 13
5/8 x 11
3/4 x 10
2.95
3.94
4.92
5.91
2.95
3.94
4.92
5.91
0.98
1.02
1.10
1.14
1.22
1.26
1.46
1.50
1.77
0.21
0.26
0.33
1.18
1.50
1.89
2.52
0.08
0.10
0.12
0.14
0.16
0.18
0.20
0.06
0.08
1.57 5/16 x 18 - - - - - - - - 0.98 0.21 1.18 0.08 0.14 0.06
1.57 3/8 x 16 2.95 3.94 4.92 5.91 - - - - 1.10 0.21 1.18 0.08 0.14 0.06
1.57 1/2 x 13 2.95 3.94 4.92 5.91 - - - - 1.22 0.21 1.18 0.08 0.14 0.06
1.57* 5/8 x 11 - - - - 2.95 3.94 4.92 5.91 1.46 0.21 1.18 0.08 0.14 0.06
1.97 5/16 x 18 - - - - - - - - 0.98 0.26 1.50 0.10 0.16 0.08
1.97 3/8 x 16 2.95 3.94 4.92 5.91 - - - - 1.10 0.26 1.50 0.10 0.16 0.08
1.97 1/2 x 13 2.95 3.94 4.92 5.91 - - - - 1.26 0.26 1.50 0.10 0.16 0.08
1.97 5/8 x 11 - - - - 2.95 3.94 4.92 5.91 1.46 0.26 1.50 0.10 0.16 0.08
2.36 5/16 x 18 - - - - - - - - 0.98 0.26 1.89 0.10 0.18 0.08
2.36 3/8 x 16 2.95 3.94 4.92 5.91 - - - - 1.10 0.26 1.89 0.10 0.18 0.08
2.36 1/2 x 13 2.95 3.94 4.92 5.91 - - - - 1.26 0.26 1.89 0.10 0.18 0.08
2.36 5/8 x 11 - - - - 2.95 3.94 4.92 5.91 1.46 0.26 1.89 0.10 0.18 0.08
3.15 5/16 x 18 - - - - - - - - 1.02 0.33 2.52 0.12 0.20 0.08
3.15 3/8 x 16 2.95 3.94 4.92 5.91 - - - - 1.14 0.33 2.52 0.12 0.20 0.08
3.15 1/2 x 13 2.95 3.94 4.92 5.91 - - - - 1.26 0.33 2.52 0.12 0.20 0.08
3.15 5/8 x 11 - - - - 2.95 3.94 4.92 5.91 1.50 0.33 2.52 0.12 0.20 0.08
3.15 3/4 x 10 - - - - 3.94 4.92 5.91 - 1.77 0.33 2.52 0.12 0.20 0.08
La combinación de filtros no produce resultados.
Mostrar / ocultar columnas
d1 d2
Rosca h3 h4 h5 A/F1
(pulgadas) A/F2
(pulgadas) A/F3
(pulgadas) A/F7
(pulgadas) t
1.57
1.97
2.36
3.15
5/16 x 18
3/8 x 16
1/2 x 13
5/8 x 11
3/4 x 10
0.43
0.47
0.67
0.71
0.75
0.55
0.59
11/16
1/2
9/16
5/16
7/16
1/2
5/8
7/8
1
0.31
0.39
0.47
0.63
0.79
1.57 5/16 x 18 - - - - - - 1/2 0.31
1.57 3/8 x 16 0.43 - - 11/16 - - 1/2 0.39
1.57 1/2 x 13 0.43 - - 11/16 - - 5/8 0.47
1.57 5/8 x 11 - 0.67 0.55 - 1/2 5/16 7/8 0.63
1.97 5/16 x 18 - - - - - - 1/2 0.31
1.97 3/8 x 16 0.43 - - 11/16 - - 1/2 0.39
1.97 1/2 x 13 0.43 - - 11/16 - - 5/8 0.47
1.97 5/8 x 11 - 0.67 0.55 - 1/2 5/16 7/8 0.63
2.36 5/16 x 18 - - - - - - 1/2 0.31
2.36 3/8 x 16 0.43 - - 11/16 - - 1/2 0.39
2.36 1/2 x 13 0.43 - - 11/16 - - 5/8 0.47
2.36 5/8 x 11 - 0.67 0.55 - 1/2 5/16 7/8 0.63
3.15 5/16 x 18 - - - - - - 1/2 0.31
3.15 3/8 x 16 0.47 - - 11/16 - - 1/2 0.39
3.15 1/2 x 13 0.47 - - 11/16 - - 5/8 0.47
3.15 5/8 x 11 - 0.71 0.59 - 1/2 5/16 7/8 0.63
3.15 3/4 x 10 - 0.75 0.59 - 9/16 7/16 1 0.79
La combinación de filtros no produce resultados.
* No está disponible en el tipo B0