GN 9027 Levier à came en spirale Acier

Photo

GN 9027 Levier à came en spirale en acier Type: A - Sans plaque de contact
Type: A - Sans plaque de contact
GN 9027 Levier à came en spirale en acier Type: A - Sans plaque de contact GN 9027 Levier à came en spirale en acier Type: B - Avec plaque de contact

Description du produit

Informations

Les leviers à came en spirale GN 9027 permettent de fixer rapidement éléments de fixation et de machine avec des forces de serrage élevées, indépendamment de la direction du levier. Le pas de la spirale de serrage double face crée un effet autobloquant.

Grâce à sa conception robuste, le levier peut être rallongé par la fixation d'un tube ou amené dans la position de serrage souhaitée à l'aide d'un maillet. Aucun couple n'est appliqué à la vis de serrage ou au point de serrage pendant l'opération de serrage.

Associés à des vis d’articulation DIN 444 / GN 1524, les leviers à came en spirale conviennent à de nombreuses applications différentes. La plaque de contact du type B évite d'endommager la surface de serrage. Le mécanisme de serrage peut être lubrifié pour faciliter le fonctionnement.

Spécifications

Corps levier
Acier, cémenté
Finition noircieBTBT


Goupille
Acier, cémenté


Plaque de contact
Acier, cémenté


Anneaux de retenue DIN 471
Acier


RoHS

Accessoire

Vis d'articulation DIN 444
Vis d'articulation GN 1524 (Avec boulon fileté long)

Schéma technique

Masquer schéma technique
GN 9027 Levier à came en spirale en acier schéma

Options de pièce / Tableau

Type

ASans plaque de contact
BAvec plaque de contact
Afficher / Masquer colonnes

Métrique

Dimensions en: Pouces (remplacer par Métrique)
l1d1 f8a1a2b1 +0.008b2d2d3h ≈
Course
l2FS ≈
Force de serrage
MH en Nm
Couple
2.520.3150.350.480.3620.940.390.790.0391.611686 lbf (7.5 kN)25
3.150.3940.390.560.4801.100.470.940.0432.132698 lbf (12 kN)45
3.940.4720.490.700.5591.300.631.100.0552.764047 lbf (18 kN)80
4.920.6300.630.890.6771.610.791.420.0673.467644 lbf (34 kN)200

Configuration et prix

Longueur l1
Diamètre d1
Type


Finition
BT

Pièce sélectionnée

Total en dollars américains (net)
$42.35
Appeler / Envoyer un courriel pour connaître le délai de livraison
Notez nos réductions en fonction des quantités commandées (dollars américains).
MinMaxPrice
124$42.35
2549$38.82
5099$35.29
≥ 100$31.76
Prop 65: Non conforme
AVERTISSEMENT :
Cancer et effets néfastes sur la reproduction - www.P65Warnings.ca.gov
RoHS: Conforme
Cet article est conforme à la directive RoHS de l'Annexe III, ce qui signifie qu'il est conforme à la directive européenne 2011/65/UE, y compris l'extension (2015/863/EU) relative à la limitation de l'utilisation de certaines substances dangereuses dans les appareils électriques et électroniques. La directive régit l'utilisation de substances dangereuses dans les dispositifs et composants. L'application de la loi nationale en vigueur est résumée dans la directive RoHS (Restriction (d’emploi de certaines) substances dangereuses).
Poids: 0.152 lbs
Si le poids ne figure pas dans la liste, veuillez contacter notre service commercial pour des informations supplémentaires.
Téléphone: 800-877-8351
Tous les prix sont en dollars américains. Hors taxes.

Données CAD

Les fichiers de CAD 2D ou 3D ne sont pas disponibles au téléchargement pour le moment.

Veuillez indiquer votre adresse électronique ci-dessous afin que les fichiers vous soient envoyés.


Tutoriel de téléchargement CAO
Enregistrer dans les Favoris

Veuillez saisir le code indiqué dans l’illustration.

Besoin d’aide?

Notre équipe de service est disponible du lundi au vendredi de 7 h 30 à 17 h 00, heure du centre: 800-877-8351

Demandes spéciales | Contactez votre équipe commerciale

GN 9027-64-8-A-BTGN 9027-64-8-B-BTGN 9027-80-10-A-BTGN 9027-80-10-B-BTGN 9027-100-12-A-BTGN 9027-100-12-B-BTGN 9027-125-16-A-BTGN 9027-125-16-B-BT

Ceci pourrait également vous intéresser...