Deslice hacia abajo para ver los videos sobre J.W. Winco y nuestros productos.
Escuche a nuestro Presidente, Mark Winkler, contar cómo su madre y su padre iniciaron el negocio en 1978 y cómo él planea llevar la antorcha hacia adelante. Estamos agradecidos de celebrar 45 años de éxito y honrados de ayudar a los clientes a ser lo mejor que pueden ser.
J.W. Winco es líder en el desarrollo, la producción y la distribución de piezas estándar para toda la industria. La amplia gama de productos establece estándares en todas las sucursales y proporciona a nuestros clientes una experiencia de compra integral, en un solo lugar. Por eso, la calidad, el servicio y la disponibilidad están garantizadas sin importar la ubicación.
Las j
EN 6284 de JW Winco llevan integrada la iluminación LED del tirador, que sirve como indicador de estado. Esta funcionalidad de interruptor de alimentación permite obtener varios colores combinando luces rojas, azules y verdes. La EN 6284 se suministra con la opción de cable o conector. Las asas en U para armarios complementarios sin funciones de conmutación están disponibles como EN 6284.1.Los pasadores de elevación roscados GN 1133 / GN 1135 son elementos de soporte diseñados para un uso rápido y fácil. Al presionar el tirador, se desbloquean los segmentos roscados, lo que permite al pasador entrar o salir de la rosca de montaje. De esta forma, se eliminan los largos procesos de atornillado que conllevan los equipos de elevación habituales, como los cáncamos de izado macho
Los posicionadores de indexado GN 817.7 con accionamiento neumático se pueden integrar de forma sencilla y segura en procesos automatizados y instalarse en ubicaciones donde no es posible el accionamiento manual del posicionador de muelle. Gracias al material utilizado, estos posicionadores de muelle también son adecuados para entornos más agresivos.
Descripción general de video y ejemplo de aplicación de las bisagras de juntas múltiples GN 7237
"Mida una vez, corte una vez" con los sistemas de medición magnéticos EN 7110 y las bandas magnéticas EN 7110.2. Juntos, estos productos forman un sistema completo de medición de longitudes y ángulos adecuado para aplicaciones que requieren ajustes frecuentes, como estaciones de corte y recorte.
Las piezas estándar visualmente detectables son de plástico azul. Su llamativo color las hace especialmente visibles para el ojo humano y, lo que quizá sea más importante, para los sistemas de control óptico.
Las abrazaderas (clamps) neumáticas permiten la automatización de la acción de sujeción manual de las abrazaderas de palanca estándar, abriendo nuevas aplicaciones. Se accionan con aire comprimido y se pueden utilizar para sujetar piezas de forma remota con solo pulsar un botón. Si falla la presión, la pinza neumática permanece cerrada.
Los acoplamientos de liberación rápida GN 1050 posicionan y conectan componentes sin herramientas utilizando los insertos GN 1050.1 para un ajuste hermético y repetible.
Hay bridas GN 1050.2 disponibles como accesorio para el montaje de los acoplamientos y los espárragos, y brindan opciones de unión adicionales.
GN 7336.7 perillas de sujeción con posicionador de indexado se usan para ubicar, asegurar y sujetar elementos de ajuste simultáneamente.
GN 7336.8 perillas de sujeción con posicionador de indexado se usan para ubicar, asegurar y sujetar elementos de ajuste simultáneamente.
Haga clic aquí para más información sobre los elementos de nivelación GN 20.
Las manijas de sujeción con leva excéntrica GN 927 se usan para operaciones rápidas de sujeción y liberación. En contraste con la operación de sujeción en la que se utilizan roscas, estas manijas permiten sujetar sin aplicar un par de torsión.
Los pernos limitadores GN 251.2 se suministran con una cabeza redonda endurecida que sirve como un tope terminal. Dos tuercas hexagonales permiten el posicionamiento exacto con contra-bloqueo. Cuando la pieza de trabajo entra en contacto con la cabeza del perno, una señal eléctrica de control se transmite por medio del interruptor de límite incorporado.
Las guías telescópicas permiten un movimiento lineal suave y homogéneo y se utilizan para estantes deslizan-tes simples y máquinas industriales e instalaciones de producción. Se obtienen como guías parciales, comple-tas o con sobre extensión con una amplia variedad de accesorios posibles, además de ser particularmente eco-nómicas.
Con la unidad de sujeción del eje GN 928, las piezas de trabajo redondas de 6 a 125 mm se pueden sujetar de forma económica con rapidez y precisión.
Los posicionadores de muelle se utilizan para componentes de bloqueo, indexado o sujeción. Las bolas ac-cionadas por muelle o clavijas de presión posicionan a los componentes con un bloqueo de fricción en bloques en V y orificios de centrado.
Los protectores de bordes y los perfiles de sellado de protectores de borde se usan para proporcionar una terminación al borde de la chapa de metal y los paneles. Protegen a las superficies contra daños provocados por bordes filosos. Los protectores de los bordes de sellado también poseen un perfil de sellado para un sella-do adicional de puertas, solapas y compuertas.
Los pasadores de liberación rápida proporcionan una manera rápida y fácil de conectar, asegurar y fijar varios componentes que tienen un orificio. El bloqueo axial puede ser liberado presionando un botón de liberación.
Este tutorial le mostrará cómo descargar rápida y fácilmente los archivos CAD de nuestro sitio web de manera gratuita.
Se ha reseñado a J.W. Winco, Inc. en este video que fue transmitido al aire en el programa de «Manufacturing Marvels» (Fabricando maravillas) en el canal de negocios de Fox News, el 9 de abril del 2013. En este video de dos minutos se explora la línea de productos de la empresa de piezas estándar en pulgadas y medidas métricas para la industria, así como sus servicios, instalaciones y sitio web.
Comenzando el 15 de junio de 2024, implementaremos un ajuste de precios. Algunas piezas tendrán una disminución en su precio mientras que otras tendrán un aumento. Estos ajustes nos ayudan a asegurar nuestro compromiso de proveer a nuestros clientes con los mejores productos y servicios.
Respetaremos los precios publicados actualmente hasta el 14 de junio de 2024.
Gracias,
J.W. Winco