Faites défiler pour voir les vidéos sur JW Winco et sur nos produits.
Les leviers à excentrique GN 927 sont utilisés pour les opérations de serrage et de desserrage rapides. Contrairement à une opération de serrage par filetage, ces leviers permettent un serrage sans couple.
Les protecteurs de bords et joints de protection à clipser recouvrent les bords tranchants des panneaux et tôles pour empêcher les dommages. Les hayons, rabats et portes peuvent être étanchéifiés avec des protecteurs de bords ayant un joint de protection.
Cliquez ici pour en savoir plus sur le pied de mise à niveau GN 20.
Grâce à la clavette de serrage GN 928, les pièces rondes de 6 à 125 mm peuvent être serrées en toute rapidité, avec précision et de façon économique.
Les glissières télescopiques sont utilisées dans les installations de production et les machines industrielles telles que les étagères coulissantes simples et économiques, avec différents raccords possibles. Elles incluent les glissières partielles, complètes et en sur-extension.
Les poussoirs à ressort utilisent les goupilles de pression ou billes à ressort pour indexer, serrer ou verrouiller les éléments en place. Les dispositifs à ressort sont bloqués par friction sur des blocs en V et les composants sont positionnés par des trous de centrage.
Vidéo de présentation et exemple d'application de charnières multi-joints GN 7237
L'entreprise J.W. Winco, Inc. est présentée sur cette vidéo diffusée dans l'émission « Manufacturing Marvels » (merveilles de la fabrication)le 9 avril 2013 sur la chaîne américaine Fox News Business. Cette vidéo de 2 minutes fait découvrir la gamme de l'entreprise pour les pièces standard métriques et en pouces destinées à différents secteurs industriels, ainsi que ses services, équipements et site Web.
Les broches de verrouillage avec un verrou axial, broches à billes et broches de verrouillage avec un verrou à bille et cliquet de verrouillage fournissent un moyen rapide et facile pour connecter, sécuriser et fixer de nombreux éléments ayant un trou. Le verrou axial peut être libéré en appuyant sur un bouton de libération. Apprendre encore plus
Certains équipements de conditionnement nécessitent une résistance spéciale à la corrosion, des propriétés hygiéniques, et une qualité de matériau supérieure, soit des critères auxquels l'inox répond parfaitement. Découvrez tous les types de composants de machines standardisés en inox proposés par J.W. Winco, Inc., et les avantages procurés par leur utilisation pour vos applications de conditionnement spécifiques.
J.W. Winco, Inc. se perfila en este vídeo que se emitió en el canal Fox News Business Show "Manufacturing Marvels" el 9 de abril de 2013. El video explora la línea de productos, sus servicios, las instalaciones, y el sitio web. 2 minutes
Le magazine Design World vous emmène pour un tour de notre stand sur le salon IFPE de 2014, et présente plusieurs de nos produits. 1 minute