Des charges parfaitement sécurisées

Pour soulever un objet, il est nécessaire d'utiliser une grue, des cordes ou des chaînes, ainsi que des points d'ancrage fixés sur la charge. JW Winco vous propose un large éventail de solutions pour fixer la charge en toute sécurité.

Les points de levage les plus classiques et les plus simples sont les anneaux de levage. En présence d'un goujon fileté femelle, on utilise l’anneau de levage DIN 580 et en présence d'un goujon fileté mâle, on utilise l’anneau de levage femelle DIN 582. Les pièces proposées par Ganter sont disponibles en acier et en inox.

Il suffit toutefois de jeter un coup d'œil sur la gamme JW Winco pour découvrir des points de levage bien plus performants et résistants, optimisés pour certains matériaux et, surtout, plus faciles à manipuler. Les étiquettes RFID intégrées sont particulièrement importantes. Elles permettent d'identifier clairement les points de levage spécifiques lors des inspections liées à l'usure et à la sécurité mais aussi d'en assurer le contrôle électronique, sans interruption du système.

Ces étiquettes RFID se trouvent par exemple au niveau du boulon de l'anneau de levage GN 581 et de l'écrou de l'anneau de levage GN 583, qui peuvent tourner autour de leur axe vertical, même après installation. Ces deux options permettent également d'identifier les anneaux de levage articulés GN 586.1, lesquels présentent la particularité de pouvoir être rabattus. Les anneaux de levage articulés GN 5860 peuvent tourner librement, même sous charge, grâce à leur œillet sur roulement à billes.

Les anneaux de levage articulés GN 587.1 ne sont pas vissés mais soudés. Ce type d'anneau se prête également aux applications extérieures, dans la mesure où la conception du bloc soudé permet un assemblage parfaitement étanche, protégé de la corrosion. Doté d'un ressort intégré (en option) permettant de le fixer dans n'importe quelle position, l'anneau peut pivoter à 180 degrés.

Le point de levage soudable GN 589 peut supporter des charges dans toutes les directions en dépit de sa faible hauteur. Cette caractéristique est essentielle lorsque la hauteur maximale du crochet de l'équipement de levage est restreinte.

Le boulon de montage peut avantageusement remplacer les dispositifs filetés ou soudés. Il est, par exemple, particulièrement adapté aux
dispositifs ou aux outils dont la position doit être modifiée fréquemment et rapidement. Le modèle GN 1130 fonctionne selon le principe de l'axe de levage, avec un verrouillage axial et un bouton de déverrouillage.

Notre nouvelle broche de levage filetée GN 1133 vous dispense des longues opérations de vissage et de dévissage de la charge. En effet, plutôt que de billes, cette pièce est dotée de segments filetés qui se rétractent et se déploient en appuyant simplement sur un bouton, ce qui permet de créer une connexion positive. Pouvant pivoter à 180 degrés, la manille intégrée se connecte à l'engin de levage.

Les manilles sont également disponibles dans la gamme de produits JW Winco. Les manilles GN 585 ont été conçues conformément à la norme américaine RR-C-271 et présentent une capacité de charge nettement supérieure à celle de la version DIN.

En matière de points de levage, JW Winco soigne toujours les détails, rendant les pièces encore plus efficaces et plus simples à utiliser.

www.jwwinco.ca

Précédent

Communiqués de presse JW Winco

Aller aux communiqués de presse

Votre contact

Vous recherchez un partenaire Winco à proximité ? Veuillez sélectionner le pays.

JW Winco-Service

Notre équipe de service est disponible du lundi au vendredi de 7 h 30 à 17 h 00 heure du centre

Demande de rappel
Une erreur est survenue !
Nous avons reçu votre demande de rappel et nous vous contacterons prochainement.