Retour signal intégré

Les pièces standard intelligentes de JW Winco assurent une plus grande sécurité, une plus grande efficacité et une stabilité accrue.

  • Des vis d'arrêt câblées.
  • Une poignée étrier avec voyant lumineux.
  • Un indicateur de niveau d'huile qui offre une information visuelle et un signal électronique par le biais d'un contact REED.

Il ne fait aucun doute que les pièces standard de JW Winco sont de plus en plus performantes et de plus en plus polyvalentes. Elles se prêtent à toute sorte d'applications comme la surveillance à distance des niveaux de remplissage et de température des réservoirs hydrauliques, l'affichage du déroulement d'un processus ou le suivi de la position des pièces dans les machines.

Par exemple, grâce à son interrupteur de fin de course intégré, la vis d'arrêt intelligente GN 251.2 indique si les pièces sont correctement positionnées tout au long du processus d'usinage. De leur côté, le doigt d'indexage GN 817.6 et son homologue à commande pneumatique entièrement compatible, le GN 817.7, émettent un puissant signal dès le moment où ils sont correctement enclenchés. Disponibles en zinc moulé sous pression, en inox ou en polyamide renforcé de fibre de verre, les charnières de sécurité des séries GN 139 et EN 239 fournissent des informations de sécurité lors des opérations d'ouverture. Le point de contact angulaire peut être réglé individuellement et une requête de fermeture et de verrouillage combinée peut être exécutée en association avec les doigts d'indexage mentionnés ci-dessus. Ceci permet d'améliorer la sécurité et d'économiser de l'énergie, par exemple, pour assurer un refroidissement efficace des armoires de commande en fermant les portes. Équipés de capteurs inductifs intégrés dans les sauterelles de puissance, les détecteurs de proximité GN 893 signalent que la pièce à usiner est correctement immobilisée dans la machine.

Le portefeuille JW Winco comprend bien d'autres dispositifs de commande en plus de ces capteurs : les poignées tubulaires GN 331 et GN 332 renseignent sur l'état de la machine par un signal lumineux, le bouton-poussoir permet de déclencher d'autres fonctions et l'interrupteur d'arrêt d'urgence, également intégré, interrompt la chaîne de sécurité du système et le stoppe en toute sécurité afin d'éviter tout risque de blessure et de détérioration de la machine.

Les poignées étrier GN 422 et EN 628.4 comportent un bouton poussoir, mais sans arrêt d'urgence. Les interrupteurs GN 3310 permettent un retour d'information immédiat via un bouton poussoir doté d'un voyant rouge ou vert.

JW Winco privilégie les liaisons câblées à la transmission radio, ce qui simplifie l'intégration dans les systèmes de commande tout en améliorant la fiabilité.

www.jwwinco.ca

Précédent

Communiqués de presse JW Winco

Aller aux communiqués de presse

Votre contact

Vous recherchez un partenaire Winco à proximité ? Veuillez sélectionner le pays.

JW Winco-Service

Notre équipe de service est disponible du lundi au vendredi de 7 h 30 à 17 h 00 heure du centre

Demande de rappel
Une erreur est survenue !
Nous avons reçu votre demande de rappel et nous vous contacterons prochainement.