T0 | Sans bouton |
T1 | Avec 1 bouton |
T2 | Avec 2 boutons |
1 | Sans arrêt d'urgence |
2 | Avec arrêt d'urgence |
L | Gauche |
R | Droite |
Longueur l ±0.01 | d Filetage | b1 | b2 | b3 | b4 | h1 | h2 | t min. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7,87 | M 8 | 1,06 | 0,67 | 2,01 | 2,68 | 2,01 | 2,68 | 0,59 |
11,81 | M 8 | 1,06 | 0,67 | 2,01 | 2,68 | 2,01 | 2,68 | 0,59 |
Les poignées tubulaires ont le marquage CE, directive basse tension 2014 / 35 / EU |
|||||||||||
Arrêt d'urgence |
2 canaux, disjoncteur |
|
|||||||||
1er bouton avec 2 LED |
Contact du commutateur |
|
|||||||||
1er bouton avec 2 LED |
LED, rouge et vert |
|
|||||||||
2ème bouton |
Actionneur |
|
|||||||||
Terminaison des contacts, configuration de broche |
Connecteur M12x1, 12 pôles |
|
|||||||||
Tension de commutation / Courant de commutation |
max. 24 V CD / max. 0.5 A |
||||||||||
Tension de fonctionnement (LEDs) |
24 V CC ±15 % / 10 mA |
||||||||||
Classe de protection |
IP 67 (en état vissé) |
||||||||||
Couleur du bouton |
pour chaque bouton, un jeu de capuchons est inclus, dans ces couleurs : rouge, vert, bleu |
Arrêt d'urgence |
1 canal |
|
|||||||||
Nombre de boutons > 2 Bouton en option avec |
Actionneur |
|
|||||||||
Nombre de boutons > 2 Bouton en option avec |
Disjoncteur |
|
|||||||||
Nombre de boutons > 2 Bouton en option avec |
Contact du commutateur |
|
|||||||||
Bouton avec zone d'étiquetage |
|
Min | Max | Price |
---|---|---|
1 | 4 | $526.46 |
5 | 9 | $482.59 |
10 | 24 | $438.72 |
≥ 25 | $394.85 |
Notre équipe de service est disponible du lundi au vendredi de 7 h 30 à 17 h 00, heure du centre: 800-877-8351