Lors de l'utilisation de boutons coniques EN 219, veillez à ce que l'extrémité filetée de l'arbre soit suffisamment longue et que les assises affleurent avec l'intérieur du trou fileté de la poignée ; dans le cas contraire, le plastique peut rompre face à une contrainte excessive.
Spécifications
Plastique
Duroplast (phénolique PF)
Résistant aux températures jusqu'à 230 °F (110 °C)