Des symboles de positionnement et de commande normalisés EN 517.1 sont disponibles pour les boutons coniques EN 518, les boutons champignon EN 718.1 et les poignées à boule EN 675.1 Ils peuvent également être fabriqués selon le plan du client.
Des symboles de commande de Ø 20 et Ø 25 pour chariots élévateurs à fourches (ISO 3287) sont disponibles.
Spécifications
Symboles de positionnement et de commande imprimés
sur un feuillet autocollant
Couleur gris argenté / noir
Cet article est conforme à la directive RoHS de l'Annexe III, ce qui signifie qu'il est conforme à la directive européenne 2011/65/UE, y compris l'extension (2015/863/EU) relative à la limitation de l'utilisation de certaines substances dangereuses dans les appareils électriques et électroniques. La directive régit l'utilisation de substances dangereuses dans les dispositifs et composants. L'application de la loi nationale en vigueur est résumée dans la directive RoHS (Restriction (d’emploi de certaines) substances dangereuses).
Poids: -
Si le poids n'est pas indiqué, veuillez contacter notre service des ventes pour plus d'informations. Téléphone: 800-877-8351
Tous les prix sont en dollars américains. Hors taxes.