Les boutons coniques EN 518 ne nécessitent pas de filetage sur l'arbre. Lors du montage, quelques coups de maillet suffisent pour enfoncer le bouton ; l'extrémité de l'arbre doit être légèrement arrondie ou chanfreinée (30°). Les boutons sont complètement étanches aux vibrations.
Le regard vitré transparent permet de placer des symboles en dessous.
Une fois le bouton monté sur l'arbre, le symbole est placé dans l'encastrement du regard vitré fourni séparément et mis en position à l'aide d'un maillet.
Le symbole est complètement protégé contre les saletés et les liquides grâce à la connexion étroite entre le regard vitré et le bouton.
Les symboles de positionnement et de contrôle doivent être commandés séparément.
Cet article est conforme à la directive RoHS de l'Annexe III, ce qui signifie qu'il est conforme à la directive européenne 2011/65/UE, y compris l'extension (2015/863/EU) relative à la limitation de l'utilisation de certaines substances dangereuses dans les appareils électriques et électroniques. La directive régit l'utilisation de substances dangereuses dans les dispositifs et composants. L'application de la loi nationale en vigueur est résumée dans la directive RoHS (Restriction (d’emploi de certaines) substances dangereuses).
Poids: 0.028 lbs
Si le poids ne figure pas dans la liste, veuillez contacter notre service commercial pour des informations supplémentaires. Téléphone: 800-877-8351
Tous les prix sont en dollars américains. Hors taxes.