Options de pièce / Tableau
Afficher / Masquer colonnes
Référence l1 h1 h2 h3 h4 l2 l3 l4 m1 ±0.004 m2
3.54
1.14
0.65
2.48
0.79
5.31
2.91
1.61
3.150 ±0.004
0.31
825.1-90-SW 3.54 1.14 0.65 2.48 0.79 5.31 2.91 1.61 3.150 ±0.004 0.31
825.1-90-GR 3.54 1.14 0.65 2.48 0.79 5.31 2.91 1.61 3.150 ±0.004 0.31
825.1-90-WS 3.54 1.14 0.65 2.48 0.79 5.31 2.91 1.61 3.150 ±0.004 0.31
La combinaison de filtre ne génère aucun résultat.
Afficher / Masquer colonnes
Métrique
l1 h1 h2 h3 h4 l2 l3 l4 m1 ±0.004 m2
3.54
1.14
0.65
2.48
0.79
5.31
2.91
1.61
3.150
0.31
3.54 1.14 0.65 2.48 0.79 5.31 2.91 1.61 3.150 0.31
La combinaison de filtre ne génère aucun résultat.
Configuration et prix
Pièce sélectionnée
Référence
Total en dollars américains (net)
$33.56
In Stock: 10
En stock
Quantité
Notez nos réductions en fonction des quantités commandées (dollars américains).
Min Max Price
1 9 $33.56
10 249 $32.34
250 499 $30.51
≥ 500 $27.45
Prop 65: -
Pour plus d'informations, veuillez contacter notre service commercial.
RoHS: -
Aucun détail sur la compatibilité RoHS n'est disponible pour le moment. Veuillez contacter notre service commercial pour plus d'informations.
Poids: 0.330 lbs
Si le poids ne figure pas dans la liste, veuillez contacter notre service commercial pour des informations supplémentaires. Téléphone: 800-877-8351