EN 825.2 Poignées encastrables rabattables avec un retour à ressort

Photo

EN 825.2 Poignées encastrables rabattables Couleur: SW - Noir, RAL 9005, finition mate
Conception originale ELESA
code : MPR.
Couleur: SW - Noir, RAL 9005, finition mate
EN 825.2 Poignées encastrables rabattables Couleur: SW - Noir, RAL 9005, finition mate EN 825.2 Poignées encastrables rabattables Couleur: GR - Gris, RAL 7035, finition mate EN 825.2 Poignées encastrables rabattables Couleur: WS - Blanc, RAL 9002, finition mate

Description du produit

Informations

Les poignées encastrables rabattables EN 825.2 sont utilisées si la poignée doit dépasser à un maximum de 3 mm lorsqu'elle est abaissée.

Après avoir relâché la manette, elle revient à sa position de départ par un retour à ressort.

La valeur de la capacité de charge indiquée dans le tableau est une valeur approximative qui, lorsqu'elle est dépassée, peut entraîner la rupture du plastique. La valeur a été déterminée lors d'essais à température ambiante.

Spécifications

Plastique
Polyamide PA
  • Renforcé de fibre de verre
  • résistant aux températures jusqu'à 212 °F (100 °C)

Coleur:
Noir, RAL 9005, finition mateSWSW
Gris, RAL 7035, finition mateGRGR
Blanc, RAL 9002, finition mateWSWS

Goupille
Inox AISI 303

Ressort de rappel
Inox AISI 302



Conforme à la directive RoHS

Sur demande

Diverses attaches de taille métrique, ainsi que des emballages de kit

Schéma technique

3D
Masquer schéma technique
EN 825.2 Poignées encastrables rabattables schéma

Options de pièce / Tableau

Afficher / Masquer colonnes

Métrique

Dimensions en: Pouces (remplacer par Métrique)
l1dh1h2h3h4h5l2l3l4l5m1 ±0.004m2 ±0.004m3m4s
3.540.171.140.651.853.030.635.553.785.312.564.6463.1100.630.120.12
4.130.201.690.672.363.740.716.574.576.223.395.5513.8580.590.180.12

Configuration et prix

3D Product Configurator
Longueur l1
Couleur
GR
SW
WS

Dimensions d'installation

GN 825.2 Montagezeichnung
Afficher / Masquer colonnes
l1d
Filetage
±0.2±0.2m1 ±0.1m2 ±0.1
90M 41356511879
105M 51588614198

Pièce sélectionnée

Total en dollars américains (net)
$35.26
In Stock: 10
En stock
Notez nos réductions en fonction des quantités commandées (dollars américains).
MinMaxPrice
19$35.26
10249$33.97
250499$32.05
≥ 500$28.85
Prop 65: Non conforme
AVERTISSEMENT :
Cancer et effets néfastes sur la reproduction - www.P65Warnings.ca.gov
RoHS: Conforme
Cet article est conforme à la directive RoHS de l'Annexe III, ce qui signifie qu'il est conforme à la directive européenne 2011/65/UE, y compris l'extension (2015/863/EU) relative à la limitation de l'utilisation de certaines substances dangereuses dans les appareils électriques et électroniques. La directive régit l'utilisation de substances dangereuses dans les dispositifs et composants. L'application de la loi nationale en vigueur est résumée dans la directiveRoHS(Restriction (d’emploi de certaines) substances dangereuses).
Poids: 0.320 lbs
Si le poids ne figure pas dans la liste, veuillez contacter notre service commercial pour des informations supplémentaires.
Téléphone: 800-877-8351
Tous les prix sont en dollars américains. Hors taxes.

Données CAD

Autres formats de données

Téléchargement rapide

Pour télécharger les données CAD sans créer de compte, veuillez indiquer votre adresse électronique. Maximum de 3 téléchargements CAD par jour, sauf si vous créez un compte.

Veuillez saisir le code indiqué dans l’illustration.

Tutoriel de téléchargement CAO À propos des téléchargements CAO
Enregistrer dans les Favoris

Veuillez saisir le code indiqué dans l’illustration.

Besoin d’aide?

Notre équipe de service est disponible du lundi au vendredi de 7 h 30 à 17 h 00, heure du centre: 800-877-8351

Demandes spéciales | Contactez votre équipe commerciale

GN 825.2-105-SWGN 825.2-90-SWGN 825.2-105-GRGN 825.2-90-GRGN 825.2-90-WSGN 825.2-105-WS

Ceci pourrait également vous intéresser...

Une erreur est survenue !
Nous avons reçu votre demande de rappel et nous vous contacterons prochainement.
JW Winco-Service

Notre équipe de service est disponible du lundi au vendredi de 7 h 30 à 17 h 00 heure du centre

Demande de rappel
Votre contact

Vous recherchez un partenaire Winco à proximité ? Veuillez sélectionner le pays.