Les poignées encastrables rabattables GN 425.8 sont utilisées dans les applications dans lesquelles la poignée ne doit pas dépasser de plus de 3 mm en position rabattue.
Le plateau encastré procure une plus grande résistance à la poignée. La poignée rabattable et le plateau encastré sont fournis en bloc.
Dans le type A, la poignée est retenue dans les deux positions déployée et rabattue au moyen d'un boulon de poussée sous charge de ressort (disques-ressorts).
Dans le type B, la poignée revient toujours par ressort sur la position rabattue une fois déployée, ce qui empêche qu'elle ne dépasse à des moments indésirables.
Cet article est conforme à la directive RoHS de l'Annexe III, ce qui signifie qu'il est conforme à la directive européenne 2011/65/UE, y compris l'extension (2015/863/EU) relative à la limitation de l'utilisation de certaines substances dangereuses dans les appareils électriques et électroniques. La directive régit l'utilisation de substances dangereuses dans les dispositifs et composants. L'application de la loi nationale en vigueur est résumée dans la directiveRoHS(Restriction (d’emploi de certaines) substances dangereuses).
Poids: 0.747 lbs
Si le poids ne figure pas dans la liste, veuillez contacter notre service commercial pour des informations supplémentaires. Téléphone: 800-877-8351
Tous les prix sont en dollars américains. Hors taxes.