B | Sans rainure de clavette |
K | Avec rainure de clavette |
A | Sans poignée |
D | Avec poignée tournante |
d1 | d2 +0.001 Alésage | d3 | b | l1 | l2 ≈ | l3 ≈ | r | Ø Poignée | N° de bras |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4.92 | 14 | 1.34 | 0.63 | 1.02 | 1.77 | 2.56 | 1.85 | 0.79 | 3 |
6.30 | 16 | 1.77 | 0.71 | 1.26 | 2.05 | 3.15 | 2.44 | 0.98 | 3 |
7.87 | 20 | 1.97 | 0.87 | 1.50 | 2.32 | 3.15 | 3.15 | 0.98 | 3 |
9.84 | 24 | 2.20 | 1.02 | 1.73 | 2.60 | 4.02 | 3.98 | 1.26 | 5 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Afficher / Masquer colonnes
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
La liaison entre l'élément d'actionnement et l'arbre se fait très souvent au moyen d'un axe transversal ou d'une vis de pression. En conséquence, l'utilisateur est confronté à des coûts relativement élevés car les trous traversants sur les éléments d'actionnement ne sont pas facilement disponibles en général. Les composants avec trous traversants GN 110 sont non seulement proposés à des prix très compétitifs, mais ils évitent également au fabricant un travail de dessin inutile. Cependant, la forme géométrique de certains des éléments d'actionnement ne se prête pas à une modification de ce standard particulier. Le trou de goupille d2 est percé pour s'adapter aux goupilles à ressort d'entraînement. Pour commander le trou transversal GN 110, veuillez contacter notre équipe de vente : |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Afficher / Masquer colonnes
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
La liaison entre l'élément d'actionnement et l'arbre se fait très souvent au moyen d'un axe transversal ou d'une vis de pression. En conséquence, l'utilisateur est confronté à des coûts relativement élevés car les trous traversants sur les éléments d'actionnement ne sont pas facilement disponibles en général. Les composants avec trous traversants GN 110 sont non seulement proposés à des prix très compétitifs, mais ils évitent également au fabricant un travail de dessin inutile. Cependant, la forme géométrique de certains des éléments d'actionnement ne se prête pas à une modification de ce standard particulier. Le trou de goupille d2 est percé pour s'adapter aux goupilles à ressort d'entraînement. Pour commander le trou transversal GN 110, veuillez contacter notre équipe de vente : |
Min | Max | Price |
---|---|---|
1 | 49 | $66.26 |
50 | 99 | $60.74 |
100 | 249 | $55.22 |
≥ 250 | $49.69 |
Notre équipe de service est disponible du lundi au vendredi de 7 h 30 à 17 h 00, heure du centre: 800-877-8351